(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電気対策用手袋 ダイローブH4

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静電気対策用手袋 ダイローブH4

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
905円
税込単価
996円

導電性能のある素材を使用した耐溶剤手袋。【特長】・厚さ0.1mm、裏地が無い薄...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    静電気防止
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 色:
    ブラック
  • 厚さ(mm):
    0.1
  • 全長(cm):
    30.0
  • 表地:
    ポリウレタン
  • 裏地:
    なし
  • 電気抵抗値:
    1×10の3乗~1×10の6乗Ω(耐電手袋ではなく、電気を通します。)
  • 内容量:
    1双

Loading...

作業性に特化した静電気対策手袋

ダイローブH4の外観

ダイローブH4の外観

製品の特性と作業性マップ

製品の特性と作業性マップ

ダイローブH4の寸法図

ダイローブH4の寸法図

サイズABCDEF
S300135111703097
M3001371157536113
L3001501247936121
LL3001521279241129
  • ※ Cは中指先から約20cmの位置を測定。Fは手の平周りを示す。指の太さEは指の中央付近。B、C、E、Fの寸法はその部位を扁平にした数値。
  • ※ 改良の為上記の寸法と変わることがある。
  • ※ 単位(mm)表示
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DH4-M

M
324-7376
22.6
7.5
18
1双
10

3個

905( 996円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

導電性能のある素材を使用した耐溶剤手袋。
【特長】
・厚さ0.1mm、裏地が無い薄手タイプ。
・使用可能溶剤 : トルエン、キシレン、メタノール、IPA(イソプロピルアルコール)など。
・ゴム特有の臭いがせず、快適に使用可能。
・耐溶剤性があり、導電性を付与している。
・静電気対策用手袋。
【用途】
・製油所、塗装業、溶剤製造、印刷業、花火製造業に便利。
・静電気対策を必要とする自動車関連・石油精製・繊維・製紙・化学工業に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

静電気対策用手袋 ダイローブH4の型番DH4-Mのページです。
型番DH4-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電気対策用手袋 ダイローブH4

静電気対策用手袋 ダイローブH4

    ブチル手袋 男性用サイズ

    ブチル手袋 男性用サイズ

      ダイローブ300 アークレス

      ダイローブ300 アークレス

        649 ビニスターW耐油&制電

        649 ビニスターW耐油&制電

          耐薬手袋 ビューティーあつ手

          耐薬手袋 ビューティーあつ手

            耐油・耐溶剤手袋 サミテックNP-F-07

            耐油・耐溶剤手袋 サミテックNP-F-07

              静電気対策用手袋 ダイローブ3000

              静電気対策用手袋 ダイローブ3000

                耐溶剤手袋"PVAグローブ"

                耐溶剤手袋"PVAグローブ"

                  耐油・耐溶剤手袋 ネオプレン865

                  耐油・耐溶剤手袋 ネオプレン865

                    耐油・耐溶剤手袋 サミテックCR-F-07

                    耐油・耐溶剤手袋 サミテックCR-F-07

                      耐油・耐溶剤手袋 No.1・No.3

                      耐油・耐溶剤手袋 No.1・No.3

                        GNCP08 テクニトリルブルーロング

                        GNCP08 テクニトリルブルーロング

                          GNCP08 テクニトリルブルーロング CP40サイズL 500枚入

                          GNCP08 テクニトリルブルーロング CP40サイズL 500枚入

                            メーカー ダイヤゴム NORTH ダイヤゴム 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) ダンロップ ダイヤゴム 東和コーポレーション(トワロン) 東和コーポレーション(トワロン) ダンロップ 東和コーポレーション(ビニスター) コクゴ コクゴ
                            通常価格 904円 9,671円 2,724円 745円 384円 871円 2,790円 6,081円 1,519円 386円 4,387円 96,030円 96,030円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目   8日目  
                            使用用途 静電気防止 耐油・耐溶剤 静電気防止 静電気防止 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 静電気防止 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 使い捨て -
                            商品タイプ ポリウレタン すべり止め ポリウレタン 塩化ビニール 天然ゴム その他 ポリウレタン - - 天然ゴム ポリウレタン - -
                            ブラック - ブラック - - - ブラック - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.1 - 1.05(裏地含) - - - 1(裏地含) - - - - - -
                            全長(cm) 30.0 - 26.0 - - - 26.0 - - - - - -

                            静電気対策用手袋 ダイローブH4のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 手袋を長持ちさせる為にはどうしたらいいですか?
                            A
                            使用後は手袋に付着した薬品を水で洗い落し、陰干ししてください。2双を交互に使用する事で手袋へのダメージを緩和され長持ちします。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            DH4-L
                            DH4-LL
                            DH4-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ トラスココード 手のひら周り(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 内容量

                            905円

                            ( 996円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            10L324-735024.27.919-

                            905円

                            ( 996円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            10LL324-736825.89.220-

                            904円

                            ( 994円 )
                            3個 あり

                            1日目

                            10S324-738419.47.015-

                            制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました