(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐溶剤手袋 ダイローブ20

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐溶剤手袋 ダイローブ20

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.7平均満足度4.7 この商品のレビューをみる(4件)
通常価格(税別)
1,187円 ~ 1,503円
税込価格
1,306円 ~ 1,653円

ほとんどの有機溶剤に溶けない極薄タイプの耐溶剤手袋。【特長】・ほとんどの有機溶...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 色:
    半透明
  • 仕様詳細:
    裏地なし
  • 厚さ(mm):
    0.2
  • 全長(cm):
    30.0
  • 表地:
    ポリウレタン
  • 内容量:
    1双

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

作業性に特化した、ほとんどの有機溶剤に溶けない極薄タイプのパウダーフリー手袋

耐溶剤手袋 ダイローブ20

長時間使用していても手が疲れにくい、シンナーにも使えるパウダーフリー手袋。

耐溶剤手袋の特性と作業性マップ

溶剤耐性と作業性早見マップ

製品寸法図

製品寸法図
サイズABCDEF
S300135111703097
M3001371157536113
L3001501247936121
LL3001521279241129

Cは中指先から約20cmの位置を測定。指の太さEは指の中央付近。
B,C,E,Fの寸法はその部位を扁平にした数値。
改良のため上記の寸法と変わることがある。
単位はmm表示。

使用方法・使用事例

使用用途例

塗装

塗装

飛散防止

飛散防止

印刷業

印刷業

理化学

理化学

自動車

自動車

鉄鋼

鉄鋼

商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
324-7091
24.2
7.9
37
1双
10

1個

1,187( 1,306円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

LL
324-7104
25.8
9.2
39
1双
10

3個

1,503( 1,653円 )

1日目

M
324-7112
22.6
7.5
36
1双
10

1個

1,187( 1,306円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

S
324-7121
19.4
7.0
32
1双
10

3個

1,503( 1,653円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ほとんどの有機溶剤に溶けない極薄タイプの耐溶剤手袋。
【特長】
・ほとんどの有機溶剤に溶けることがなく、使用後の硬化もないパウダーフリー手袋。
・耐摩耗性に優れ、長く使えて、厚さ0.2mmで薄いため作業しやすい。
・シンナーにも使用可能。
・長時間作業しても手が疲れにくい。
【用途】
・印刷機器等の汚れの拭き取り。
・溶剤の取扱時や塗装業での溶剤の飛散防止。
・部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐溶剤手袋 ダイローブ20

耐溶剤手袋 ダイローブ20

    耐溶剤手袋 ダイローブ5500

    耐溶剤手袋 ダイローブ5500

      耐溶剤手袋 ダイローブ550

      耐溶剤手袋 ダイローブ550

        耐溶剤手袋 ダイローブ5000

        耐溶剤手袋 ダイローブ5000

          静電気対策用手袋 ダイローブ3000

          静電気対策用手袋 ダイローブ3000

            耐溶剤手袋 ダイローブ550(LW)

            耐溶剤手袋 ダイローブ550(LW)

              作業用手袋 耐シンナー手袋

              作業用手袋 耐シンナー手袋

                耐溶剤用手袋

                耐溶剤用手袋

                  静電気対策用手袋 ダイローブ300WN

                  静電気対策用手袋 ダイローブ300WN

                    耐油・耐溶剤手袋 No.1・No.3

                    耐油・耐溶剤手袋 No.1・No.3

                      068 ニュー耐油 塩化ビニール手袋

                      068 ニュー耐油 塩化ビニール手袋

                        耐油用 ダイローブ220

                        耐油用 ダイローブ220

                          耐薬手袋 ビューティーあつ手

                          耐薬手袋 ビューティーあつ手

                            メーカー ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム 三重化学工業 ショーワグローブ ダイヤゴム 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) ダイヤゴム 東和コーポレーション(ビニスター)
                            通常価格 1,187円 2,678円 2,717円 2,271円 2,790円 3,330円 2,146円 2,578円 2,637円 4,387円 1,366円 1,121円 384円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   8日目   4日目   1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 静電気防止 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 静電気防止 耐油・耐溶剤 - 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤
                            商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン 塩化ビニール ポリウレタン 天然ゴム
                            半透明 ホワイト ホワイト ホワイト ブラック ホワイト - - ブラック - - -
                            仕様詳細 裏地なし - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.2 1 1.1 1 1(裏地含) 1.1 - - 1.75(裏地含) - - 0.9(裏地含) -

                            耐溶剤手袋 ダイローブ20のレビュー

                            評価 4.7 平均満足度:4.7 4件のレビュー

                            高評価レビュー

                            塗料攪拌、その他
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/15
                            塗装後のお椀を掴んだり、塗料を混ぜたりする時に使用。シンナーにも強く、破れにくい。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗料攪拌、その他
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/15
                            塗装後のお椀を掴んだり、塗料を混ぜたりする時に使用。シンナーにも強く、破れにくい。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶剤の小分け作業
                            評価 5.0満足度:5.02021/04/29
                            薄手の割に丈夫で作業性も問題ありませんでした。
                            価格も手頃だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            冶具等の清掃に。
                            評価 4.0満足度:4.02019/07/17
                            前にニトリストの使い捨て手袋を使用していましたが、
                            それだと手がかぶれる人がいたり、すぐ手袋が破けたりしていました。
                            これだと値段は高いので、再利用で使用しなければならないのですが、
                            丈夫なので、破けたりの心配しなくて良くなりました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            シンナーOKです。
                            評価 5.0満足度:5.02017/03/09
                            金属部品の掃除。シンナーOKでした。
                            ぴったりフィットするタイプではありません。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました