(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐溶剤手袋 ダイローブ5500

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:D5500-S
耐溶剤手袋 ダイローブ5500 タイヨウザイテブクロ ダイローブ5500

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 3.6平均満足度3.6 この商品のレビューをみる(3件)
通常単価(税別)
3,553円
税込単価
3,908円

にじみ・変色しにくい長手タイプの耐溶剤手袋。【特長】・ほとんどの有機溶剤に溶け...

詳細情報を確認する

型番

D5500-S 解除

Loading...

ノンブリードで変色しにくく、使用後も硬くならない、長手タイプの耐溶剤手袋

強力溶剤用の、摩擦に強く、表面に油状のものがほとんど出ない耐溶剤手袋。

耐溶剤手袋 ダイローブ5500裏面
耐溶剤手袋 ダイローブ5500

耐溶剤手袋の特性と作業性マップ

溶剤耐性と作業性早見マップ

製品寸法図

製品寸法図
サイズABCDEF
S3101361067131106
M3101461077435111
L3301551207940117
Lw3301491207840117
LL3301551258342129

Cは中指先から約20cmの位置を測定。指の太さEは指の中央付近。
B,C,E,Fの寸法はその部位を扁平にした数値。
改良のため上記の寸法と変わることがある。
単位はmm表示。

使用用途例

浸漬作業

浸漬作業

塗装

塗装

印刷業

印刷業

理化学

理化学

自動車

自動車

鉄鋼

鉄鋼

商品情報を表示

D5500-S の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D5500-S

S
324-7279
21.2
31.0
7.1
92
1双
10

1個

3,553( 3,908円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

にじみ・変色しにくい長手タイプの耐溶剤手袋。
【特長】
・ほとんどの有機溶剤に溶けることがなく、使用後の硬化もない溶剤用手袋。
・耐摩耗性に優れ、長く使える。
・摩耗に強く、手袋表面に油状のものがほとんど出ない。
・使用後も硬くならず、耐溶剤性に優れたノンブリードタイプ。
【用途】
・印刷機器等の汚れの拭き取り。
・溶剤の取扱時や塗装業での溶剤の飛散防止。
・部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐溶剤手袋 ダイローブ5500の型番D5500-Sのページです。
型番D5500-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐溶剤手袋 ダイローブ5500

耐溶剤手袋 ダイローブ5500

    耐溶剤手袋 ダイローブ550

    耐溶剤手袋 ダイローブ550

      耐溶剤手袋 ダイローブ5000

      耐溶剤手袋 ダイローブ5000

        耐溶剤手袋 ダイローブ20

        耐溶剤手袋 ダイローブ20

          静電気対策用手袋 ダイローブ3000

          静電気対策用手袋 ダイローブ3000

            耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号A型 すべり止め付

            耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号A型 すべり止め付

              ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング

              ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング

                耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号B型 すべり止め付

                耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号B型 すべり止め付

                  ブチル手袋 男性用サイズ

                  ブチル手袋 男性用サイズ

                    649 ビニスターW耐油&制電

                    649 ビニスターW耐油&制電

                      耐油・耐溶剤手袋 No.1・No.3

                      耐油・耐溶剤手袋 No.1・No.3

                        耐薬手袋 ビューティーあつ手

                        耐薬手袋 ビューティーあつ手

                          GNCP08 テクニトリルブルーロング CP40サイズL 500枚入

                          GNCP08 テクニトリルブルーロング CP40サイズL 500枚入

                            メーカー ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ミドリ安全 東和コーポレーション(トワロン) ミドリ安全 NORTH 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) コクゴ
                            通常価格 2,678円 2,717円 2,271円 1,187円 2,790円 4,007円 848円 3,363円 9,671円 745円 4,387円 384円 96,030円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   8日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 静電気防止 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 静電気防止 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 -
                            商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン すべり止め ニトリルゴム ポリウレタン すべり止め 塩化ビニール ポリウレタン 天然ゴム -
                            仕様 ロング ロング - - - ロング ロング - ロング ロング - ロング -
                            ホワイト ホワイト ホワイト 半透明 ブラック - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1 1.1 1 0.2 1(裏地含) - - - - - - - -

                            耐溶剤手袋 ダイローブ5500のレビュー

                            評価 3.6 平均満足度:3.6 3件のレビュー
                            鉄芯洗浄脱脂
                            評価 3.0満足度:3.02020/09/15
                            劣化しにくいですが、伸びがないので、溶剤洗浄に使うには破れやすい。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            塗装の際に使用
                            評価 4.0満足度:4.02019/04/12
                            使いやすく、耐溶剤のしてとても優れている手袋です。安心して使用できます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械部品の洗浄
                            評価 4.0満足度:4.02018/03/30
                            全長が長いため、水や油が侵入しにくくて良いです。
                            耐油性も優れています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            D5500-L
                            D5500-LL
                            D5500-LW
                            D5500-M
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ トラスココード 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 質量(g) 内容量

                            2,678円

                            ( 2,946円 )
                            1個 あり

                            在庫品1日目

                            当日出荷可能

                            10L324-723623.433.07.8105-

                            3,554円

                            ( 3,909円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10LL324-724425.833.08.3112-

                            3,270円

                            ( 3,597円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10LW324-725223.433.07.9112-

                            3,554円

                            ( 3,909円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10M324-726122.231.07.499-

                            耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました