(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐溶剤手袋 ダイローブ550

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐溶剤手袋 ダイローブ550

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,717円
税込単価
2,989円

摩耗に強い重作業用タイプ。【特長】・シンナーなどに少量の酸が含まれる場合は55...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    耐油・耐溶剤
  • 商品タイプ:
    ポリウレタン
  • 仕様:
    ロング
  • サイズ:
    L
  • 色:
    ホワイト
  • トラスココード:
    324-7287
  • 厚さ(mm):
    1.1
  • 手のひら周り(cm):
    23.0
  • 全長(cm):
    33.0
  • 中指長さ(cm):
    8.5
  • 質量(g):
    125
  • 表地:
    ポリウレタン
  • 裏地:
    綿
  • 用途:
    機械作業、理化学、部品洗浄、印刷業。
  • 特長:
    ほとんどの溶剤に溶けることがなく使用後の硬化がありません。表面樹脂が柔かく、耐摩耗性に優れています。重作業に最適です。
  • 内容量:
    1双

Loading...

重作業に役立つ、10%未満の酸に対応できる耐溶剤手袋

ほとんどの有機溶剤に溶けることがなく、使用後の硬化もない耐溶剤手袋。耐磨耗性もあり長持ち。

耐溶剤手袋 ダイローブ550・裏面
耐溶剤手袋 ダイローブ550

耐溶剤手袋の特性と作業性マップ

溶剤耐性と作業性早見マップ

製品寸法図

製品寸法図
サイズABCDEF
L3301501208040115

Cは中指先から約20cmの位置を測定。指の太さEは指の中央付近。
B,C,E,Fの寸法はその部位を扁平にした数値。
改良のため上記の寸法と変わることがある。
単位はmm表示。

使用用途例

浸漬作業

浸漬作業

塗装

塗装

印刷業

印刷業

理化学

理化学

自動車

自動車

鉄鋼

鉄鋼

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

D550-L

1双
10

1個

2,717( 2,989円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

摩耗に強い重作業用タイプ。
【特長】
・シンナーなどに少量の酸が含まれる場合は550で対応できます。ただし、酸の含有目安は10%未満です
・手袋表面にシリコーンオイルがブリードしますが、水で簡単に洗い流せます
・ほとんどの有機溶剤に溶けることがなく、使用後の硬化もない溶剤用手袋
【用途】
・印刷機器等の汚れの拭き取り
・溶剤の取扱時や塗装業での溶剤の飛散防止
・部品洗浄等の溶剤に手を浸す必要がある作業

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

耐溶剤手袋 ダイローブ550の型番D550-Lのページです。
型番D550-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐溶剤手袋 ダイローブ550

耐溶剤手袋 ダイローブ550

    耐溶剤手袋 ダイローブ5500

    耐溶剤手袋 ダイローブ5500

      耐溶剤手袋 ダイローブ5000

      耐溶剤手袋 ダイローブ5000

        耐溶剤手袋 ダイローブ20

        耐溶剤手袋 ダイローブ20

          静電気対策用手袋 ダイローブ3000

          静電気対策用手袋 ダイローブ3000

            ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング

            ニトリルゴム手袋 耐油ニトリルパワーロング

              耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号A型 すべり止め付

              耐溶剤性・油脂対応手袋 ベンケイ3号A型 すべり止め付

                耐溶剤用手袋

                耐溶剤用手袋

                  649 ビニスターW耐油&制電

                  649 ビニスターW耐油&制電

                    耐油・耐溶剤手袋 No.1・No.3

                    耐油・耐溶剤手袋 No.1・No.3

                      ブチル手袋 男性用サイズ

                      ブチル手袋 男性用サイズ

                        静電気対策用手袋 ダイローブ300WN

                        静電気対策用手袋 ダイローブ300WN

                          ダイローブ300 アークレス

                          ダイローブ300 アークレス

                            メーカー ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム ダイヤゴム 東和コーポレーション(トワロン) ミドリ安全 ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) 東和コーポレーション(ビニスター) NORTH ダイヤゴム ダイヤゴム
                            通常価格 2,717円 2,678円 2,271円 1,187円 2,790円 848円 4,007円 2,578円 745円 4,387円 9,671円 2,637円 2,724円
                            通常出荷日 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            使用用途 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 静電気防止 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 静電気防止 耐油・耐溶剤 耐油・耐溶剤 静電気防止 静電気防止
                            商品タイプ ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ポリウレタン ニトリルゴム すべり止め ポリウレタン 塩化ビニール ポリウレタン すべり止め ポリウレタン ポリウレタン
                            仕様 ロング ロング - - - ロング ロング - ロング - ロング - -
                            サイズ L - - - - - - - - フリー L - -
                            ホワイト ホワイト ホワイト 半透明 ブラック - - - - - - ブラック ブラック

                            耐溶剤手袋 ダイローブ550のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            耐油手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました