(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

静電防止手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

静電防止手袋

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
360円
税込価格
396円

【特長】・ソフトな感触で、手になじみ、人体に帯電する電荷を抑えます【用途】・半...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    静電気防止
  • 商品タイプ:
    その他
  • 質量(g):
    12.000
  • 材質1:
    ポリエステル(PE)(導電繊維編み込み加工)
  • 厚さ(mm):
    0.5
  • 表面抵抗値(Ω):
    10の8乗~10の9乗
  • 色:
    ホワイト
  • 内容量:
    1双

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
295-4761
4983621880144
1双

10個

360( 396円 )

2日目

M
295-4770
4983621880373
1双

10個

360( 396円 )

2日目

S
295-4788
4983621880380
1双

10個

360( 396円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ソフトな感触で、手になじみ、人体に帯電する電荷を抑えます
【用途】
・半導体・研究所での作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

静電防止手袋

静電防止手袋

    下履き手袋

    下履き手袋

      アーステロングローブ_導電性ゴム手袋

      アーステロングローブ_導電性ゴム手袋

        すべり止め付静電防止手袋

        すべり止め付静電防止手袋

          静電気対策手袋 エレポイント

          静電気対策手袋 エレポイント

            ダイローブ320

            ダイローブ320

              静電気対策手袋 エレクリーン

              静電気対策手袋 エレクリーン

                制電ラインパーム手袋(手のひらウレタン樹脂コート)

                制電ラインパーム手袋(手のひらウレタン樹脂コート)

                  ミドリ安全 静電気帯電防止手袋 M-7077 10双入

                  ミドリ安全 静電気帯電防止手袋 M-7077 10双入

                    簡易包装制電ラインパーム手袋

                    簡易包装制電ラインパーム手袋

                      TRUSCO 静電気対策用手袋(ノンコート仕様)

                      TRUSCO 静電気対策用手袋(ノンコート仕様)

                        制電ライントップ手袋(指先ウレタン樹脂コート)

                        制電ライントップ手袋(指先ウレタン樹脂コート)

                          ダイローブ320-33

                          ダイローブ320-33

                            メーカー カスタム 丸和ケミカル コクゴ カスタム 東和コーポレーション(トワロン) ダイヤゴム 東和コーポレーション(トワロン) ショーワグローブ ミドリ安全 ショーワグローブ トラスコ中山 ショーワグローブ ダイヤゴム
                            通常価格 360円 1,129円 7,195円 360円 936円 1,455円 1,154円 654円 7,322円 6,701円 351円 734円 3,300円
                            通常出荷日 2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目~   1日目   5日目~   1日目   1日目   5日目   1日目   1日目~   1日目   1日目  
                            使用用途 静電気防止 作業用 導電性 静電気防止 - 静電気防止 - 導電性 静電気防止 導電性 静電気防止 導電性 静電気防止
                            商品タイプ その他 インナータイプ ノンコート その他 - ポリウレタン - ポリウレタン - ポリウレタン ノンコート ポリウレタン ポリウレタン
                            質量(g) 12.000 - - 20.000 - - - - - - - - -
                            材質1 ポリエステル(PE)(導電繊維編み込み加工) - - 甲部:ポリエステル(PE)(導電繊維編み込み加工) - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 0.5 - - 1.05 - - - - - - - - -

                            静電防止手袋のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            作業時のホコリ付着防止
                            評価 3.0満足度:3.02022/10/31
                            製品を取り扱う作業時の静電気によるホコリ付着防止の為に使用。手袋をこのタイプに変更してから異物付着のNG品は減りました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました