(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

すべり止め付静電防止手袋

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

すべり止め付静電防止手袋

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常価格(税別)
360円
税込価格
396円

【特長】・表面は、すべりにくいプラスティックドット付です(AS-302型に滑り...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    静電気防止
  • 商品タイプ:
    その他
  • 質量(g):
    20.000
  • 材質1:
    甲部:ポリエステル(PE)(導電繊維編み込み加工)
  • 材質2:
    手のひら部:綿100%
  • 厚さ(mm):
    1.05
  • 表面抵抗値(Ω):
    10[[の8-9乗]]
  • 色:
    ホワイト
  • 内容量:
    1双

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

 
カタログを表示

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
JANコード
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
295-4737
4983621880137
1双

10個

360( 396円 )

1日目

M
295-4745
4983621880359
1双

10個

360( 396円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・表面は、すべりにくいプラスティックドット付です(AS-302型に滑り止めをつけたものです)
・導電性のある、ポリエステル繊維で編み込まれ、静電性に優れています
【用途】
・半導体・研究所での作業

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

すべり止め付静電防止手袋

すべり止め付静電防止手袋

    静電防止手袋

    静電防止手袋

      静電気対策手袋 エレポイント

      静電気対策手袋 エレポイント

        アーステロングローブ_導電性ゴム手袋

        アーステロングローブ_導電性ゴム手袋

          静電気拡散性手袋

          静電気拡散性手袋

            ダイローブ320

            ダイローブ320

              手のひらコート 制電ラインパーム手袋

              手のひらコート 制電ラインパーム手袋

                静電気対策手袋 エレクリーン

                静電気対策手袋 エレクリーン

                  勝星 制電カーボン ウレタン手袋 #700

                  勝星 制電カーボン ウレタン手袋 #700

                    勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋

                    勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋

                      勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋10双組 SS

                      勝星 制電カーボン指先ウレタン手袋10双組 SS

                        制電ライントップ手袋 A0161 すべり止め

                        制電ライントップ手袋 A0161 すべり止め

                          ダイローブ320-33

                          ダイローブ320-33

                            メーカー カスタム カスタム 東和コーポレーション(トワロン) コクゴ ミドリ安全 ダイヤゴム ショーワグローブ 東和コーポレーション(トワロン) 勝星産業 勝星産業 勝星産業 ショーワグローブ ダイヤゴム
                            通常価格 360円 360円 936円 7,195円 4,716円 1,455円 682円 1,154円 3,529円 3,529円 2,989円 656円 3,300円
                            通常出荷日 1日目~   2日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   5日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目  
                            使用用途 静電気防止 静電気防止 - 導電性 作業用 静電気防止 静電気防止 - 静電気防止 静電気防止 - 静電気防止 静電気防止
                            商品タイプ その他 その他 - ノンコート すべり止め ポリウレタン すべり止め - ポリウレタン ポリウレタン - すべり止め ポリウレタン
                            質量(g) 20.000 12.000 - - - - - - - - - - -
                            材質1 甲部:ポリエステル(PE)(導電繊維編み込み加工) ポリエステル(PE)(導電繊維編み込み加工) - - - - - - - - - - -
                            材質2 手のひら部:綿100% - - - - - - - - - - - -

                            すべり止め付静電防止手袋のレビュー

                            評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                            機器類の検品
                            評価 5.0満足度:5.02018/11/22
                            今まで他社のを使用しておりましたが毛羽立ちがありすぐに使用できなくなり探しておりました。こちらの商品は毛羽立ちにくく手にフィットして使いやすいので、今後利用させて頂きます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            制電手袋(弱電・半導体作業)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました