(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

制電指サック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

制電指サック【500個入り】

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
1,797円 ~ 1,798円
税込価格
1,977円 ~ 1,978円

細かい作業に適した制電指サック。【特長】・巻きタイプのため、装着もスムーズ。・...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    指サック
  • 商品タイプ:
    天然ゴム
  • 厚さ(mm):
    0.1±0.02
  • 表面抵抗値(Ω):
    10[[の10-11乗]]
  • 材質1:
    天然ゴム
  • 肉厚:
    0.10±0.02mm
  • 長さ(mm):
    70±0.2
  • 内容量:
    1袋(500個)

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

電​子​機​器​の​扱​いに

表​面​抵​抗​値​:​1​0​^10~11Ω
  • 表面抵抗値:10^10~11Ω
  • 肉厚:0.10±0.02mm
  • 色:ピンク/イエロー
イエロー

イエロー

特長・仕様

  • パウダーフリー。
  • 指先エンボス加工。
品番サイズ直径
(mm)
質量
(g/袋)
BSC-ASFCP-SピンクS15.0240
BSC-ASFCP-MピンクM17.0260
BSC-ASFCP-LピンクL19.0280
BSC-ASFCP-LLピンクLL21.0300
BSC-ASFCY-Sイエロ-S15.0240
BSC-ASFCY-Mイエロ-M17.0260
BSC-ASFCY-Lイエロ-L19.0280
BSC-ASFCY-LLイエロ-LL21.0300
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
詳細タイプ
直径(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
イエロー
19
4582205162562
351-9368
280.000
1袋(500個)

1パック

500個入り

1,798( 1,978円 )

1日目

LL
イエロー
21
4582205162579
351-9376
300.000
1袋(500個)

1パック

500個入り

1,798( 1,978円 )

1日目

M
イエロー
17
4582205162555
351-9406
260.000
1袋(500個)

1パック

500個入り

1,797( 1,977円 )

1日目

S
イエロー
15
4582205162548
351-9392
240
1袋(500個)

1パック

500個入り

1,798( 1,978円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

細かい作業に適した制電指サック。
【特長】
・巻きタイプのため、装着もスムーズ。
・パウダーフリーのためクリーンルーム内でも使用可能。
・指先エンボス加工がついているため、細かい作業も楽々。
・編み手袋の上から2重にはめることで毛羽立ち対策に。
・制電タイプのため電子機器の取り扱いも可能。
【用途】
・検査などに最適。
・電子機器の取り扱いや部品の組み立てに最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

制電指サック

制電指サック

    指サック(パウダーフリー) L

    指サック(パウダーフリー) L

      指サック(パウダーフリー) M

      指サック(パウダーフリー) M

        指サック(パウダーフリー) S

        指サック(パウダーフリー) S

          作業用指サック

          作業用指サック

            指サック 導電ペブル

            指サック 導電ペブル

              指サック・スポア(R)(先端滑り止め付き) 2Zシリーズ

              指サック・スポア(R)(先端滑り止め付き) 2Zシリーズ

                指サック・スポア(R)

                指サック・スポア(R)

                  指サック・スポア

                  指サック・スポア

                    指サック(溶剤用)S-大/中/細

                    指サック(溶剤用)S-大/中/細

                      アズピュア指サックハイグリップロールタイプ

                      アズピュア指サックハイグリップロールタイプ

                        ディスポ指サック カットタイプ

                        ディスポ指サック カットタイプ

                          パール工業用 ウス指サック 口切・粉ナシ

                          パール工業用 ウス指サック 口切・粉ナシ

                            メーカー ブラストン ケニス ケニス ケニス アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン アズワン 船堀ゴム
                            通常価格 1,797円 3,800円 3,800円 3,800円 3,358円 3,190円 2,523円 4,048円 3,101円 2,300円 3,620円 2,800円 3,206円
                            通常出荷日 1日目   4日目   6日目   6日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   9日目  
                            使用用途 指サック - - - 指サック 指サック 指サック - 指サック 指サック 指サック 指サック 指サック
                            商品タイプ 天然ゴム - - - 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム - 天然ゴム ポリウレタン 天然ゴム 天然ゴム 天然ゴム
                            厚さ(mm) 0.1±0.02 - - - - - - - - - - - -
                            表面抵抗値(Ω) 10[[の10-11乗]] - - - - - - - - - - - -
                            材質1 天然ゴム - - - - - - - - - - - -

                            制電指サックのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 5件のレビュー
                            商品扱い時に使用
                            評価 5.0満足度:5.02023/07/03
                            問題無く使えています。消耗品ですので、量がたくさん入っているので助かります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            電気製品組立用
                            評価 5.0満足度:5.02022/11/02
                            フィット性が良く、製品がつかみやすいです。
                            価格、質のバランスが良いのでよく使わせていただいています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            部品選別作業
                            評価 5.0満足度:5.02022/07/29
                            フィット感も悪くなく、望み通り作業がこなせました。
                            良い品だと感じました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            精密ユニット組立
                            評価 4.0満足度:4.02021/03/24
                            精密ユニットの組立に着用して使用。
                            装着心地も良く、質も良いので重宝しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            製品の組み立て、検査時に使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/06/27
                            製品の組み立て、検査時に使用しています。ミスミの商品の中で安価で使いやすかったので購入しました。製品にゴミが付かないように気を付けているので、パウダーフリーのものを選んでいます。商品によってすぐに破けてしまうもの、破けないものがあります。納期は特に問題ないです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 厚みはどのくらいですか
                            A
                            0.10±0.02mmと薄めでフィット性に優れています

                            指サックカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました