(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

PU指先コート編手袋(10双入)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BSC-85016-L
PU指先コート編手袋(10双入)【10個入り】 PUユビサキコートヘンテブクロ(10ソウイリ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,921円
税込単価
3,213円

フィット性・作業性に優れたすべり止め手袋。【特長】・指先のみにポリウレタンをコ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    指先コート
  • 規格:
    その他
  • 色:
    ホワイト
  • 特長:
    指先にポリウレタンをコーティングし、グリップ性を向上しています。
  • 用途:
    クリーンルーム、ちり・ホコリ対策の必要な作業に。
  • 厚み(mm):
    1.05
  • 規格詳細:
    クリーンクラス:ISO Class7(Fed/STDクラス10000)相当
  • 手袋部:
    ポリエステル100%
  • すべり止め部:
    ポリウレタン(PUR)
  • 内容量:
    1袋(10双)

型番

BSC-85016-L 解除

Loading...

クリーンルーム、ちり・ホコリ対策の必要な作業に

・​ク​リ​ー​ン​ク​ラ​ス​:​I​S​O​ ​C​l​a​s​s​7​(​F​e​d​/​S​T​D​ク​ラ​ス​1​0​0​0​0​)​相​当​・​厚​み​:​0​.​9​m​m​・​色​:​ホ​ワ​イ​ト
  • クリーンクラス:ISOClass7(Fed/STDクラス10000)相当
  • 厚み:0.9mm
  • 色:ホワイト

特長・用途

手​の​ひ​ら​に​ポ​リ​ウ​レ​タ​ン​を​コ​ー​テ​ィ​ン​グ​し​、​グ​リ​ッ​プ​性​を​向​上。

品番サイズ質量
(g/袋)
BSC-85016-SホワイトS200
BSC-85016-MホワイトM220
BSC-85016-LホワイトL240
BSC-85016-LLホワイトLL260
サイズリストカラー全長(cm)手のひら周り(cm)中指長さ(cm)
Sホワイト19.514.07.0
Mグリーン21.515.07.5
Lグレー23.016.08.0
LLイエロー25.017.08.5
商品情報を表示

BSC-85016-L の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
トラスココード
全長(cm)
中指長さ(cm)
手のひら周り(cm)
質量(g/袋)
リストカラー
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BSC-85016-L

L
351-4811
23
8
16
240
グレー
1袋(10双)

1パック

10個入り

2,921( 3,213円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

フィット性・作業性に優れたすべり止め手袋。
【特長】
・指先のみにポリウレタンをコーティングしているため、グリップ力は抜群。
・リスト部分の色によって袋から出してもサイズが分別可能。
・手首はほつれにくようにオーバーロック加工を施している。
・ポリエステル100%のため、丈夫で洗濯しても繰り返し使用可能。
【用途】
・検品作業に。
・クリーンルーム、ちり・ホコリ対策の必要な作業に最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

PU指先コート編手袋(10双入)の型番BSC-85016-Lのページです。
型番BSC-85016-Lに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

PU指先コート編手袋(10双入)

PU指先コート編手袋(10双入)

    PU手のひらコート編手袋(10双入)

    PU手のひらコート編手袋(10双入)

      ピタハンドブルー(3双組)

      ピタハンドブルー(3双組)

        ミクローブ 5004 ピタハンドブルー

        ミクローブ 5004 ピタハンドブルー

          スムースフィット 5P

          スムースフィット 5P

            すべり止め薄手手袋1双入り

            すべり止め薄手手袋1双入り

              業務用作業手袋 ケミソフト

              業務用作業手袋 ケミソフト

                しっくりがっちり薄手”(1双入)

                しっくりがっちり薄手”(1双入)

                  ピッタリ背抜き 3双パック NO260

                  ピッタリ背抜き 3双パック NO260

                    組立グリップ 3双パック NO370

                    組立グリップ 3双パック NO370

                      すべり止め手袋 女性用 4990LA-5P 5双入

                      すべり止め手袋 女性用 4990LA-5P 5双入

                        ゴムソフト

                        ゴムソフト

                          つぶて指出し 5本

                          つぶて指出し 5本

                            メーカー ブラストン ブラストン おたふく手袋 おたふく手袋 ペンギンエース コーコス信岡 アトム(安全・保護用品) 福徳産業 ショーワグローブ ショーワグローブ 三商 勝星産業 川西工業
                            通常価格 2,860円 2,860円 554円 162円 615円 154円 438円 204円 871円 1,322円 1,100円 148円 320円
                            通常出荷日 1日目   1日目   8日目   8日目   4日目   3日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   当日出荷可能 2日目   2日目~   在庫品1日目   当日出荷可能
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 - 作業用 作業用
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め スムス すべり止め すべり止め - すべり止め ニトリルゴム - すべり止め すべり止め
                            仕様 指先コート 手の平コート 背抜き 背抜き 指先コート ボツ 背抜き - 背抜き 背抜き - ボツ -
                            規格 その他 その他 - - - - - - - - - - -
                            ホワイト ホワイト - - - - - - - - - - -

                            PU指先コート編手袋(10双入)のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 1件のレビュー
                            梱包作業
                            評価 3.0満足度:3.02017/10/20
                            梱包作業に使用していますがとても使いやすいです。
                            ただ少し高いので、☆3です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 各サイズのリストカラーを教えてください
                            A
                            S:白/M:緑/L:グレー/LL:茶となります
                            Q 左右はありますか
                            A
                            先全体にポリウレタンをコーティングしているため、左右を気にせずご使用頂けます

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BSC-85016-LL
                            BSC-85016-M
                            BSC-85016-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            サイズ トラスココード 全長(cm) 中指長さ(cm) 手のひら周り(cm) 質量
                            (g/袋)
                            リストカラー 内容量

                            2,921円

                            ( 3,213円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            LL351-4820258.517260イエロー-

                            2,860円

                            ( 3,146円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            M351-483821.57.515220グリーン-

                            2,921円

                            ( 3,213円 )

                            10個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            S351-484619.5714200ホワイト-

                            すべり止め手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました