(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

腕カバー付手袋 極寒ソフトロング 55cm

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

腕カバー付手袋 極寒ソフトロング 55cm

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,395円
税込価格
2,635円

全長55cmの超ロングタイプ耐油手袋。【特長】・手袋と腕カバーが一体型になった...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    腕カバー付
  • 仕様:
    ロング
  • 色:
    ブルー
  • 材質1:
    表:ニトリルゴム(NBR)
  • 材質2:
    裏:綿
  • 全長(cm):
    55
  • 厚み(mm):
    1.1
  • 表材質:
    ニトリルゴム(NBR)
  • 裏材質:
    綿
  • 内容量:
    1双

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

全長55cmの超ロングタイプ耐油手袋

パッケージ

パッケージ

使用例

使用例

  • 材質:表/ニトリルゴム(耐寒NBR)、裏/綿100%(ハトメ穴:アルミニウム)
  • サイズ:M、L、LL
  • 裏布つき
  • 抗菌防臭加工
  • すべり止め加工
  • 耐寒、耐油

耐寒ソフト ロング55cmの特長

  • 表面に常温・低温環境でもやわらかい独自配合の耐寒性ニトリルゴムを使用しており、年中通してやわらかいまま利用できる。
  • すべり止め加工を施しているため、濡れた状態でも優れたグリップ効果を発揮する。
  • 履き口部に幅広タイプのゴムが入っているため、締めつけによる痛みを緩和し、履き口のズレ落ちを防止する。
  • 継ぎ目のない手袋・カバー一体型タイプなので丈夫。
商品情報を表示

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
中指長さ(cm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
L
4970181129974
420-7521
222.000
23
7.9
1双
10

3個

2,395( 2,635円 )

1日目

LL
4970181129967
420-7530
234.000
29
8.9
1双
10

3個

2,395( 2,635円 )

1日目

M
4970181129981
420-7548
220.000
22
7.8
1双
10

3個

2,395( 2,635円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

全長55cmの超ロングタイプ耐油手袋。
【特長】
・手袋と腕カバーが一体型になった耐久性抜群の超ロングタイプ。
・油に強いニトリルゴムを全面コーティングしており、油を扱う様々な作業に適している。
・履き口のしぼりは、ズレにくく、締めつけによる手のしびれ・疲れを軽減する幅広ゴムを採用。
・マイナス20℃でもやわらかい特殊配合のニトリルゴム使用で、低温環境でもやわらかさを持続する。
・綿の裏生地付きなので、吸汗性に優れ、ムレにくく快適に作業が行える。
【用途】
・漁業、水産加工、食品加工業、化学工業、機械工業。
・その他寒冷地での油作業、水まわり作業全般に。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

腕カバー付手袋 極寒ソフトロング 55cm

腕カバー付手袋 極寒ソフトロング 55cm

    腕カバー付薄手 No.240

    腕カバー付薄手 No.240

      腕カバー付ニュービニローブ No.645

      腕カバー付ニュービニローブ No.645

        腕カバー付厚手 NO140-L・NO140-MP

        腕カバー付厚手 NO140-L・NO140-MP

          ビニール手袋 240※ロングタイプ・裏毛なし

          ビニール手袋 240※ロングタイプ・裏毛なし

            腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 500ソフト

            腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 500ソフト

              ロング手袋 (腕全体カバータイプ)

              ロング手袋 (腕全体カバータイプ)

                腕カバー付ビニール厚手 腕カバー付

                腕カバー付ビニール厚手 腕カバー付

                  ミエローブ(R)やわらかNo.5 腕カバー付き 手袋

                  ミエローブ(R)やわらかNo.5 腕カバー付き 手袋

                    腕カバー付厚手手袋 No.140

                    腕カバー付厚手手袋 No.140

                      腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 フルールあつ手

                      腕カバー付手袋 ビニスター腕カバー付 フルールあつ手

                        腕カバー付ニュービニローブ №645 L

                        腕カバー付ニュービニローブ №645 L

                          腕カバー付耐油ビニローブ NO695-M・NO695L

                          腕カバー付耐油ビニローブ NO695-M・NO695L

                            メーカー アトム(安全・保護用品) ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) アズワン ダンロップ 三重化学工業 ショーワグローブ 東和コーポレーション(ビニスター) コクゴ ショーワグローブ
                            通常価格 2,395円 977円 1,472円 1,454円 977円 1,870円 974円 1,454円 1,340円 1,474円 1,773円 1,400円 1,858円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 作業用 耐油・耐溶剤 作業用 - 作業用 作業用
                            商品タイプ 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 腕カバー付 - 腕カバー付 腕カバー付
                            仕様 ロング ロング ロング 指先コート ロング ロング ロング - - ロング - ロング ロング
                            ブルー - - - - - - - - - - - -
                            材質1 表:ニトリルゴム(NBR) - - - - - - - - - - - -

                            腕カバー付手袋 極寒ソフトロング 55cmのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            防寒手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました