(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

背抜き手のひらコート手袋 ケミソフト ブラック

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

背抜き手のひらコート手袋 ケミソフト ブラック

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
443円
税込単価
487円

粘着テープがつきにくい特殊ポリウレタンコーティングすべり止め手袋。【特長】・手...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    ブラック
  • 厚さ(mm):
    1
  • 手袋部:
    ナイロン100%
  • すべり止め部:
    ポリウレタン(PUR)
  • 内容量:
    1双

Loading...

紫​外​線​を​カ​ッ​ト​

特長

  • 粘着テープが付きにくく、作業が容易。
  • ブラックで汚れが目立ちにくいタイプ。
  • ウレタン樹脂を伸縮性ナイロン手袋にコーティング。
  • 背抜きタイプで通気性が良好で。

用途

  • 流通作業、梱包作業。

仕様

  • 厚み:1mm、色:ブラック。
  • 手袋部:ナイロン100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)。
型番:1550-L

型番:1550-L

サイズ全長(cm)手のひら周り(cm)中指長さ(cm)
S22.016.47.0
M23.018.07.6
L24.018.67.9
品番サイズ質量
(g)
1550-SブラックS24
1550-MブラックM26
1550-LブラックL30

開発秘話

 

ガムテープが手袋に引っ付いて作業しづらいという声をユーザー様からいただいて、
すべり止めの配合を変えることで、ガムテープの付きづらい手袋を開発しました。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1550-S

S
4970181145028
293-4051
24
16.4
22
7.0
1双
10

1個

443( 487円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

粘着テープがつきにくい特殊ポリウレタンコーティングすべり止め手袋。
【特長】
・手首部分が少し長く、袖口部分を汚れなどから守る。紫外線をカット。
・粘着テープが付きにくく、梱包作業等が容易。
・ブラックで汚れが目立ちにくいタイプ。
・ウレタン樹脂を伸縮性ナイロン手袋にコーティング。
・背抜きタイプで通気性が良好。
【用途】
・素手感覚で、ホコリが発生しにくいため検査、梱包作業、精密機器取り扱いなどの作業に最適。
・果樹収穫、農作業、園芸作業など、UVカットのため屋外作業に便利。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

背抜き手のひらコート手袋 ケミソフト ブラックの型番1550-Sのページです。
型番1550-Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

背抜き手のひらコート手袋 ケミソフト ブラック

背抜き手のひらコート手袋 ケミソフト ブラック

    ウレタン背抜き手袋 ケミソフト ストレッチ

    ウレタン背抜き手袋 ケミソフト ストレッチ

      業務用作業手袋 ケミソフト

      業務用作業手袋 ケミソフト

        すべり止め手袋 快適背抜き

        すべり止め手袋 快適背抜き

          被膜強化パームフィット手袋 B0501

          被膜強化パームフィット手袋 B0501

            のびのび滑り止め手袋

            のびのび滑り止め手袋

              デルタグリッププラス

              デルタグリッププラス

                ドットライナー

                ドットライナー

                  すべり止め手袋(指先コートタイプ)

                  すべり止め手袋(指先コートタイプ)

                    グリップフィット手袋 天然ゴム

                    グリップフィット手袋 天然ゴム

                      ミクローブ 5004 ピタハンドブルー

                      ミクローブ 5004 ピタハンドブルー

                        すべり止め手袋キャッチライナー

                        すべり止め手袋キャッチライナー

                          すべり止め手袋(10双入)

                          すべり止め手袋(10双入)

                            メーカー アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) アトム(安全・保護用品) 東和コーポレーション(トワロン) ショーワグローブ 勝星産業 川西工業 勝星産業 ブラストン トラスコ中山 おたふく手袋 勝星産業 ブラストン
                            通常価格 443円 364円 438円 383円 350円 177円 459円 216円 2,525円 343円 162円 289円 1,822円
                            通常出荷日 8日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   8日目   1日目   1日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め - すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め - すべり止め
                            仕様 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き 背抜き - 背抜き ボツ 指先コート ゴム張り 背抜き - 手の平コート
                            ゲージ 13 13 13 13 13 - 10 13 - - - - -
                            ブラック ネイビー/ブラック ホワイト - - - - - - - - - -

                            背抜き手のひらコート手袋 ケミソフト ブラックのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 汚れた場合、水洗いはできますか?
                            A
                            はい、できます。

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました