(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

業務用作業手袋 ケミソフト

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:1520-M
業務用作業手袋 ケミソフト ギョウムヨウサギョウテブクロ ケミソフト

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
438円
税込単価
482円

通気性とフィット感に優れたポリウレタンコーティングすべり止め手袋。【特長】・フ...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • 仕様:
    背抜き
  • ゲージ:
    13
  • 色:
    ホワイト
  • 厚さ(mm):
    1
  • 手袋部:
    ナイロン100%
  • すべり止め部:
    ポリウレタン(PUR)
  • 内容量:
    1双

Loading...

手​に​ジ​ャ​ス​ト​フ​ィ​ッ​ト​し​、​滑​り​止​め​効​果​が​高​く​、​細​か​な​作​業​に​最​適

特長

  • ウレタンコート&背抜き加工を施している。
  • 手にジャストフィットし、滑り止め効果が高く、細かな作業に最適。
  • 軽く、フィットするので使用感が良く、疲れにくい手袋。

用途

  • 精密機械の組み立て・検査作業。

仕様

  • 厚み:1mm、色:ホワイト。
  • 手袋部:ナイロン100%、すべり止め部:ポリウレタン(PUR)。
型番: 1520-L

型番: 1520-L

サイズ全長(cm)手のひら周り(cm)中指長さ(cm)
S21.017.07.0
M22.018.07.6
L23.018.68.1
LL24.519.08.3
品番サイズ質量
(g)
1520-SホワイトS20
1520-MホワイトM23
1520-LホワイトL26
1520-LLホワイトLL28
商品情報を表示

1520-M の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
サイズ
JANコード
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
中指長さ(cm)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

1520-M

M
4970181144311
222-9030
23
18
22
7.6
1双
10

1個

438( 482円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

通気性とフィット感に優れたポリウレタンコーティングすべり止め手袋。
【特長】
・フィット感に優れ、指先の細かい作業に対応。
・背抜きコーティングのため通気性に優れ、ムレにくく快適に作業可能。
・ウレタンコート&背抜き加工。
・手にジャストフィットし、すべり止め効果が高い。
・軽く、フィットするので使用感が良く、疲れにくい手袋。
・編み手袋は繊維くず等によるホコリが発生しにくい長繊維で編まれている。
【用途】
・精密機械の組み立て・検査作業、果樹収穫、農作業、園芸作業、梱包作業などの作業で最適。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

業務用作業手袋 ケミソフトの型番1520-Mのページです。
型番1520-Mに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

業務用作業手袋 ケミソフト

業務用作業手袋 ケミソフト

    ピタハンドブルー(3双組)

    ピタハンドブルー(3双組)

      ミクローブ 5004 ピタハンドブルー

      ミクローブ 5004 ピタハンドブルー

        すべり止め薄手手袋1双入り

        すべり止め薄手手袋1双入り

          すべり止め手袋ソフトドライブ女性用

          すべり止め手袋ソフトドライブ女性用

            つぶて指出し 5本

            つぶて指出し 5本

              背抜き手袋 指先ピタハンド No.214(10双組)

              背抜き手袋 指先ピタハンド No.214(10双組)

                PU指先コート編手袋(10双入)

                PU指先コート編手袋(10双入)

                  PU手のひらコート編手袋(10双入)

                  PU手のひらコート編手袋(10双入)

                    しっくりがっちり薄手”(1双入)

                    しっくりがっちり薄手”(1双入)

                      OP テープカット用手袋

                      OP テープカット用手袋

                        すべり止め手袋 軍手 すべりどめ薄手5双入 Z-40

                        すべり止め手袋 軍手 すべりどめ薄手5双入 Z-40

                          すべり止め手袋 女性用 4990LA-5P 5双入

                          すべり止め手袋 女性用 4990LA-5P 5双入

                            メーカー アトム(安全・保護用品) おたふく手袋 おたふく手袋 コーコス信岡 勝星産業 川西工業 おたふく手袋 ブラストン ブラストン 福徳産業 オープン工業 コーコス信岡 三商
                            通常価格 438円 554円 162円 154円 219円 320円 1,245円 2,860円 2,860円 204円 438円 668円 1,100円
                            通常出荷日 1日目   8日目   8日目   3日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目~   5日目   3日目   2日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 - - 作業用 -
                            商品タイプ すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め - すべり止め すべり止め すべり止め すべり止め - - 軍手 -
                            仕様 背抜き 背抜き 背抜き ボツ - - 背抜き 指先コート 手の平コート - - ボツ -
                            ゲージ 13 - - - - - 13 - - - - - -
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -

                            業務用作業手袋 ケミソフトのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 汚れた場合、水洗いはできますか。
                            A
                            はい、できます。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            1520-L
                            1520-LL
                            1520-S
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?サイズ JANコード トラスココード 質量(g) 手のひら周り(cm) 全長(cm) 中指長さ(cm) 内容量

                            438円

                            ( 482円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10L4970181144304222-90212618.6238.1-

                            438円

                            ( 482円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10LL4970181144267222-9013281924.58.3-

                            438円

                            ( 482円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            10S4970181144328222-90482017217.0-

                            背抜き手袋カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました