(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

女性用すべり止め手袋(1双)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

女性用すべり止め手袋(1双)

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
186円 ~ 380円
税込価格
205円 ~ 418円

女性にぴったりサイズの軍手。【特長】・薄手タイプで細かな作業ができる(BP18...

詳細情報を確認する

  • 使用用途:
    作業用
  • 商品タイプ:
    すべり止め
  • サイズ:
    フリー
  • 色:
    ホワイト
  • 中指長さ(cm):
    7.5
  • すべり止め部:
    塩化ビニール(PVC)
  • 内容量:
    1双

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

4990LA

4990LA

  • 様々な作業、生活場面で活躍。
  • 運輸、流通作業、検品、農作業、園芸作業などに便利。
  • 材質(4990LA) 手袋:ポリエステル・その他、すべり止め:ポリ塩化ビニル
  • 材質(BP1820-1P) 手袋:綿100%、すべり止め:塩化ビニル(PVC)
商品情報を表示

型番リスト

型番
トラスココード
質量(g)
手のひら周り(cm)
全長(cm)
厚み(mm)
特長
手袋部
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
217-2976
47.5
18
21
2.7
強くて丈夫なすべり止め加工を施したすべり止め手袋です。
ポリエステル、その他
1双

12個

186( 205円 )

1日目

298-1921
34.8
18.4
21.5
1.9
薄手タイプで細かな作業ができます。
綿100%
1双

12個

380( 418円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

女性にぴったりサイズの軍手。
【特長】
・薄手タイプで細かな作業ができる(BP1820-1P)。
・強くて丈夫なすべり止め加工(4990LA)。
・女性が使いやすいサイズ。
【用途】
・一般作業に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

女性用すべり止め手袋(1双)

女性用すべり止め手袋(1双)

    サイズすべり止め軍手・10双組

    サイズすべり止め軍手・10双組

      作業用軍手

      作業用軍手

        婦人用軍手 紫陽花

        婦人用軍手 紫陽花

          婦人用純綿軍手

          婦人用純綿軍手

            厚手純綿手袋

            厚手純綿手袋

              のびのびすべり止め手袋

              のびのびすべり止め手袋

                こども手袋

                こども手袋

                  女性用すべり止め手袋(10ゲージ)

                  女性用すべり止め手袋(10ゲージ)

                    カラー軍手(10双入)

                    カラー軍手(10双入)

                      2本編みカラー軍手10双

                      2本編みカラー軍手10双

                        女性用純綿軍手

                        女性用純綿軍手

                          サイズ軍手・1双

                          サイズ軍手・1双

                            メーカー アトム(安全・保護用品) コーコス信岡 アズワン 丸和ケミカル 丸和ケミカル 福徳産業 丸和ケミカル おたふく手袋 トラスコ中山 トラスコ中山 コーコス信岡 トラスコ中山 コーコス信岡
                            通常価格 186円 680円 2,010円 741円 1,573円 2,042円 249円 147円 236円 820円 384円 1,090円 150円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目~   3日目   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目  
                            使用用途 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用 作業用 作業用 作業用 作業用 - 作業用
                            商品タイプ すべり止め すべり止め 軍手 軍手 軍手 - すべり止め 軍手 すべり止め 軍手 軍手 - 軍手
                            サイズ フリー - - M M L フリー - フリー フリー フリー M -
                            ホワイト - - - - - - - - - - - -
                            中指長さ(cm) 7.5 - - - - - - - - - - - -

                            女性用すべり止め手袋(1双)のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            バリ取り作業
                            評価 5.0満足度:5.02021/05/26
                            バリ取り作業時に片側だけ軍手をしたいのでこちらを購入しました。
                            手の小さい作業者にちょうどフィットし、ずれないので男性ですがこちらを使用しています。
                            またリピートしたいです。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            梱包作業で使う手袋として使用
                            評価 4.0満足度:4.02018/09/12
                            耐久性がいい女性用の手袋を探していて、購入してみました。実際に使用してみると、長持ちで穴など開かず、フィット感もあり使いやすかったです。薄手タイプの【型番:BP1820-1P】を購入したのですが、薄手タイプのため作業性が高い手袋でした。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            軍手カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました