(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
耐冷・耐熱手袋 サーマニット
  • 数量スライド割引

耐冷・耐熱手袋 サーマニット (レビュー)

通常価格(税別)
859円
税込価格
945円
通常出荷日
1日目
保温性に優れ、高い作業性を実現させる耐寒・耐熱手袋。
【特長】
・低温環境で手を保護する断熱手袋
・長時間快適に使用できる自動編み上げ技術
・縫い目がありません
・左右兼用
・特殊な中空保温繊維を採用。体内の熱を特殊繊維がキープ
・寒冷な環境においても冷たさを感じることなく作業を行うことが可能
・下履き用として装着することで、よりいっそうの効果を発揮
・洗濯により繰り返し使用が可能
【用途】
・冷凍庫内での作業、冷凍食品の陳列、漁業、その他寒冷下での作業に最適

(i)ご注意

  • 100℃を超える対象物には使用しないでください。液体が繊維に染み込んだ場合、熱が伝わりやすくなります。

耐冷・耐熱手袋 サーマニットのレビュー

評価 3.5 平均満足度:3.5 4件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    加熱した部品の取り外しで使用
    評価 3.0満足度:3.02020/09/02
    100℃に加熱した金属部品を取り外す際に使用。
    薄手で、細かい作業もしやすいのですが、100℃近い金属を扱うと熱く感じます。
    (触れないほど熱くはないが、厚手の軍手の方が長時間耐えられる)
    コストは高めです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    食品工場で検品するときに使用
    評価 4.0満足度:4.02018/09/12
    極端に温度が高い場合や低い環境で使用しています。この商品は品質に問題なくミスミが一番価格が安いので購入しているのですが、すぐ欠品してしまいます。欠品してしまうと他の商社で購入しなければいけなくなり、ミスミと価格で比較すると価格が上がるのでミスミでの在庫を増やしてほしいです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    仕事用
    評価 4.0満足度:4.02018/08/22
    ロープを焼く際の下履きとして使用しています。
    耐熱性は私の用途では問題なかったです。

    もっと読む 閉じる

    1が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    高温の製品に使用
    評価 3.0満足度:3.02018/07/17
    高温の製品を取り扱う時に手を保護するために使っています。耐熱性がある商品だったため購入しています。装着したときのフィット感については特に問題ありません。肝心の耐熱性についてはもう少し性能としてあったら良かったため3点にしました。価格はもう少し安くなるとありがたいです。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐冷・耐熱手袋 サーマニット

耐冷・耐熱手袋 サーマニット

    耐熱用手袋 ダイローブH200

    耐熱用手袋 ダイローブH200

      耐熱・耐油手袋 クルセーダーフレックスロング

      耐熱・耐油手袋 クルセーダーフレックスロング

        耐冷手袋(簡易型)

        耐冷手袋(簡易型)

          ZETEX  手袋 フリー 20112-1100

          ZETEX 手袋 フリー 20112-1100

            耐熱手袋 EGG-420(アズワン)

            耐熱手袋 EGG-420(アズワン)

              シリコン耐熱手袋 H-200

              シリコン耐熱手袋 H-200

                耐熱プロテクター ハンドプロテクター

                耐熱プロテクター ハンドプロテクター

                  クリーンノール 耐熱性手袋 シリコンゴム 270mm

                  クリーンノール 耐熱性手袋 シリコンゴム 270mm

                    耐熱検査用手袋

                    耐熱検査用手袋

                      遮熱・耐熱手袋(ミトンタイプ)

                      遮熱・耐熱手袋(ミトンタイプ)

                        耐熱手袋 HK-10

                        耐熱手袋 HK-10

                          耐熱手袋 AKP-16

                          耐熱手袋 AKP-16

                            メーカー アンセル ダイヤゴム アンセル 帝健 ZETEX(ニューテックス・インダストリー) アズワン ケニス アズワン アズワン アズワン トラスコ中山 ケニス ケニス
                            通常価格 859円 9,207円 2,320円 20,009円 19,161円 3,059円 12,869円 16,300円 11,100円 4,800円 11,922円 7,919円 9,519円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   7日目   4日目  
                            使用用途 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - - - - 耐熱・耐冷 耐熱・耐冷 - -
                            商品タイプ その他 その他 その他 その他 その他 - - - - その他 アラミド - -
                            サイズ フリー - - フリー フリー - - - - フリー - - -
                            トラスココード 294-8664 - - - - - - - - - - - -
                            厚さ(mm) 1.05 - 3 - - - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。