【特長】・0.5W高輝度白色LEDを採用しています。・付属のベルトでヘルメット...
滑り止めゴムベルト付き。
LEDヘッドランプ(防爆型)の寸法図
型式 | 適合電池 | 照明装置 | 防爆構造 | 質量 (kg) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
種類 | 爆発等級 | 発火度 | ||||
CEP-005D | コイン形リチウム電池(CR2032)×2個 ※テスト用電池付属 | 高輝度0.5W白色LED | d(耐圧防爆構造) | 2 | G5 | 0.11 (ベルト電池込) |
実用点灯時間 (常温20℃の場合) | 連続約3時間(断続使用は3時間以上) ※電池のメーカー及び使用条件等により若干異なります。 ※実用点灯時間は点灯初期値の明るさから約10%に落ちるまでの目安の時間であり、完全に消灯してしまうということではありません。 |
---|---|
LED寿命 | 約30,000時間(目安) |
明るさ | 1m先中心部/約150lx(ルクス) 色温度/8,000K(ケルビン) 全光束/約40lm(ルーメン)※点灯初期時でのデータ値です。 |
(材質)
・本体、前キャップ/ダイカスト用アルミニウム合金
・前面保護カバー/硬質板ガラス
ベルトを外せば、クリップランプとして使用できる。
90度上下首振り可能。
0.5W高輝度LED/日本製
防爆型照明器具について/可燃性のガスや引火性物質の蒸気などの爆発性ガスが存在したり、蓄積するおそれがある場所では、電気機器から発生する火花や高温になった部品が点火源となり爆発や火災が発生する危険がある。このような危険場所では、爆発や火災を未然に防ぐ構造を備えた電気機器を使用する必要がある。この商品は、1種危険場所及び2種危険場所で使用することができる「耐圧防爆構造」を備えている。発火度が「G1~G5」で、爆発等級が1及び2の爆発性ガスが存在する場所で使用することができる。
爆発等級 | 発火度 | ||||
---|---|---|---|---|---|
G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | |
1 | アセトン アンモニア 一酸化炭素 エタン 酢酸 酢酸エチル トルエン プロパン ベンゼン メタノール メタン | エタノール 酢酸イソペンチル 1-ブタノール ブタン 無水酢酸 | ガソリン ヘキサン | アセトアルデヒド エチルエーテル | - |
2 | 石炭ガス | エチレン エチレンオキシド | イソプレン | - | - |
使用できる爆発性ガス分類例
【特長】
・0.5W高輝度白色LEDを採用しています。
・付属のベルトでヘルメットや帽子に取り付け可能です。
・ベルトを外せばクリップライトとしても使えます。
・上下に90度首振り可能です。
【用途】
・石油製品製造工場、化学プラント、ガスタンク周辺、燃料設備等の保守点検作業に
・タンクローリー、ドラム缶などの引火性液体・ガスなど、可燃物取扱場所に
・消防車、タンクローリー車、船舶、航空機等の備品に
・各工場等の塗装ブース点検時の照明に
【材質】
・本体・前キャップ:ダイカスト用アルミニウム合金
・前面保護カバー:硬質板ガラス
この商品に近い類似品がありませんでした。
LEDヘッドランプ(防爆型)の型番CEP-005Dのページです。
型番CEP-005Dに関する仕様情報を記載しております。