(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

型番:PC-10
JIS遮光ポリカハードコートプレート【20個入り】 ヨウセツメンヨウプレート ヨウセツメン

JIS遮光ポリカハードコートプレート PC-10

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
14,143円
税込単価
15,557円

スパッターがつきにくいJIS遮光ポリカハードコートプレート。【特長】・アーク(...

詳細情報を確認する

Loading...

PC-10 の仕様・寸法情報

型番
遮光度
JANコード
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PC-10

#10
4989999364538
284-7507
10

1パック

20個入り

14,143( 15,557円 )

1日目

一部当日出荷可能

Loading...

詳細情報

基本情報

スパッターがつきにくいJIS遮光ポリカハードコートプレート。
【特長】
・アーク(電気)溶接作業時に有害光線から眼を守る遮光プレート。
・遮光プレートは有害紫外線/赤外線をカット。
・軽くて割れにくく、傷にも強いプレート。
・遮光度の番手が大きいほど濃くなる仕様。
・JIS T 8141規格品。
【用途】
・アーク溶接時に、溶接面や手もち型やかぶり型の面などに装着して使用。

商品情報

JIS遮光ポリカハードコートプレートの詳細

JIS遮光ポリカハードコートプレートの製品イメージ

JIS遮光ポリカハードコートプレートの製品イメージ

製品仕様

  • 適合機種:HS、TPW-T、TPW-K、TWHMなど
  • 厚さ:2.4mm(中央) 3.2mm(端部)
  • 材質:ポリカーボネート(ハードコート仕様)
  • 生産国:日本
品番遮光度縦×横
(mm)
パック入数
(枚)
質量
(g/パック)
PC-9#950×10520322
PC-10#1050×10520322
PC-11#1150×10520322

PC-10で型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

JIS遮光ポリカハードコートプレートの型番PC-10のページです。
型番PC-10に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

JIS遮光ポリカハードコートプレート

JIS遮光ポリカハードコートプレート

    遮光ガラス(GC・P-GC)

    遮光ガラス(GC・P-GC)

      遮光二重防災面(直かぶり型・ヘルメット取付型)

      遮光二重防災面(直かぶり型・ヘルメット取付型)

        溶接面用プレート 拡大プレート

        溶接面用プレート 拡大プレート

          遮光二重防災面 ヘルメット取付タイプ 前プレート遮光度8

          遮光二重防災面 ヘルメット取付タイプ 前プレート遮光度8

            遮光ゴーグル

            遮光ゴーグル

              スワン 二眼型遮光めがね フレーム:プラスチック レンズ:ポリカーボネ

              スワン 二眼型遮光めがね フレーム:プラスチック レンズ:ポリカーボネ

                二眼型遮光グラス(#1.4・#3.0)

                二眼型遮光グラス(#1.4・#3.0)

                  透明プラスチックカバープレート

                  透明プラスチックカバープレート

                    溶接用かぶり面(液晶式)“ラピットグラスゴーグル”オプション

                    溶接用かぶり面(液晶式)“ラピットグラスゴーグル”オプション

                      複式上下自在型遮光メガネ(強化ガラスレンズ・ポリカーボネートレンズ)

                      複式上下自在型遮光メガネ(強化ガラスレンズ・ポリカーボネートレンズ)

                        スワン 二眼型遮光めがね UVカット

                        スワン 二眼型遮光めがね UVカット

                          二重防災面 遮光・イエロー かぶりタイプ イエロー 遮光度#9

                          二重防災面 遮光・イエロー かぶりタイプ イエロー 遮光度#9

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 日本光器製作所 トラスコ中山 山本光学 山本光学 トラスコ中山 トラスコ中山 育良精機製作所 トラスコ中山 山本光学 トラスコ中山
                            通常価格 14,143円 4,750円 10,099円 1,440円 9,953円 2,306円 3,039円 3,328円 3,881円 7,000円 5,900円 3,039円 9,999円
                            通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   4日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目  
                            商品タイプ 溶接面用プレート 溶接面用プレート 溶接面 溶接面用プレート - 遮光メガネ - 遮光メガネ 溶接面用プレート 溶接面(液晶式) 遮光メガネ - -
                            材質 ポリカーボネート/ハードコート ガラス ポリカーボネート ポリカーボネート - ポリカーボネート/曇り止めコート - - ポリカーボネート - ポリカーボネート - -
                            用途 アーク溶接 アーク溶接 アーク溶接 / 溶断作業 透明カバー - ガス切断 - その他 透明カバー - 遮光用カバー - -
                            面体寸法 縦(mm) 50 50 210 - - - - - 50 - - - -
                            面体寸法 横(mm) 105 105 145 - - - - - 105 - - - -

                            JIS遮光ポリカハードコートプレートのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            溶接作業時に利用
                            評価 4.0満足度:4.02019/10/16
                            特にメーカーなどのこだわりはなかったのですが、値段が手頃であること、納期が早いこと、標準在庫品なので今後の購入もスムーズなことを考慮してこの商品を購入しました。安いから使えるか心配していましたが、他のメーカーの商品と遜色なく使用できました。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            P-PC-11
                            P-PC-9
                            PC
                            PC-11
                            PC-11
                            PC-9
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?遮光度 JANコード トラスココード

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----

                            14,143円

                            ( 15,557円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10#114989999364316228-2810

                            -

                            ( - )
                            1個 -

                            -

                            ----

                            14,143円

                            ( 15,557円 )

                            20個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            10#94989999364521284-7493

                            溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました