(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遮光ガラス(GC・P-GC)【20個入り】

遮光ガラス(GC・P-GC)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
4,750円 ~ 5,450円
税込価格
5,225円 ~ 5,995円

傷に強く、コストが安い遮光ガラス。【特長】・アーク(電気)溶接作業時に有害光線...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接面用プレート
  • 材質:
    ガラス
  • 用途:
    アーク溶接
  • 面体寸法 縦(mm):
    50
  • 面体寸法 横(mm):
    105
  • パック入数(枚):
    20
  • 質量(g):
    752(パック)
  • 適合機種:
    HS、TPW-T、TPW-K
  • 厚み:
    3.0mm

型番

未確定5件の候補があります。

Loading...

型番
遮光度
トラスココード
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
#11
228-2780
10

1パック

20個入り

4,750( 5,225円 )

1日目

一部当日出荷可能

# 8
409-8480
10

1パック

20個入り

5,450( 5,995円 )

1日目

# 9
284-7108
10

1パック

20個入り

5,450( 5,995円 )

1日目

#10
284-7094
10

1パック

20個入り

5,450( 5,995円 )

1日目

一部当日出荷可能

#12
409-8471
10

1パック

20個入り

5,450( 5,995円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

傷に強く、コストが安い遮光ガラス。
【特長】
・アーク(電気)溶接作業時に有害光線から眼を守る遮光プレート。
・DIN EN166の規格品。
・遮光度の番手が大きいほど濃くなる仕様。
・遮光度は5種類から選択可能。
・2枚入りか20枚入りか選択可能。
【用途】
・アーク溶接時に、溶接面や手もち型やかぶり型の面に装着して使用。

商品情報

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

遮光ガラス(GC・P-GC)【2~20個入り】 遮光ガラス GCの製品イメージ

製品イメージ

 
  • 適合機種:HS、TPW-T、TPW-K、TWHMなど
  • 厚み:3.0mm
  • サイズ:JIS規格標準の50×105mm
  • 生産国:ドイツ
型番遮光度縦×横
(mm)
パック入数
(枚)
質量
(g/パック)
GC-8#850×10520752
GC-9#950×10520752
GC-10#1050×10520752
GC#1150×10520752
GC-12#1250×10520752

材質:ガラス

外形図

遮光ガラス(GC・P-GC)【2~20個入り】 外形図

選定サポート情報

技術情報

参考表 使用標準(JIS T 8141)






アーク溶接・切断作業(A)ガス溶接・切断作業高熱作業その他の作業
被覆アーク溶接ガスシールド
アーク溶接
アークエア
ガウジング
溶接及びろう付け 1)酸素
切断2)
プラズマ
ジェット
切断
アンペア
重金属の溶接
及びろう付け
放射フラックス3)
による溶接
(軽金属)
1.2散乱光又は側射光を受ける作業散乱光又は側射光を受ける作業--雪,道路,屋根又は砂などからの反射光を受ける作業,
赤外線燈又は殺菌燈などを用いる作業
1.4
1.7
2.0
2.5高炉,鋼片加熱炉,
造塊などの作業
3軽炉又は平炉
などの作業
4---70以下70以下(4d)---アーク燈又は水銀アーク燈などを用いる作業
530A以下70~20070~200(5d)900~
2,000
6200~800200~800(6d)2,000~
4,000
電気炉の作業--
735Aを超え
75Aまで
800を
超えた場合
800を超えた場合
(6d)
4,000~
6,000
8---
975Aを超え
200Aまで
100A以下
10-
11100Aを超え
300Aまで
150以下
12-150~
250
13300Aを超え
500Aまで
250~
400
14--
15-500Aを
超えた場合
16

(1)1時間当たりのアセチレン使用量(L)
(2)1時間当たりの酸素の使用量(L)
(3)ガス溶接及びろう付けの際にフラックスを使用する場合ナトリウム589nmの強い光が放射される。この波長を選択的に吸収するフィルタ(dと名付ける)を組み合わせて使用する。
例:4dとは遮光度番号4にdフィルタを重ねたもの。

備考

しゃ光度番号の大きいフィルタ(おおむね10以上)を使用する作業においては必要なしゃ光度番号より小さい番号のものを2枚組み合わせて、それに相当させて使用するのが好ましい。1枚のフィルタを2枚にする場合の換算は、次の式による。
N=(n1+n2)-1
ここに N:1枚の場合のしゃ光度番号
n1, n2:2枚の各々のしゃ光度番号
例:10のしゃ光度番号のものを2枚にする場合
10=(8+3)-1, 10=(7+4)-1 など

注意・禁止事項

  • 取扱いには十分注意してお使いください。使用方法を誤ると怪我をする場合があります。
  • アーク光には多量の有害光線が含まれているため、 溶接作業には必す遮光ガラスを装着してご使用ください。尚、透明カバープレー トは遮光ガラスを保護するためのものです。
  • より安全性を高めるために作業中は、溶接ヒューム対応粉じんマスク、 難燃性の保護具を着用してください。
  • 本来の用途以外での使用はしないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遮光ガラス(GC・P-GC)

遮光ガラス(GC・P-GC)

    JIS遮光ポリカハードコートプレート

    JIS遮光ポリカハードコートプレート

      遮光二重防災面 ヘルメット取付タイプ 前プレート遮光度8

      遮光二重防災面 ヘルメット取付タイプ 前プレート遮光度8

        遮光二重防災面 ヘルメット取付タイプ 前プレート

        遮光二重防災面 ヘルメット取付タイプ 前プレート

          液晶式溶接面 外側プレート

          液晶式溶接面 外側プレート

            保護プレート

            保護プレート

              液晶式自動遮光溶接面ジドウメン

              液晶式自動遮光溶接面ジドウメン

                二重防災面 遮光・クリア ヘルメット取付タイプ 遮光度#9

                二重防災面 遮光・クリア ヘルメット取付タイプ 遮光度#9

                  汗取りパッド

                  汗取りパッド

                    メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 スリーエムジャパン スター電器製造 トラスコ中山 マイト工業
                    通常価格 4,750円 14,143円 9,953円 9,953円 2,031円 1,928円 9,840円 9,953円 1,500円
                    通常出荷日 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 2日目~   4日目   1日目   3日目  
                    商品タイプ 溶接面用プレート 溶接面用プレート - - 溶接面(液晶式) - 溶接面(液晶式) - その他
                    材質 ガラス ポリカーボネート/ハードコート - - - - - - -
                    用途 アーク溶接 アーク溶接 - - TIG溶接 / 半自動溶接 / 手棒溶接 - 手棒溶接 / MAG溶接 / MIG溶接 - -
                    面体寸法 縦(mm) 50 50 - - - - 24 - -
                    面体寸法 横(mm) 105 105 - - - - 94 - -

                    遮光ガラス(GC・P-GC)のレビュー

                    評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                    仕事用
                    評価 4.0満足度:4.02019/01/30
                    破損したので,交換用に購入しました。普通に使えてます。
                    明るさもちょうど良いです

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    溶接作業用に!
                    評価 5.0満足度:5.02018/09/30
                    とくにキズが付くといったことがないのでお勧めします。(扱い方によりますが)2個入りなのでなにかあったときに1個はスペア用に持っておけるので助かります。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    アーク溶接
                    評価 5.0満足度:5.02018/02/22
                    1枚で良かったのですが、予備兼ねて2枚入りにしました。
                    最悪装着時にミスると割れるので、2枚入りなんでしょうかね。

                    もっと読む 閉じる

                    0が参考にしています。

                    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                    よくあるご質問(FAQ)

                    Q 遮光ガラスP-GC-12はアーク用と書いてあるが、TIGにも使えるか?
                    A
                    使用できます。注意事項として遮光度#12は使用出来るアーク出力が300Aまでとなっております。

                    溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

                    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                    技術サポート窓口

                    ツール用品技術窓口

                    商品の仕様・技術のお問い合わせ

                    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                    ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                    型番が確定しました