(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

透明プラスチックカバープレート【20個入り】

透明プラスチックカバープレート
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
3,881円
税込単価
4,269円

軽くて割れにくく、傷にも強い溶接用透明プラスチックカバープレート。【特長】・ス...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接面用プレート
  • 材質:
    ポリカーボネート
  • 遮光度:
    -
  • 用途:
    透明カバー
  • 面体寸法 縦(mm):
    50
  • 面体寸法 横(mm):
    105
  • パック入数(枚):
    20
  • JANコード:
    4989999216400
  • トラスココード:
    423-8401
  • 質量(g):
    216.000
  • 材質1:
    ポリカーボネート
  • 適合機種:
    HS、TPW-T、TPW-K
  • 厚み:
    1.0mm

Loading...

指定中の仕様・寸法情報

商品タイプ溶接面用プレート材質ポリカーボネート
遮光度-用途透明カバー
面体寸法 縦(mm)50面体寸法 横(mm)105
パック入数(枚)20JANコード4989999216400
トラスココード423-8401質量(g)216.000
材質1ポリカーボネート適合機種HS、TPW-T、TPW-K
厚み1.0mmRoHS ?10
型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPCCS

10

1パック

20個入り

3,881( 4,269円 )

1日目

  1. 1

詳細情報

基本情報

軽くて割れにくく、傷にも強い溶接用透明プラスチックカバープレート。
【特長】
・スパッターがつきにくいプラスチックカバープレート。
・耐衝撃性に優れ、遮光プレートへのスパッターの付着を防止。
・2枚入りか20枚入りかを選択可能。
【用途】
・溶接面の透明のプラスチックカバープレートとして使用。

商品情報

製品特長・仕様

外観図

溶接用透明プラスチックカバープレートの製品イメージ

規格表

品番縦×横
(mm)
パック入数
(枚)
質量
(g/パック)
TPCCS50×10520216
  • 適合機種:HS、TPW-T、TPW-K、TWHMなど
  • 厚さ:1.0mm
  • 材質:ポリカーボネート
  • 生産国:ドイツ

図面

TPCCS

透明プラスチックカバープレート 図面

選定サポート情報

技術情報

カバープレートについて

カバープレートの使用イメージ

カバープレートの使用イメージ

  • 遮光プレートの外側に装着し、遮光プレートに溶接のスパッタや汚れ、傷が付着するのを防ぐ。
  • 遮光プレートの内側にも装着でき、保管時に遮光プレートにホコリなどが付着するのを防ぐ。
  • プラスチックタイプは、割れにくく軽量。
  • ガラスタイプは、キズがつきにくく、コストが安くなる。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

透明プラスチックカバープレートの型番TPCCSのページです。
型番TPCCSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

透明プラスチックカバープレート

透明プラスチックカバープレート

    溶接面用プレート 拡大プレート

    溶接面用プレート 拡大プレート

      樹脂蝶番タイプヘルメット取付用防災面

      樹脂蝶番タイプヘルメット取付用防災面

        素ガラス

        素ガラス

          樹脂蝶番タイプ防災面

          樹脂蝶番タイプ防災面

            溶接用手持面

            溶接用手持面

              遮光ガラス(GC・P-GC)

              遮光ガラス(GC・P-GC)

                溶接面 固定窓タイプ 610B

                溶接面 固定窓タイプ 610B

                  JIS遮光ポリカハードコートプレート

                  JIS遮光ポリカハードコートプレート

                    溶接面 プラスチック製 ヘルメット取付タイプ

                    溶接面 プラスチック製 ヘルメット取付タイプ

                      保護プレート

                      保護プレート

                        スピードグラス(TM)保護プレート

                        スピードグラス(TM)保護プレート

                          遮光二重防災面(直かぶり型・ヘルメット取付型)

                          遮光二重防災面(直かぶり型・ヘルメット取付型)

                            メーカー トラスコ中山 日本光器製作所 スター電器製造 トラスコ中山 スター電器製造 トラスコ中山 トラスコ中山 日本光器製作所 トラスコ中山 トラスコ中山 スリーエムジャパン スリーエムジャパン トラスコ中山
                            通常価格 3,881円 1,440円 5,420円 3,650円 4,050円 2,819円 4,750円 5,140円 14,143円 5,775円 1,928円 1,798円 10,099円
                            通常出荷日 1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 4日目   1日目   4日目   1日目   1日目   当日出荷可能 4日目   1日目   当日出荷可能 1日目   2日目~   1日目~   在庫品1日目~   当日出荷可能
                            商品タイプ 溶接面用プレート 溶接面用プレート その他 溶接面用プレート その他 溶接面 溶接面用プレート 溶接面 溶接面用プレート 溶接面 - 溶接面用プレート 溶接面
                            材質 ポリカーボネート ポリカーボネート - ガラス - 硬質繊維 ガラス ポリプロピレン ポリカーボネート/ハードコート ポリプロピレン - ポリカーボネート ポリカーボネート
                            遮光度 - - - - - - - - - - - - -
                            用途 透明カバー 透明カバー その他 遮光用カバー その他 アーク溶接 アーク溶接 - アーク溶接 アーク溶接 - - アーク溶接 / 溶断作業
                            面体寸法 縦(mm) 50 - - 50 - 315 50 - 50 400 - - 210

                            よく一緒に購入される商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            透明プラスチックカバープレートのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            溶接で
                            評価 4.0満足度:4.02021/12/23
                            溶接の面のスパッタ防止で購入しました。
                            安価で問題なく使用出来ていいと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            最近見た商品

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト