(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

遮光二重防災面(直かぶり型・ヘルメット取付型)

遮光二重防災面(直かぶり型・ヘルメット取付型)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • SALE 2025/07/14まで
  • 数量スライド割引
  • 一部当日出荷可能
通常価格(税別)
10,099円 ~ 10,111円  特別価格 
税込価格
11,109円 ~ 11,122円  特別価格 

赤外線、紫外線をカットする遮光二重防災面。【特長】・ポリカーボネート製で遮光規...

詳細情報を確認する

型番

未確定2件の候補があります。

Loading...

型番
詳細タイプ
トラスココード
質量(g)
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
直かぶりタイプ
300-0885
360
10

1個

10,111( 11,122円 )

在庫品1日目

当日出荷可能

ヘルメット取付タイプ
300-0893
320
10

1個

10,099円

9,939

( 10,933円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

赤外線、紫外線をカットする遮光二重防災面。
【特長】
・ポリカーボネート製で遮光規格に合格した耐スパッタ性や耐衝撃性に優れたレンズを使用。
・後方部の大きい面体は遮光度#3.0、前面部のプレートは遮光度#9のレンズを使用。
・溶接/溶断作業に使える遮光二重防災面。
・飛来物から顔面を保護。
・作業内容に応じて面体と前プレートを自在に切り替え可能。
・ANSI Z87+ 適合品。
【用途】
・遮光度#8から#11までの溶接、溶断作業に最適(二重合わせ時)。
・溶接/溶断作業、ガス切断作業、ろう付け作業などに使用。

商品情報

遮光二重防災面の詳細

TBM-503Wの製品イメージ

TBM-503Wの製品イメージ

TBM-503Wのヘッドバンド部分のイメージ

TBM-503Wのヘッドバンド部分のイメージ

TBM-603WKの製品イメージ

TBM-603WKの製品イメージ

TBM-603WKの使用イメージ

TBM-603WKの使用イメージ

遮光二重防災面の寸法

 

(単位:mm)

 

TBM-503Wの寸法図

TBM-503Wの寸法図

 

(単位:mm)

 

TBM-603WKの寸法図

TBM-603WKの寸法図

製品仕様

【TBM-503W かぶりタイプ】

  • 高い装着感を実現した大型ヘッドギア採用
  • メイン面体(大):遮光度#3(ANSI)
  • 前プレート(小):遮光度#6~#9(ANSI)
  • 前プレート寸法:25×97×140mm
  • 面体寸法(奥行×縦×横):75×210×145mm
  • 遮光度:#11(面体#3/前プレート#9)
  • 面体レンズ色:グリーン
  • タイプ:直かぶり
  • 材質 (面体):ポリカーボネート樹脂
  • 材質(ヘッドギア):プラスチック
  • 質量/質量単位:380g

【TBM-603WK 保護帽タイプ】

  • 取付金具なしでヘルメットに装着可能
  • 取り付けるヘルメットを選ばないスライドイン方式採用溝付きヘルメット取り付け時にも金具は不要
  • メイン面体(大):遮光度#3(ANSI)
  • 前プレート(小):遮光度#6~#9(ANSI)
  • 前プレート寸法:25×97×140mm
  • 面体寸法(奥行×縦×横):75×210×145mm
  • 遮光度:面体#3/前プレート#9
  • 面体レンズ色:グリーン
  • タイプ:ヘルメット取付
  • 材質 (面体):ポリカーボネート(PC)樹脂
  • 材質(ヘッドギア):プラスチック
  • 質量/質量単位:320g

使用上の注意

  • ※ 防災面は小さな粉じんや危険性のない液体や飛沫などの衝撃が軽い場合に使用できるものです。
  • ※ 適切な濃度表示のある着色された防災面に限ってのみ、まぶしい光線を防ぎガス溶断の際の有害な光線から顔面と目を保護します。
  • ※ 本製品は破片を飛ばすグランインダーや研磨用のディスク爆発の危険がある装置、腐食性の液体、紫外線(アーク溶接作業)や赤外線(熱線)などの光線の過度の照射、溶解金属への対応などの過酷な危険に対する保護には対応できません。こうした危険に対しては、マシンガードやその他の装置を使用する必要があります。
  • ※ 本製品を使用する際は、耐衝撃性能のあるタフメガネやゴーグルなど、目を保護する物を併せて着用してください。
  • ※ バイザーに汚れやキズがある場合は、視野が妨げられ、耐衝撃性が大幅に低下します。直ちに交換しください。
  • ※ クリーニングは、中性洗剤と微温湯を使用し、決して溶剤は使用しないでください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

遮光二重防災面(直かぶり型・ヘルメット取付型)

遮光二重防災面(直かぶり型・ヘルメット取付型)

    遮光二重防災面 ヘルメット取付タイプ 前プレート遮光度8

    遮光二重防災面 ヘルメット取付タイプ 前プレート遮光度8

      遮光二重防災面 ヘルメット取付タイプ 前プレート

      遮光二重防災面 ヘルメット取付タイプ 前プレート

        二重防災面 遮光・クリア ヘルメット取付タイプ 遮光度#9

        二重防災面 遮光・クリア ヘルメット取付タイプ 遮光度#9

          遮光二重防災面 かぶりタイプ 前プレート遮光度6

          遮光二重防災面 かぶりタイプ 前プレート遮光度6

            二重防災面 遮光・イエロー かぶりタイプ イエロー 遮光度#9

            二重防災面 遮光・イエロー かぶりタイプ イエロー 遮光度#9

              樹脂蝶番タイプヘルメット取付用防災面

              樹脂蝶番タイプヘルメット取付用防災面

                二重防災面 遮光・イエロー ヘルメット取付タイプ 遮光度#9

                二重防災面 遮光・イエロー ヘルメット取付タイプ 遮光度#9

                  二重防災面 遮光・クリア かぶりタイプ クリア 遮光度#9

                  二重防災面 遮光・クリア かぶりタイプ クリア 遮光度#9

                    遮光二重防災面 かぶりタイプ 前プレート

                    遮光二重防災面 かぶりタイプ 前プレート

                      スワン 二眼型遮光めがね レンズ:ポリカーボネート(PC)/ハードコート

                      スワン 二眼型遮光めがね レンズ:ポリカーボネート(PC)/ハードコート

                        曇り止め遮光メガネ(#1.7・#2.5)

                        曇り止め遮光メガネ(#1.7・#2.5)

                          JIS遮光ポリカハードコートプレート

                          JIS遮光ポリカハードコートプレート

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 スター電器製造 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 山本光学 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 10,099円 9,953円 9,953円 9,953円 10,100円 9,999円 5,420円 9,953円 10,099円 10,111円 2,746円 5,266円 14,143円
                            通常出荷日 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 溶接面 - - - - - その他 - - - - 遮光メガネ 溶接面用プレート
                            材質 ポリカーボネート - - - - - - - - - - ポリカーボネート/曇り止めコート ポリカーボネート/ハードコート
                            用途 アーク溶接 / 溶断作業 - - - - - その他 - - - - 遮光用カバー アーク溶接
                            面体寸法 縦(mm) 210 - - - - - - - - - - - 50
                            面体寸法 横(mm) 145 - - - - - - - - - - - 105

                            遮光二重防災面(直かぶり型・ヘルメット取付型)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました