(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接面(プラスチック製・直かぶりタイプ)

溶接面(プラスチック製・直かぶりタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 5.0平均満足度5.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
5,250円
税込単価
5,775円

軽くて丈夫なプラスチック製の溶接面(直かぶりタイプ)。 【特長】・軽くて丈夫、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接面
  • 材質:
    ポリプロピレン
  • 用途:
    アーク溶接
  • 面体寸法 縦(mm):
    400
  • 面体寸法 横(mm):
    300
  • 詳細タイプ:
    直かぶりタイプ
  • トラスココード:
    300-0915
  • 質量(g):
    370
  • 適合遮光プレート:
    (JIS)105×50mm(別売)(ANSI)108×51mm(別売)

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TPW-K

10

1個

5,250( 5,775円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽くて丈夫なプラスチック製の溶接面(直かぶりタイプ)。
【特長】
・軽くて丈夫、水ぬれや熱による変形が少ないプラスチック製。
・プレートの交換が簡単に行える樹脂製面ばねを採用。
・ANSI Z87+適合品。
【用途】
・アーク溶接作業に最適。

商品情報

溶接面 プラスチック製 直かぶりタイプの仕様

溶接面 プラスチック製 直かぶりタイプの製品イメージ

溶接面 プラスチック製 直かぶりタイプの製品イメージ

溶接面 プラスチック製 直かぶりタイプの使用イメージ

溶接面 プラスチック製 直かぶりタイプの使用イメージ

【仕様/規格】

  • 面体寸法(縦×横):400×300mm
  • タイプ:直かぶり
  • 材質:ポリプロピレン(PP)
  • 質量/質量単位:370g
  • 生産国:日本

注意・禁止事項

注意事項

  • ※ 遮光プレートおよび保護プレートは別売です。
  • ※ プレート類は確実に装着し隙間がないことをご確認の上ご使用ください。
  • ※ ご使用前に傷や破損がないか確かめてください。眼に異常が現れた場合はすみやかに使用を中止し、医師の診察を受けてください。

プレートの特長

遮光プレート

  • アーク(電気)溶接作業時に有害光線から眼を守る遮光プレート。
  • 溶接面の手持型やかぶり型の面 に装着して使用。
  • ガラスタイプ(#8~#12)キズがつ きにくく、コストが安くなる。
  • プラスチックタイプ(#9~#11) 割れにくく、軽量。
  • 遮光プレートのサイズはJIS規 格標準の50×105mm。
  • ※ 溶接の種類に応じて、遮光度番号を選んでください。

カバープレート

  • 遮光プレートの外側に装着。
  • 遮光プレートに溶接のスパッタや汚れ、傷が付着するのを防ぐ。
  • 遮光プレートの内側にも装着可能。
  • 保管時に遮光プレートにホコリなどが付着するのを防ぐ。
  • ガラスタイプ(透明)キズがつきにくく、コストが安くなる。
  • プラスチックタイプ(透明) 割れにくく、軽量。

Loading...

TPW-Kで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

溶接面(プラスチック製・直かぶりタイプ)の型番TPW-Kのページです。
型番TPW-Kに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接面(プラスチック製・直かぶりタイプ)

溶接面(プラスチック製・直かぶりタイプ)

    溶接面 プラスチック製 ヘルメット取付タイプ

    溶接面 プラスチック製 ヘルメット取付タイプ

      液晶式溶接面 溶接用かぶり面

      液晶式溶接面 溶接用かぶり面

        エアプラズマ・タフメガネ(#3・#5)

        エアプラズマ・タフメガネ(#3・#5)

          溶接用かぶり面(液晶式)ヘッドバンドー式

          溶接用かぶり面(液晶式)ヘッドバンドー式

            レーザー保護ゴーグル エキシマ YL-130

            レーザー保護ゴーグル エキシマ YL-130

              レーザー保護ゴーグル ヤグ YL-120H

              レーザー保護ゴーグル ヤグ YL-120H

                液晶式溶接面

                液晶式溶接面

                  液晶式自動遮光溶接面アイボーグアルファツー

                  液晶式自動遮光溶接面アイボーグアルファツー

                    レーザー保護ゴーグル ヤグ2倍波 YL-130M

                    レーザー保護ゴーグル ヤグ2倍波 YL-130M

                      アドフロー(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具

                      アドフロー(TM) 電動ファン付き呼吸用保護具

                        溶接面 開閉窓タイプ PP-635

                        溶接面 開閉窓タイプ PP-635

                          メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 山本光学 山本光学 理研オプテック スター電器製造 山本光学 スリーエムジャパン 日本光器製作所
                          通常価格 5,250円 5,775円 20,625円 7,446円 5,760円 30,000円 47,696円 27,344円 2,650円 27,859円 300,468円 2,420円
                          通常出荷日 1日目   1日目   在庫品1日目~   当日出荷可能 在庫品1日目~   当日出荷可能 1日目   7日目   7日目   1日目   3日目~   7日目   4日目   6日目  
                          商品タイプ 溶接面 溶接面 溶接面(液晶式) 遮光メガネ 溶接面(液晶式) - - 溶接面(液晶式) - - 溶接面(液晶式) 溶接面
                          材質 ポリプロピレン ポリプロピレン - ポリカーボネート(PC)/ハードコート - - - - - - - -
                          用途 アーク溶接 アーク溶接 TIG溶接 / 半自動溶接 / 手棒溶接 エアプラズマ切断 / ガス切断 TIG溶接 / 半自動溶接 / 手棒溶接 - - アーク溶接 / TIG溶接 / ステンレス溶接 / 薄板溶接 / CO2溶接 / 被覆アーク溶接 - - 遮光用カバー / 一般防塵作業 / その他 -
                          面体寸法 縦(mm) 400 400 - - - - - - - - - -
                          面体寸法 横(mm) 300 300 - - - - - - - - - -

                          溶接面(プラスチック製・直かぶりタイプ)のレビュー

                          評価 5.0 平均満足度:5.0 1件のレビュー
                          仕事用
                          評価 5.0満足度:5.02018/12/20
                          地元の材料やより、安いし、濡れても大丈夫なので、外の作業時は重宝します。

                          もっと読む 閉じる

                          0が参考にしています。

                          このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                          溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

                          通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                          技術サポート窓口

                          ツール用品技術窓口

                          商品の仕様・技術のお問い合わせ

                          営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                          ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                          ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                          型番が確定しました