(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

溶接用手持面

溶接用手持面

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

  • 数量スライド割引
評価 3.0平均満足度3.0 この商品のレビューをみる(4件)
通常単価(税別)
2,819円
税込単価
3,101円

軽くて、堅く、電気絶縁性にも優れる溶接用手持面。【特長】・軽くて、堅く、電気絶...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    溶接面
  • 材質:
    硬質繊維
  • 用途:
    アーク溶接
  • 面体寸法 縦(mm):
    315
  • 面体寸法 横(mm):
    225
  • トラスココード:
    228-2771
  • 質量(g):
    500
  • 適合遮光プレート:
    105×50mm(別売)

(i)ご注意

  • 遮光ガラス及び透明ガラスは別売です。

Loading...

指定中 の仕様・寸法情報

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HS

10

1個

2,819( 3,101円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

軽くて、堅く、電気絶縁性にも優れる溶接用手持面。
【特長】
・軽くて、堅く、電気絶縁性にも優れた素材のバルカナイズドファイバー(堅紙)を使用。
・面ばねは金属製。
【用途】
・アーク溶接作業に最適。

(i)ご注意

  • 遮光ガラス及び透明ガラスは別売です。

商品情報

製品仕様

溶接用手持面の製品イメージ

溶接用手持面の製品イメージ

【仕様/規格】

  • 面体寸法(縦×横):315×225mm
  • 素材 面体:硬質繊維(バルカナイズドファイバー)
  • 手持棒:ポリプロピレン(PP)
  • 質量/質量単位:300g
  • 生産国:日本

HSの寸法図

 

(単位:mm)

 

HSの寸法図

HSの寸法図

【部品名:材質】

  1. 1.面体:バルカナイズドファイバー
  2. 2.手持ち面:プラスチック
  3. 3.外側レンズホルダー:メタル
  4. 4.内側レンズホルダー:プラスチック
  5. 5.スペーサー:バルカナイズドファイバー
  6. 6.レンズおさえ:メタル
  7. 7.止めネジ:メタル
  8. 8.ワッシャ:バルカナイズドファイバー
  9. 9.ナット:メタル

遮光レンズの装着方法

遮光レンズの装着方法のイメージ画像

遮光レンズの装着方法のイメージ画像

  • 遮光ガラス1枚と透明カバープレート1枚を用意します。
  • 遮光ガラスの前に透明カバープレートを当てて2枚セットにします。
  • 手持ち面の内側からレンズを装着します。
  • ※ 遮光ガラスおよび透明ガラスは別売です。

プレートの特長

遮光プレート

  • アーク(電気)溶接作業時に有害光線から眼を守る遮光プレート。
  • 溶接面の手持型やかぶり型の面 に装着して使用。
  • ガラスタイプ(#8~#12)キズがつ きにくく、コストが安くなる。
  • プラスチックタイプ(#9~#11) 割れにくく、軽量。
  • 遮光プレートのサイズはJIS規 格標準の50×105mm。
  • ※ 溶接の種類に応じて、遮光度番号を選んでください。

カバープレート

  • 遮光プレートの外側に装着し、遮光プレートに溶接のスパッタや汚れ、傷が付着するのを防ぐ。
  • 遮光プレートの内 側にも装着でき、保管時に遮光 プレートにホコリなどが付着するのを防ぐ。
  • ガラスタイプ(透明)キズがつきにくく、コストが安くなる。
  • プラスチックタイプ(透明) 割れにくく、軽量。

Loading...

HSで型番確定

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

溶接用手持面の型番HSのページです。
型番HSに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

溶接用手持面

溶接用手持面

    樹脂蝶番タイプ防災面

    樹脂蝶番タイプ防災面

      溶接面(プラスチック製・直かぶりタイプ)

      溶接面(プラスチック製・直かぶりタイプ)

        保護プレート

        保護プレート

          溶接面 ハンドシールド 601

          溶接面 ハンドシールド 601

            樹脂蝶番タイプヘルメット取付用防災面

            樹脂蝶番タイプヘルメット取付用防災面

              電気溶接用ゴーグル

              電気溶接用ゴーグル

                溶接面 プラスチック製 手持ちタイプ

                溶接面 プラスチック製 手持ちタイプ

                  溶接面 固定窓タイプ 600B

                  溶接面 固定窓タイプ 600B

                    溶接面 ハンドシールド(FRP製) 602

                    溶接面 ハンドシールド(FRP製) 602

                      透明プラスチックカバープレート

                      透明プラスチックカバープレート

                        遮光ゴーグル

                        遮光ゴーグル

                          溶接面 開閉窓タイプ 610A

                          溶接面 開閉窓タイプ 610A

                            メーカー トラスコ中山 スター電器製造 トラスコ中山 スリーエムジャパン 日本光器製作所 スター電器製造 スター電器製造 トラスコ中山 日本光器製作所 日本光器製作所 トラスコ中山 山本光学 日本光器製作所
                            通常価格 2,819円 4,050円 5,250円 1,928円 1,928円 5,420円 1,810円 3,750円 3,409円 4,040円 3,881円 2,306円 5,440円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   2日目~   3日目~   4日目   5日目   1日目   4日目   4日目   1日目   1日目   3日目  
                            商品タイプ 溶接面 その他 溶接面 - 溶接面 その他 遮光メガネ 溶接面 溶接面 溶接面 溶接面用プレート 遮光メガネ 溶接面
                            材質 硬質繊維 - ポリプロピレン - - - - ポリプロピレン - 硬質繊維 ポリカーボネート ポリカーボネート/曇り止めコート ポリプロピレン
                            用途 アーク溶接 その他 アーク溶接 - - その他 その他 アーク溶接 - - 透明カバー ガス切断 -
                            面体寸法 縦(mm) 315 - 400 - - - - 410 - - 50 - -
                            面体寸法 横(mm) 225 - 300 - - - - 300 - - 105 - -

                            溶接用手持面のレビュー

                            評価 3.0 平均満足度:3.0 4件のレビュー
                            溶接作業
                            評価 2.0満足度:2.02017/10/02
                            こちらは面子だけの商品です。遮光硝子は別売りとなっており、その説明が見当たりにくく(ないかもしれません)、一緒に準備することが出来ず、困りました。後で遮光硝子を注文しました。

                            もっと読む 閉じる

                            ミスミからのコメント

                            ご迷惑をお掛けし大変申し訳ございません。遮光ガラスが別売である旨、写真横に一目でわかるよう追記いたしました。ご指摘いただき誠にありがとうございました。引き続き宜しくお願い申し上げます。

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶接時に使用
                            評価 5.0満足度:5.02021/11/29
                            溶接する方には、必需品となります。作業者は、結構雑に扱うため、そこそこ耐久性もないといけない。これで十分だと思います。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶接作業
                            評価 3.0満足度:3.02020/06/29
                            面子だけだったので、遮光硝子は別に注文しました。
                            分かっていれば一緒に購入しました。よく説明を読んでいなかったですね。
                            次回は気を付けます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            各種溶接用として
                            評価 2.0満足度:2.02019/08/05
                            軽いが、正直片手が塞がってしまう上、遮光状態で
                            溶接位置が見えないので溶接開始時光を見てしまう事になり
                            使いづらい。もっと便利な物があると思うので、
                            少し高くてもそちらにした方が良いと思う。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            溶接面カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました