(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

αアルミコートスプレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

αアルミコートスプレー

  • SDS(MSDS)
  • 数量スライド割引
評価 4.0平均満足度4.0 この商品のレビューをみる(1件)
通常単価(税別)
1,877円
税込単価
2,065円

【特長】・アルミニウム粉配合の美観を重視した補修用・耐熱・防錆塗料スプレーです...

詳細情報を確認する

  • 種類:
    スプレー
  • 用途:
    メッキ部品 / その他
  • トラスココード:
    298-5802
  • 質量(g):
    390
  • 使用温度範囲(℃):
    -40~200
  • 特長:
    アルミニウム粉配合の美観を重視した補修用・耐熱・防錆塗料スプレーです。
  • 用途詳細:
    メッキ部分の美観仕上げ。 プラント外面などの高温設備の補修。
  • 主成分:
    樹脂,顔料
  • 塗布面積(mm2):
    0.8m2(30μm)(推奨膜厚:20~40μm)
  • 内容量:
    1本(330ml)

Loading...

使用方法・使用事例

使用方法

αアルミコートスプレー 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番

関連

内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

ALP-AL

1本(330ml)
10

2個

1,877( 2,065円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・アルミニウム粉配合の美観を重視した補修用・耐熱・防錆塗料スプレーです。
・鉄・アルミ・ステンレス・亜鉛メッキなどの素材に使用できます。
・高温度化での安定性に優れています。
【用途】
・メッキ部分の美観仕上げ。
・プラント外面などの高温設備の補修。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

αアルミコートスプレーの型番ALP-ALのページです。
型番ALP-ALに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

αアルミコートスプレー

αアルミコートスプレー

    αステンレスコートスプレー

    αステンレスコートスプレー

      αアエンコートスプレー

      αアエンコートスプレー

        αクロゾメスプレー

        αクロゾメスプレー

          シルバージンクリッチ シルバー

          シルバージンクリッチ シルバー

            プレミアムジンクリッチ アルファ

            プレミアムジンクリッチ アルファ

              厚塗り

              厚塗り

                黒染液スプレーブラッセン

                黒染液スプレーブラッセン

                  スライドコート ふっ素樹脂のドライ潤滑コーティングスプレー

                  スライドコート ふっ素樹脂のドライ潤滑コーティングスプレー

                    亜鉛末防食塗料 クリンジンキ 光沢シルバータイプ

                    亜鉛末防食塗料 クリンジンキ 光沢シルバータイプ

                      FCJ シルバーコート 300ml

                      FCJ シルバーコート 300ml

                        FCJ モールドプロテクター(有色) 420ml

                        FCJ モールドプロテクター(有色) 420ml

                          アンダーコート

                          アンダーコート

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 ローバル ローバル イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ファインケミカルジャパン オーデック イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 1,877円 2,919円 1,040円 2,340円 2,582円 2,950円 1,660円 1,571円 24,202円 23,760円 993円 1,125円 940円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   3日目   1日目   3日目   2日目   6日目   6日目   2日目  
                            種類 スプレー スプレー スプレー スプレー - - スプレー スプレー スプレー スプレー スプレー - スプレー
                            用途 メッキ部品 / その他 - - その他 メッキ部品 メッキ部品 / その他 - 工作機械 / その他 - - その他 - -
                            トラスココード 298-5802 298-5811 121-0939 121-1439 - - - - - - - - -
                            質量(g) 390 260 - 420 - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) -40~200 -40~300 - 5~40(常温) - - - - - - - - -

                            αアルミコートスプレーのレビュー

                            評価 4.0 平均満足度:4.0 1件のレビュー
                            オートバイのドラムブレーキ外面の塗装
                            評価 4.0満足度:4.02018/05/23
                            適度に光沢があり仕上がりに不満なし。
                            塗装後一日置いて塗装面を手でこすったところ、手にうっすら銀色が付着した。耐久性は様子見

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました