(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

シルバージンクリッチ シルバー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:RS-420ML
シルバージンクリッチ シルバー シルバージンクリッチ シルバー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,582円
税込単価
2,840円

亜鉛にアルミ顔料を加えたシルバー防蝕剤。【特長】・乾燥塗膜中の亜鉛含有率83%...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    メッキ部品
  • 有機則:
    該当
  • PRTR:
    該当
  • 消防法分類:
    該当
  • 使用温度範囲(℃):
    5℃以上
  • 色:
    シルバー
  • 耐熱温度(塗布乾燥後)(℃):
    170
  • 亜鉛含有量:
    83%
  • 用途詳細:
    鉄鋼材のサビ止め、亜鉛メッキ補修。

Loading...

亜鉛めっきの補修、ローバルの上塗りに最適

・ “ローバル”を下塗りすることで、さび止め効果がパワーアップ。 ・アルミ顔料配合で、落ち着きのあるシルバー色の仕上がりに。
  • “ローバル”を下塗りすることで、さび止め効果がパワーアップ。
  • アルミ顔料配合で、落ち着きのあるシルバー色の仕上がりに。
使用例

使用例

色見本

色見本

溶融亜鉛めっきと同様に、暴露されるにしたがい色が変化。

溶融亜鉛めっきと同様に、暴露されるにしたがい色が変化。

商品情報を表示

RS-420ML の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
種類
容量
材質1
容器タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

RS-420ML

スプレー
420ml
主成分:亜鉛粉末、樹脂、溶剤
エアゾール
4934798020048
356-5106
540
1本(420ml)
10

2個

2,582( 2,840円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

亜鉛にアルミ顔料を加えたシルバー防蝕剤。
【特長】
・乾燥塗膜中の亜鉛含有率83%。扱いやすい1液タイプ。
・耐塩水噴霧試験で、720時間パス。
・耐熱温度+170℃、耐寒温度-60℃。
・アルミ顔料を配合することで、落ち着きのあるシルバー色を実現。
【用途】
・あらゆる鉄鋼材のさび止めに最適。
・古くなった亜鉛めっきのリフレッシュに最適。
・薄めっき鋼材のさび止め効果補強に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

シルバージンクリッチ シルバーの型番RS-420MLのページです。
型番RS-420MLに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

シルバージンクリッチ シルバー

シルバージンクリッチ シルバー

    プレミアムジンクリッチ アルファ

    プレミアムジンクリッチ アルファ

      αステンレスコートスプレー

      αステンレスコートスプレー

        亜鉛末防食塗料 クリンジンキ 光沢シルバータイプ

        亜鉛末防食塗料 クリンジンキ 光沢シルバータイプ

          FCJ モールドプロテクター(有色) 420ml

          FCJ モールドプロテクター(有色) 420ml

            αアルミコートスプレー

            αアルミコートスプレー

              αアエンコートスプレー

              αアエンコートスプレー

                常温亜鉛メッキ塗料

                常温亜鉛メッキ塗料

                  FCJ ファイン・ポリイミドワニス 300ml

                  FCJ ファイン・ポリイミドワニス 300ml

                    αクロゾメスプレー

                    αクロゾメスプレー

                      FCJ モールドプロテクター(無色) 420ml

                      FCJ モールドプロテクター(無色) 420ml

                        アンダーコート

                        アンダーコート

                          厚塗り

                          厚塗り

                            メーカー ローバル ローバル トラスコ中山 イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ファインケミカルジャパン トラスコ中山 トラスコ中山 ローバル ファインケミカルジャパン トラスコ中山 ファインケミカルジャパン イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ)
                            通常価格 2,582円 2,950円 2,919円 23,760円 1,125円 1,877円 1,040円 2,415円 2,414円 2,340円 1,125円 940円 1,660円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   2日目   6日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   6日目   2日目   3日目  
                            用途 メッキ部品 メッキ部品 / その他 - - - メッキ部品 / その他 - メッキ部品 / その他 電気装置 その他 - - -
                            有機則 該当 - - 該当 - - - - - - - - -
                            PRTR 該当 - - 該当 - - - - - - - - -
                            消防法分類 該当 - - 該当 - - - - - - - - -
                            使用温度範囲(℃) 5℃以上 - - - - - - - - - - - -

                            シルバージンクリッチ シルバーのレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 3件のレビュー
                            サビ止め
                            評価 5.0満足度:5.02018/09/24
                            スプレータイプなのでさっと簡単にサビ止めが出来るのでとても楽です。
                            他のものに比べて塗膜が厚く長持ちするように感じます。

                            もっと読む 閉じる

                            1が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            小物の錆止め
                            評価 4.0満足度:4.02023/08/22
                            見た目重視の場合、これがよいかと。一番シルバー感があります。特にスプレーの場合、手軽さが重要なので。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            Lアングル錆び防止塗装
                            評価 5.0満足度:5.02016/09/13
                            今までは、刷毛塗で塗装していたのですが、小さい金物を錆び防止で、大変重宝してます。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 塗る前にさび落とし(ケレン)は必要ですか?
                            A
                            必要です。ローバルは、鉄面/亜鉛めっき面に直接塗らなければさび止め効果が発揮されません。

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            RS-0.7KG
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?種類 容量 材質1 容器タイプ JANコード トラスココード 質量
                            (g)
                            内容量

                            3,048円

                            ( 3,353円 )
                            2個 あり

                            1日目

                            10その他0.7kg主成分:亜鉛末、アルミ顔料、樹脂、溶剤塗料缶4934798020079404-74608501缶(700ml)

                            コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました