(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

商品ページへ
プレミアムジンクリッチ アルファ
  • 数量スライド割引

プレミアムジンクリッチ アルファ (レビュー)

通常価格(税別)
2,950円 ~ 3,900円
税込価格
3,245円 ~ 4,290円
通常出荷日
1日目
亜鉛のみでシルバーメタリック色を実現した防蝕剤。
【特長】
・乾燥塗膜中の亜鉛含有率92%。扱いやすい1液タイプ。
・耐塩水噴霧試験で、2,000時間パス。耐熱温度+170℃、耐寒温度-60℃。
・さび止め効果に加え、「抗菌・防カビ」効果がある。
・強力なサビ止め効果を得るために、亜鉛粉末以外の顔料を一切使用せず、ALL亜鉛。
・特殊加工した亜鉛粉末を配合することで光沢感のある仕上がりを実現。
【用途】
・あらゆる鉄鋼材のさび止めや古くなった亜鉛めっきのリフレッシュに最適。
・薄めっき鋼材のさび止め効果補強に最適。

プレミアムジンクリッチ アルファのレビュー

評価 4.2 平均満足度:4.2 5件のレビュー
並び替え
絞り込み
  1. 1
    万能タイプ
    評価 4.0満足度:4.02023/08/22
    スプレータイプではこれが標準品(万能タイプ)のような気がします。使いやすさ、耐久性等問題ありません。色合いも軽くシルバー感があり、見た目まあまあ。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    機械の塗装に
    評価 5.0満足度:5.02022/04/04
    機械の塗装指定がこれだったので使用しています。
    工業製品標準の塗装なのですが、錆止めを兼ねて結構効果があるのでやはり定番アイテムは強いなと思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    電気盤で使用
    評価 5.0満足度:5.02019/02/15
    電気の盤製作で使用しています。商社、他のホームページより価格が安くリピートしています。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    亜鉛メッキの補修
    評価 3.0満足度:3.02018/05/19
    亜鉛メッキの補修に使用しています
    スプレータイプのほうがちょっとした補修に使いやすいです

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

    亜鉛メッキ板の老朽化部のさび止め
    評価 4.0満足度:4.02016/10/24
    性能はサビ止め効果はドブ付けメッキには劣ると思いますが
    手軽に亜鉛のサビ止めの効果が現れて優れた塗料と思います。
    ただ、このスプレーの写真が出ていますが、実際は普通のハケ塗り用の缶入りの品物ですので勘違いで購入する恐れがあると思います。

    もっと読む 閉じる

    0が参考にしています。

    このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

Loading...

  1. 1

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

プレミアムジンクリッチ アルファ

プレミアムジンクリッチ アルファ

    シルバージンクリッチ シルバー

    シルバージンクリッチ シルバー

      亜鉛末防食塗料 クリンジンキ 光沢シルバータイプ

      亜鉛末防食塗料 クリンジンキ 光沢シルバータイプ

        αアルミコートスプレー

        αアルミコートスプレー

          常温亜鉛メッキ塗料

          常温亜鉛メッキ塗料

            防錆剤メタルコート

            防錆剤メタルコート

              FCJ ファイン・ポリイミドワニス 300ml

              FCJ ファイン・ポリイミドワニス 300ml

                αステンレスコートスプレー

                αステンレスコートスプレー

                  スライドコート ふっ素樹脂のドライ潤滑コーティングスプレー

                  スライドコート ふっ素樹脂のドライ潤滑コーティングスプレー

                    アンダーコート

                    アンダーコート

                      厚塗り

                      厚塗り

                        FCJ シルバーコート 300ml

                        FCJ シルバーコート 300ml

                          FCJ モールドプロテクター(有色) 420ml

                          FCJ モールドプロテクター(有色) 420ml

                            メーカー ローバル ローバル イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) トラスコ中山 ローバル ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン トラスコ中山 オーデック イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) イチネンケミカルズ(旧タイホーコーザイ) ファインケミカルジャパン ファインケミカルジャパン
                            通常価格 2,950円 2,582円 23,760円 1,877円 2,415円 1,329円 2,414円 2,919円 24,202円 940円 1,660円 993円 1,125円
                            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   1日目   1日目   1日目   6日目   1日目   3日目   2日目   3日目   6日目   6日目  
                            用途 メッキ部品 / その他 メッキ部品 - メッキ部品 / その他 メッキ部品 / その他 金型 / 工具類 電気装置 - - - - その他 -
                            耐熱温度(塗布乾燥後)(℃) 170 170 - - 170 - - - - - - - -
                            亜鉛含有量 92% 83% - - 96% - - - - - - - -
                            主成分 亜鉛粉末,樹脂,溶剤 - - - 亜鉛粉末,樹脂,溶剤 - - - - - - - -
                            特長 強力なサビ止め効果を得るために、亜鉛粉末以外の顔料(アルミなど)を一切使用しないALL亜鉛にこだわり、特殊加工した亜鉛粉末を配合することで光沢感のある仕上がりを実現しました。 - - - 乾燥塗膜中の亜鉛含有率を96%にまで高めることで、溶融亜鉛メッキと同等の防錆力を発揮します。 - - - - - - - -

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。