(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

常温亜鉛メッキ塗料

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

常温亜鉛メッキ塗料

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
2,415円 ~ 3,900円
税込価格
2,657円 ~ 4,290円

溶融亜鉛めっきの最高グレードと同等のさび止め効果を発揮する防蝕剤。【特長】・塗...

詳細情報を確認する

  • 用途:
    メッキ部品 / その他
  • 耐熱温度(塗布乾燥後)(℃):
    170
  • 亜鉛含有量:
    96%
  • 主成分:
    亜鉛粉末,樹脂,溶剤
  • 特長:
    乾燥塗膜中の亜鉛含有率を96%にまで高めることで、溶融亜鉛メッキと同等の防錆力を発揮します。
  • 用途詳細:
    鉄鋼材のサビ止め、亜鉛メッキ補修。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

最強の防錆性能と最高のコストパフォーマンスを誇る

・塗膜中に含まれる亜鉛の電気化学的作用が金属面のさびの発生を防ぐ。 ・溶融亜鉛めっきと同等の防錆性能が証明されている。
  • 塗膜中に含まれる亜鉛の電気化学的作用が金属面のさびの発生を防ぐ。
  • 溶融亜鉛めっきと同等の防錆性能が証明されている。
使用イメージ

使用イメージ

色見本

色見本

溶融亜鉛めっきと同様に、暴露されるにしたがい色が変化。

溶融亜鉛めっきと同様に、暴露されるにしたがい色が変化。

 

 

※上塗りに対応した常温亜鉛メッキ塗料 エポローバルについてはこちらをご覧ください。

商品情報を表示

型番リスト

型番
種類
トラスココード
質量(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
液体
404-7435
1150
1缶(1000ml)
10

2個

3,900( 4,290円 )

1日目

スプレー
356-5084
470
1本(300ml)
10

2個

2,415( 2,657円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

溶融亜鉛めっきの最高グレードと同等のさび止め効果を発揮する防蝕剤。
【特長】
・塗るだけで溶融亜鉛めっきの最高グレード「HDZ55」と同等のさび止め効果を発揮。
・乾燥塗膜中の亜鉛含有率96%。
・扱いやすい1液タイプ。
・耐塩水噴霧試験で、4,000時間パス。
・耐熱温度+170℃、耐寒温度-60℃。
【用途】
・あらゆる鉄鋼材のさび止めや古くなった亜鉛めっきのリフレッシュに最適。
・薄めっき鋼材のさび止め効果補強に最適。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

常温亜鉛メッキ塗料

常温亜鉛メッキ塗料

    シルバージンクリッチ シルバー

    シルバージンクリッチ シルバー

      プレミアムジンクリッチ アルファ

      プレミアムジンクリッチ アルファ

        常温亜鉛メッキ 厚膜ローバルスプレー

        常温亜鉛メッキ 厚膜ローバルスプレー

          速乾性黒染め着色スプレー ブラックガード

          速乾性黒染め着色スプレー ブラックガード

            黒染液スプレーブラッセン

            黒染液スプレーブラッセン

              αアルミコートスプレー

              αアルミコートスプレー

                ROVAL ニュージンクカバースプレー 420ml

                ROVAL ニュージンクカバースプレー 420ml

                  ROVAL 厚膜形ローバル(常温亜鉛メッキ) 25kg缶

                  ROVAL 厚膜形ローバル(常温亜鉛メッキ) 25kg缶

                    シャーシーブラックスプレー

                    シャーシーブラックスプレー

                      αアエンコートスプレー

                      αアエンコートスプレー

                        ローバル(R)アルファ(プレミアムジンクリッチ) 3.5kg/20kg缶

                        ローバル(R)アルファ(プレミアムジンクリッチ) 3.5kg/20kg缶

                          PTFE耐熱TFEコート 420cc

                          PTFE耐熱TFEコート 420cc

                            メーカー ローバル ローバル ローバル ローバル 友和 ファインケミカルジャパン トラスコ中山 ローバル ローバル コスモビューティ トラスコ中山 ローバル コクゴ
                            通常価格 2,415円 2,582円 2,950円 2,950円 2,400円 1,571円 1,877円 1,971円 77,611円 494円 1,040円 17,631円 6,402円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   7日目   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   7日目  
                            用途 メッキ部品 / その他 メッキ部品 メッキ部品 / その他 - - 工作機械 / その他 メッキ部品 / その他 メッキ部品 メッキ部品 - - - -
                            耐熱温度(塗布乾燥後)(℃) 170 170 170 - - - - - - - - - -
                            亜鉛含有量 96% 83% 92% - - - - 70% 83% - - - -
                            主成分 亜鉛粉末,樹脂,溶剤 - 亜鉛粉末,樹脂,溶剤 - - - - 亜鉛末、高輝性アルミ顔料、樹脂、溶剤 亜鉛末、樹脂、溶剤 - - - -
                            特長 乾燥塗膜中の亜鉛含有率を96%にまで高めることで、溶融亜鉛メッキと同等の防錆力を発揮します。 - 強力なサビ止め効果を得るために、亜鉛粉末以外の顔料(アルミなど)を一切使用しないALL亜鉛にこだわり、特殊加工した亜鉛粉末を配合することで光沢感のある仕上がりを実現しました。 - - - - - - - - - -

                            常温亜鉛メッキ塗料のレビュー

                            評価 4.6 平均満足度:4.6 6件のレビュー
                            灯油タンクの再塗装
                            評価 5.0満足度:5.02019/06/29
                            灯油タンクが少し錆が浮いてきたので、地肌まで紙やすりで削ってこの製品を吹きつけました。

                            ちょうどタンクの色と近い色で、遠目には塗装しなおしたのが全然わからず以外と綺麗に仕上がりました。
                            しかも車などの塗装と違い、吹きつけ時にあまり神経質にならずに作業できるため楽に作業できました。

                            もっと読む 閉じる

                            4が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            どぶメッキの補修に
                            評価 4.0満足度:4.02023/08/22
                            亜鉛どぶメッキと思えばよいかと。見た目はマットなグレーでいまいちかも。丁寧にやるなら、RSを上塗りにすると仕上がり(見た目}がよくなります。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            倉庫補修
                            評価 5.0満足度:5.02019/10/31
                             金属倉庫の補修に利用、仕上がりはそれなりですが防錆性は確かです。
                             海に近い地域で錆が出やすいですが、こちらを使うと数年単位で錆の心配なし。 傷等で塗装が落ちてしまったらすぐに塗れるよう常備しています。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            機械部品の錆防止
                            評価 5.0満足度:5.02019/07/16
                            お客さんの機械を修理する際、生地が露出する箇所に塗布しようと思います。まだ使用していませんが、非常に効く防錆剤と聞いております。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            金型錆対策
                            評価 5.0満足度:5.02019/01/09
                            金型の外観錆がひどいので使用してみましたが防錆効果抜群でした。
                            さわると剥がれやすいので定期的に重ね塗りしています。
                            錆びたままよりも見た目が良いので、すべての金型に使用する予定です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 塗る前にさび落とし(ケレン)は必要ですか?
                            A
                            必要です。ローバルは、鉄面/亜鉛めっき面に直接塗らなければさび止め効果が発揮されません。
                            Q R-300ML、R-1KGは上塗りに対応していますか?
                            A
                            R-300ML、R-1KGは上塗りに対応していません。上塗りの場合はエポローバルをご検討ください。

                            コーティングスプレー・被膜剤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました