(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスラボキャリー(SUS304)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスラボキャリー(SUS304)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
64,041円 ~ 93,583円
税込価格
70,445円 ~ 102,941円

キャスター付で簡単に移動ができ100Vコンセント付なのでとても便利なステンレス...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    450
  • 高さ(mm):
    800
  • 段数(段):
    2
  • 仕様:
    100V3口タップ付(電源コード2m)
  • キャスター仕様:
    ステンレス金具φ75mmウレタン車輪(自在,ストッパー付各2個)
  • 材質:
    本体・キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ステンレスラボキャリー(SUS304):関連画像

ステンレスラボキャリー(SUS304)SLC-5の外観

ステンレスラボキャリー(SUS304):関連画像

ステンレスラボキャリー(SUS304)SLCP-6の外観

製品の基本仕様・特長

  • 100V3口タップ付(電源コード2m)
  • キャスター:ステンレス金具φ75(直径75mm)ウレタン車輪(自在、ストッパー付各2個)
  • [材質]本体:ステンレス(SUS304)/キャスター金具:ステンレス(SUS304)/車輪:ウレタン
  • 製造国:日本

平テーブル

品番間口×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
SLC-5900×450×80017
SLC-61200×450×80019

パンチングテーブル

品番間口×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
SLCP-5900×450×80016
SLCP-61200×450×80019

図面

SLC-5

ステンレスラボキャリー(SUS304) SLC-5図面

SLC-6

ステンレスラボキャリー(SUS304) SLC-6図面

SLCP-5

ステンレスラボキャリー(SUS304) SLCP-5図面

SLCP-6

ステンレスラボキャリー(SUS304) SLCP-6図面

使用方法・使用事例

使用方法

ステンレスラボキャリー(SUS304) 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
詳細タイプ
トラスココード
質量(g)(g)
テーブル面
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
900
平テーブル
458-8665
17000
-
1台

1個

64,041( 70,445円 )

8日目

1200
平テーブル
458-8673
19000
-
1台

1個

68,571( 75,428円 )

5日目

900
パンチングテーブル
458-8681
19000
パンチング(φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
1台

1個

69,989( 76,988円 )

8日目

1200
パンチングテーブル
458-8690
16000
パンチング(φ5mm-8ピッチ60°千鳥配列)
1台

1個

93,583( 102,941円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャスター付で簡単に移動ができ100Vコンセント付なのでとても便利なステンレス製ワゴン。
【特長】
・テーブル面がパンチング構造なので埃が溜まりにくくクリーンルームでの使用に最適。
【用途】
・研究施設、クリーンルームなど。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスラボキャリー(SUS304)

ステンレスラボキャリー(SUS304)

    マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンSUSキャスター付

    マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンSUSキャスター付

      SUS3044(ステンレス)ワゴン

      SUS3044(ステンレス)ワゴン

        マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンスチールキャスター

        マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンスチールキャスター

          マイティー ステンレスミニテーブルワゴン 600×450 SUSキャスター付 AS-PN6045D

          マイティー ステンレスミニテーブルワゴン 600×450 SUSキャスター付 AS-PN6045D

            サービスワゴン(SUS304・ガード付)

            サービスワゴン(SUS304・ガード付)

              ミニテーブルワゴン AS型 600×450 スチールキャスター付

              ミニテーブルワゴン AS型 600×450 スチールキャスター付

                マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンSUSキャスター

                マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンSUSキャスター

                  ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板フラット型仕様

                  ステンレスフリーワゴン高さ調整タイプ 棚板フラット型仕様

                    ステンレスミニテーブルワゴン SUSキャスター付

                    ステンレスミニテーブルワゴン SUSキャスター付

                      ステンレスミニテーブルワゴン スチールキャスター付

                      ステンレスミニテーブルワゴン スチールキャスター付

                        マイティー ステンレスミニテーブルワゴン 600×450 SUSキャスター付 AS-PU6045D

                        マイティー ステンレスミニテーブルワゴン 600×450 SUSキャスター付 AS-PU6045D

                          サイドテーブルワゴン(SUS304)

                          サイドテーブルワゴン(SUS304)

                            メーカー トラスコ中山 テックサス(旧本庄厨房機器製作所) トラスコ中山 テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所) キャニオン テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所) サカエ テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所) キャニオン
                            通常価格 64,041円 54,496円 26,558円 50,968円 32,863円 108,171円 28,848円 56,691円 32,906円 31,286円 27,500円 36,389円 66,487円
                            通常出荷日 5日目~   5日目   5日目~   5日目   5日目   5日目   5日目   5日目   3日目   5日目   5日目   5日目   4日目~  
                            奥行(mm) 450 450 - 450 450 - 450 450 - - - 450 -
                            高さ(mm) 800 800 - 800 750 950 750 800 700~900 775 775 775 815
                            段数(段) 2 - 2 - - - - - - - - - -
                            仕様 100V3口タップ付(電源コード2m) - - - - - - - - - - - -
                            キャスター仕様 ステンレス金具φ75mmウレタン車輪(自在,ストッパー付各2個) - - - - - - - - - - - -

                            ステンレスラボキャリー(SUS304)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました