(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレスファイルワゴン(SUS304)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレスファイルワゴン(SUS304)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
76,641円 ~ 91,627円
税込価格
84,305円 ~ 100,790円

ステンレス製で耐腐食性に優れたファイルワゴン。【特長】・クリーンルームでのファ...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    320
  • 高さ(mm):
    970
  • 最大積載量(kg/台):
    100
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    50
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS304)
  • 材質2:
    キャスター金具:ステンレス(SUS304)
  • 材質3:
    車輪:ウレタン
  • 支柱径(mm):
    25
  • 段数(段):
    2
  • キャスター仕様:
    ステンレス金具φ100mmウレタン車輪(自在,ストッパー付各2個)
  • 材質:
    本体・キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ウレタン
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定2件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

ステンレスファイルワゴン(SUS304):関連画像

SFW-Sの外観

製品の基本仕様・特長

  • キャスター:自在式100mm(2個)、自在式(ストッパー付き)100mm(2個)
  • 最大積載量:100kg/台
  • 均等積載量:50kg/段

SFW-S

  • サイズ:間口670×奥行320×高さ970mm
  • 段数:2段
  • 支柱径:25mm
  • 質量14kg

SFW-L

  • サイズ:間口950×奥行320×高さ970mm
  • 段数:2段
  • 支柱径:25mm
  • 質量17kg

図面

SFW-L

ステンレスファイルワゴン(SUS304) SFW-L図面

SFW-S

ステンレスファイルワゴン(SUS304) SFW-S図面

使用方法・使用事例

使用事例

ステンレスファイルワゴン(SUS304):関連画像

使用方法

ステンレスファイルワゴン(SUS304) 取扱説明書
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
950
4989999534733
458-8622
17000
1台

1個

91,627( 100,790円 )

5日目

670
4989999534740
458-8631
14000
1台

1個

76,641( 84,305円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

ステンレス製で耐腐食性に優れたファイルワゴン。

【特長】
・クリーンルームでのファイル管理に最適。
・本体:ステンレス(SUS304)製。
・キャスター金具:ステンレス(SUS304)製。
・キャスター:ウレタン製。
・製造国は日本。
【用途】
・研究施設、クリーンルームなどに最適。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレスファイルワゴン(SUS304)

ステンレスファイルワゴン(SUS304)

    ステンレス製ストロングカート(SUS304)

    ステンレス製ストロングカート(SUS304)

      ステンレストレーワゴン

      ステンレストレーワゴン

        バスケットカート

        バスケットカート

          マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンSUSキャスター

          マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンSUSキャスター

            マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンスチールキャスター

            マイティー ステンレス両ハンドル式ミニテーブルワゴンスチールキャスター

              メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 サカエ エレクター テックサス(旧本庄厨房機器製作所) テックサス(旧本庄厨房機器製作所)
              通常価格 76,641円 79,833円 67,012円 50,600円 56,691円 50,968円
              通常出荷日 5日目   8日目   3日目   4日目   5日目   5日目  
              奥行(mm) 320 450 345 460 450 450
              高さ(mm) 970 900 - 934 800 800
              最大積載量(kg/台) 100 - - 120 50 50
              均等積載量(kg/段)(kg/段) 50 70 - - - -
              材質1 本体:ステンレス(SUS304) 本体:ステンレス(SUS304) - - - -

              ステンレスファイルワゴン(SUS304)のレビュー

              この商品のレビューはありません レビューを書く

              ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

              通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

              技術サポート窓口

              ファクトリーサプライ用品技術窓口

              商品の仕様・技術のお問い合わせ

              営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

              ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

              ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

              型番が確定しました