(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ステンレス製ツールワゴンV型 (SUS430)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ステンレス製ツールワゴンV型 (SUS430)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
25,567円 ~ 34,380円
税込価格
28,124円 ~ 37,818円

サビに強く耐食性に優れているステンレス製のツールワゴンV型。【特長】・ステンレ...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    420
  • 高さ(mm):
    835
  • 最大積載量(kg/台):
    60
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    10
  • 材質1:
    本体:ステンレス(SUS430)
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ウレタン
  • こぼれ止め高さ(mm):
    30
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    50
  • 段数(段):
    3
  • 棚板:
    こぼれ止め付棚板(表裏両用)
  • キャスター仕様:
    自在式 75mm(2個)自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
  • 材質:
    本体:ステンレス(SUS430)、キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
  • 内容量:
    1台

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

VS-13SUSの外観

VS-13SUSの外観

VL-13SUSの外観

VL-13SUSの外観

VLL-13SUSの外観

VLL-13SUSの外観

製品の基本仕様・特長

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
質量
(kg)
VS-13SUS6010350×420×83536.8
VL-13SUS6010482×420×83537.8
VLL-13SUS6010600×420×83538.8

図面

VL-13SUS

ステンレス製ツールワゴンV型 (SUS430) VL-13SUS図面

VLL-13SUS

ステンレス製ツールワゴンV型 (SUS430) VLL-13SUS図面

VS-13SUS

ステンレス製ツールワゴンV型 (SUS430) VS-13SUS図面

使用方法・使用事例

使用方法

ステンレス製ツールワゴンV型 (SUS430) 取扱説明書-1ステンレス製ツールワゴンV型 (SUS430) 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)(g)
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
482
4989999823172
352-5376
7800.0
1台
10

1個

34,380( 37,818円 )

1日目

600
4989999823134
352-5333
8800
1台
10

1個

30,804( 33,884円 )

1日目

350
4989999823080
352-5287
6800
1台
10

1個

25,567( 28,124円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

サビに強く耐食性に優れているステンレス製のツールワゴンV型。

【特長】

・ステンレス製(SUS430)なので、サビに強く耐食性に優れている。

・表面、裏面で使用可能。

・キャスター:自在式75mm(2個)、自在式(ストッパー付)75mm(2個)。

・棚板:こぼれ止め付棚板(表裏両用)。

・こぼれ止め高さ:30mm、棚板調整ピッチ:50mm。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ステンレス製ツールワゴンV型 (SUS430)

ステンレス製ツールワゴンV型 (SUS430)

    ステンレス製ツールワゴンV型 (SUS430) 追加棚板

    ステンレス製ツールワゴンV型 (SUS430) 追加棚板

      耐薬性ワゴン(SUS304・ガード付)

      耐薬性ワゴン(SUS304・ガード付)

        800x400x875mm/20kg ワゴン(ステンレス製)

        800x400x875mm/20kg ワゴン(ステンレス製)

          クリーンフェニックスワゴン用棚板 (SUS430)

          クリーンフェニックスワゴン用棚板 (SUS430)

            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 エスコ トラスコ中山
            通常価格 25,567円 6,300円 60,231円 74,689円 9,853円
            通常出荷日 1日目   1日目   2日目   2日目   当日出荷可能 1日目  
            奥行(mm) 420 416 - 400 -
            高さ(mm) 835 30 900 875 50
            最大積載量(kg/台) 60 - 200 90 -
            均等積載量(kg/段)(kg/段) 10 - 50 - -
            材質1 本体:ステンレス(SUS430) 棚板:ステンレス(SUS430) - - -

            ステンレス製ツールワゴンV型 (SUS430)のレビュー

            この商品のレビューはありません レビューを書く

            ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

            技術サポート窓口

            ファクトリーサプライ用品技術窓口

            商品の仕様・技術のお問い合わせ

            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

            型番が確定しました