【特長】・導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果...
外観図
CRB-632SDの外観
CRB-933SDの外観
CRB-853HSDの外観
キャスター径75mm、ハンドル付
CRB-953HVSDの外観
キャスター径75mm、ハンドル、引出し付
品番 | 最大積載量 (kg/台) | 均等積載量 (kg/段) | 間口×奥行×高さ (mm) | 段数 (段) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
CRB-632SD | 150 | 50 | 360×360×600 | 2 | 6.4 |
CRB-652SD | 150 | 50 | 500×500×600 | 2 | 8.3 |
CRB-662SD | 150 | 50 | 600×400×600 | 2 | 8.1 |
CRB-672SD | 150 | 50 | 750×500×600 | 2 | 10.1 |
CRB-833SD | 150 | 50 | 360×360×810 | 3 | 8.5 |
CRB-853SD | 150 | 50 | 500×500×810 | 3 | 11.5 |
CRB-863SD | 150 | 50 | 600×400×810 | 3 | 11.3 |
CRB-873SD | 150 | 50 | 750×500×810 | 3 | 14.3 |
CRB-933SD | 150 | 50 | 360×360×880 | 3 | 9.0 |
CRB-953SD | 150 | 50 | 500×500×880 | 3 | 11.8 |
CRB-963SD | 150 | 50 | 600×400×880 | 3 | 11.6 |
CRB-973SD | 150 | 50 | 750×500×880 | 3 | 14.6 |
品番 | 最大積載量 (kg/台) | 均等積載量 (kg/段) | 間口×奥行×高さ (mm) | 段数 (段) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
CRB-853HSD | 150 | 50 | 500×500×810 | 3 | 12.0 |
CRB-863HSD | 150 | 50 | 600×400×810 | 3 | 11.7 |
CRB-873HSD | 150 | 50 | 750×500×810 | 3 | 14.8 |
CRB-953HSD | 150 | 50 | 500×500×880 | 3 | 12.3 |
CRB-963HSD | 150 | 50 | 600×400×880 | 3 | 12.0 |
CRB-973HSD | 150 | 50 | 750×500×880 | 3 | 15.1 |
品番 | 最大積載量 (kg/台) | 均等積載量 (kg/段) | 間口×奥行×高さ (mm) | 段数 (段) | 質量 (kg) |
---|---|---|---|---|---|
CRB-953HVSD | 150 | 50 | 500×500×880 | 3 | 19.03 |
CRB-963HVSD | 150 | 50 | 600×400×880 | 3 | 16.03 |
共通事項
【特長】
・導電性ゴム車輪使用により、静電気を放出しやすく、ホコリの吸着防止効果にも優れています。
・棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)
・キャスター金具:ステンレス(SUS304)
・車輪:導電性ゴム