(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

トラスコ中山 クリーンラビットワゴン(SUS304)CRB-953/CRB-963

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

トラスコ中山 クリーンラビットワゴン(SUS304)CRB-953/CRB-963

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
117,428円 ~ 130,898円
税込価格
129,171円 ~ 143,988円

【特長】・収納に適した引出し付です。・棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    880
  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    50
  • こぼれ止め高さ(mm):
    40
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    既定位置のみ
  • 段数(段):
    3
  • キャスター仕様:
    自在式75mm(2個)自在式(ストッパー付)75mm(2個)
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品特長・仕様

外観図

クリーンラビットワゴン(SUS304・ハンドル・引出し付):関連画像

CRB-953HVSUの外観

製品の基本仕様・特長

共通事項

  • こぼれ止め高さ:40mm
  • 棚板調整ピッチ:既定位置のみ
  • 本体:ステンレス(SUS304)

キャスター金具:スチール・引出し付

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
引出
(段)
質量
(kg)
CRB-953HV15050500×500×8803119.5
CRB-963HV15050600×400×8803118.5
  • キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)
  • 車輪:ゴム

キャスター金具:ステンレス・引出し付

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
引出
(段)
質量
(kg)
CRB-953HVSU15050500×500×8803119.1
CRB-963HVSU15050600×400×8803118.1
  • キャスター金具:ステンレス(SUS304)
  • 車輪:ナイロンウレタン

引出し内寸

品番間口×奥行×深さ
(mm)
CRB-953374×440×69
CRB-963474×340×69

図面

CRB-963HV

クリーンラビットワゴン (SUS304) CRB-963HV図面

CRB-963HVSU

クリーンラビットワゴン (SUS304) CRB-963HVSU図面

使用方法・使用事例

使用方法

クリーンラビットワゴン (SUS304) 取扱説明書-1クリーンラビットワゴン (SUS304) 取扱説明書-2
商品情報を表示

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
詳細タイプ
トラスココード
質量(g)(g)
内寸: 間口×奥行×深さ(mm)
材質
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
500
500
キャスター金具:スチール
393-3580
19500
374×440×69
本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)、車輪:ゴム
1台

1個

117,428( 129,171円 )

1日目

500
500
キャスター金具:ステンレス
393-3598
19100
374×440×69
本体・キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ゴム
1台

1個

127,013( 139,714円 )

1日目

600
400
キャスター金具:スチール
393-3661
18500
474×340×69
本体:ステンレス(SUS304)、キャスター金具:スチール(クロムメッキ仕上げ)、車輪:ゴム
1台

1個

121,313( 133,444円 )

4日目

600
400
キャスター金具:ステンレス
393-3679
18100
474×340×69
本体・キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ゴム
1台

1個

130,898( 143,988円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・収納に適した引出し付です。
・棚板の組付けは、内側にフランジ付ナットを使用しているため、外側から六角レンチで締め付けることで組み立てが可能です。
【材質】
・本体:ステンレス(SUS304)
・キャスター金具:ステンレス(SUS304)
・車輪:ナイロンウレタン

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

トラスコ中山 クリーンラビットワゴン(SUS304)CRB-953/CRB-963

トラスコ中山 クリーンラビットワゴン(SUS304)CRB-953/CRB-963

    クリーンラビットワゴン (SUS304・ハンドル付)

    クリーンラビットワゴン (SUS304・ハンドル付)

      トラスコ中山 クリーンラビットワゴン(SUS304・導電性ゴム車輪)CRB-953/693/973

      トラスコ中山 クリーンラビットワゴン(SUS304・導電性ゴム車輪)CRB-953/693/973

        トラスコ中山 クリーンラビットワゴン(SUS304・導電性ゴム車輪)

        トラスコ中山 クリーンラビットワゴン(SUS304・導電性ゴム車輪)

          トラスコ中山 クリーンラビットワゴン(ナイロンウレタン車輪)幅600/幅750

          トラスコ中山 クリーンラビットワゴン(ナイロンウレタン車輪)幅600/幅750

            クリーンラビットワゴン用棚板・引出し・キャスター

            クリーンラビットワゴン用棚板・引出し・キャスター

              ステンレスラボウォーク(SUS304)

              ステンレスラボウォーク(SUS304)

                ステンレス製ツールワゴン WGシリーズ2段タイプ(SUS430)

                ステンレス製ツールワゴン WGシリーズ2段タイプ(SUS430)

                  ステンレス製アングル式ワゴン(SUS430)

                  ステンレス製アングル式ワゴン(SUS430)

                    ワゴン(ステンレス製・自在キャスター4個)

                    ワゴン(ステンレス製・自在キャスター4個)

                      サイドテーブルワゴン  (SUS304) メッシュタイプ

                      サイドテーブルワゴン (SUS304) メッシュタイプ

                        クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ) 高さ632mm

                        クリーンフェニックスラック(SUS304・ラックタイプ) 高さ632mm

                          ステンレスミニテーブルワゴン スチールキャスター付

                          ステンレスミニテーブルワゴン スチールキャスター付

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 東製作所 トラスコ中山 エスコ キャニオン トラスコ中山 テックサス(旧本庄厨房機器製作所)
                            通常価格 117,428円 65,444円 80,983円 47,981円 64,523円 9,920円 47,544円 35,578円 40,713円 31,820円 63,688円 69,249円 27,500円
                            通常出荷日 1日目~   1日目~   1日目~   1日目~   2日目~   1日目~   8日目   8日目~   1日目~   1日目~   当日出荷可能 4日目~   2日目~   5日目  
                            高さ(mm) 880 - 903 - 903 - 1100 800 800 835 815 632 775
                            最大積載量(kg/台) 150 150 150 150 150 - - 100 80 - 200 150 50
                            均等積載量(kg/段)(kg/段) 50 50 50 50 50 - - - 30 - - 100 -
                            こぼれ止め高さ(mm) 40 40 40 40 40 - - - 50 - - 50 -
                            棚板調整ピッチ(mm) 既定位置のみ 既定位置のみ 既定位置のみ 既定位置のみ 既定位置のみ - - - 50 - - 25 -

                            トラスコ中山 クリーンラビットワゴン(SUS304)CRB-953/CRB-963のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました