(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

耐薬性ワゴン(SUS304・ガード付)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

耐薬性ワゴン(SUS304・ガード付)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60,231円 40,156円
税込単価
66,254円 44,172円

【特長】・棚板にはφ6mmの落下防止ガード付です。・中棚板は25mmピッチで調...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    900
  • 最大積載量(kg/台):
    200
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    50
  • 支柱径(mm):
    25.4
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    25
  • 段数(段):
    3
  • 仕様:
    ハンドル付
  • ガード高さ:
    6mm
  • 自在:
    TYSST-100N
  • 自在ストッパー付:
    TYSST-100NS
  • 棚板:
    ガード付棚板
  • キャスター仕様:
    自在式 100mm(2個)自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
  • 材質:
    本体・キャスター金具:ステンレス(SUS304)、車輪:ナイロン
  • スリーブ:
    樹脂
  • 内容量:
    1台

型番

TYW-4590 解除

Loading...

製品特長・仕様

製品の基本仕様・特長

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
段数
(段)
支柱径
(mm)
質量
(kg)
TYW-459020050900×450×900325.422
  • キャスター:自立式 100mm(2個)、自在式(ストッパー付)100mm(2個)
  • ガード高さ:50mm
  • 棚板:ガード付棚板
  • 棚板調整ピッチ:25mm
  • 材質
    本体:ステンレス(SUS304)
    キャスター金具:ステンレス(SUS304)
    スリーブ:樹脂
    車輪:ナイロン
  • 付属品:キャスター取り付け用スパナ

図面

TYW-4590

耐薬性ワゴン(SUS304・ガード付) TYW-4590図面

使用方法・使用事例

使用方法

耐薬性ワゴン(SUS304・ガード付) 取扱説明書
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
JANコード
トラスココード
質量(g)(g)
材質1
材質2
材質3
材質4
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TYW-4590

900
450
4989999811018
284-3854
22000
本体:ステンレス(SUS304)
キャスター金具:ステンレス(SUS304)
スリーブ:樹脂
車輪:ナイロン
1台

1個

60,231円

40,156

( 44,172円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・棚板にはφ6mmの落下防止ガード付です。
・中棚板は25mmピッチで調整可能です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

耐薬性ワゴン(SUS304・ガード付)の型番TYW-4590のページです。
型番TYW-4590に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

耐薬性ワゴン(SUS304・ガード付)

耐薬性ワゴン(SUS304・ガード付)

    SUS430 ステンレスワゴン M02-7545750×450×800

    SUS430 ステンレスワゴン M02-7545750×450×800

      メーカー トラスコ中山 コクゴ
      通常価格 60,231円 44,136円
      通常出荷日 2日目   15日目  
      高さ(mm) 900 -
      最大積載量(kg/台) 200 -
      均等積載量(kg/段)(kg/段) 50 -
      支柱径(mm) 25.4 -
      棚板調整ピッチ(mm) 25 -

      耐薬性ワゴン(SUS304・ガード付)のレビュー

      この商品のレビューはありません レビューを書く

      ステンレス製ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

      通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

      技術サポート窓口

      ファクトリーサプライ用品技術窓口

      商品の仕様・技術のお問い合わせ

      営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

      ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

      ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

      型番が確定しました