(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エースワゴン(ロッカータイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エースワゴン(ロッカータイプ)

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
82,212円
税込単価
90,433円

【特長】・扉はアクリル窓扉(鍵付)ですので、中が見えて保管物の視認が簡単にでき...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    685
  • 奥行(mm):
    450
  • 高さ(mm):
    802
  • 最大積載量(kg/台):
    200
  • 色:
    ネオグレー
  • 固定:
    SK-100GU
  • トラスココード:
    457-1746
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    50
  • 質量(g)(g):
    31000
  • 棚板調整ピッチ(mm):
    30
  • 段数(段):
    4
  • 内寸: 間口×奥行×深さ(mm):
    663×400×20
  • 自在ストッパー付:
    SJ-100GUS
  • 天板:
    マット付
  • キャスター仕様:
    固定式 100mm(2個)自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
  • 材質:
    車輪:ウレタン
  • 扉窓部:
    アクリル
  • 付属品:
    棚板:2枚、鍵:2個

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

BM-50RNG 解除

Loading...

図面

BM-50RNG

エースワゴン(ロッカータイプ) 図面

使用方法・使用事例

使用方法

エースワゴン(ロッカータイプ) 取扱説明書-1エースワゴン(ロッカータイプ) 取扱説明書-2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BM-50RNG

1個

82,212( 90,433円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・扉はアクリル窓扉(鍵付)ですので、中が見えて保管物の視認が簡単にできます。
【用途】
・工具の収納・管理に便利です

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エースワゴン(ロッカータイプ)の型番BM-50RNGのページです。
型番BM-50RNGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エースワゴン(ロッカータイプ)

エースワゴン(ロッカータイプ)

    ツールワゴン(扉付)

    ツールワゴン(扉付)

      エースワゴン 685×450×H802 観音扉 ネオグレー

      エースワゴン 685×450×H802 観音扉 ネオグレー

        ツールワゴン(引出し付)

        ツールワゴン(引出し付)

          ツールワゴン(引出し・扉付)

          ツールワゴン(引出し・扉付)

            ツールワゴン(引出し・幕板付)

            ツールワゴン(引出し・幕板付)

              トラスコ中山 ツールワゴン NTS-612/NTS-712

              トラスコ中山 ツールワゴン NTS-612/NTS-712

                パンチングパネル付ツールワゴン

                パンチングパネル付ツールワゴン

                  トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-620T/NTS-720T

                  トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-620T/NTS-720T

                    トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-631P/NTS-731P

                    トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-631P/NTS-731P

                      ヤマテック コンビニワゴン用 パンチングパネル

                      ヤマテック コンビニワゴン用 パンチングパネル

                        トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-307N/NTS-308N

                        トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-307N/NTS-308N

                          ツールワゴン(天板付)31型

                          ツールワゴン(天板付)31型

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 82,212円 59,230円 162,763円 63,546円 53,203円 52,719円 58,167円 99,006円 104,381円 74,700円 6,476円 37,369円 86,324円
                            通常出荷日 5日目   4日目   5日目   4日目   1日目~   1日目   8日目   8日目   8日目~   8日目   4日目   4日目   8日目  
                            間口(mm) 685 - 685 - - - - 507 - - - - -
                            奥行(mm) 450 - 450 - - - - 830 - - - - -
                            高さ(mm) 802 880 802 880 880 880 880 1050 880 880 - 880 880
                            最大積載量(kg/台) 200 150 200 150 150 150 150 250 150 150 - 150 150
                            ネオグレー - ネオグレー - - - - - - - - - -

                            エースワゴン(ロッカータイプ)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スチール製ワゴン溶接一体構造カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました