(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

エースワゴン 685×450×H802 ケント扉 ネオグレー

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

エースワゴン 685×450×H802 ケント扉 ネオグレー

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
129,393円
税込単価
142,332円

エースワゴン 685×450×H802mm ケント扉 ネオグレー。【特長】・ケ...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    685
  • 奥行(mm):
    450
  • 高さ(mm):
    802
  • 最大積載量(kg/台):
    200
  • 色:
    ネオグレー
  • 固定:
    SK-100GU
  • トラスココード:
    256-8594
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    20
  • 質量(g)(g):
    41000
  • 段数(段):
    1
  • 内寸: 間口×奥行×深さ(mm):
    スライド棚板:575×326×50 下段:575×369×110
  • 自在ストッパー付:
    SJ-100GUS
  • 天板:
    マット付
  • キャスター仕様:
    固定式 100mm(2個)自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
  • 材質:
    本体・キャスター金具:スチール、車輪:ウレタン
  • 付属品:
    仕切り:2枚(スライド棚板用1段当たり)

型番

BM-10C-NG 解除

Loading...

エースワゴン 685×450×H802mm ケント扉 ネオグレーの詳細

使用例

使用例

エースワゴン 685×450×H802mm ケント扉 ネオグレーの仕様

仕様・規格天板:マット付
キャスター:固定式 100mm(2個) 自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
取っ手付
鍵付
仕切板2枚付/段(上3段のみ)
下1段引出しには、仕切板の設定はありません
引出し内寸上3段:575×326×52mm
引出し内寸下段:575×369×110mm
最大積載量:200kg/台
均等積載量:20kg/段
色:ネオグレー
間口:685mm
奥行:450mm
高さ:802mm
材質本体:スチール
キャスター金具:スチール
車輪:ウレタン
質量・質量単位41kg
製造国日本

エースワゴン 685×450×H802mm ケント扉 ネオグレーの寸法

 

(単位:mm)

 

エースワゴン 685×450×H802mm ケント扉 ネオグレー 寸法図

エースワゴン 685×450×H802mm ケント扉 ネオグレー 寸法図

 

(単位:mm)

 

有効寸法図(01)

有効寸法図(01)
上3段

 

(単位:mm)

 

有効寸法図(02)

有効寸法図(02)
下段

番号品名材質
1本体1主要部材 SPCC t1.0
2Aタイプ引出3SPCC t1.2 t0.8
3Cタイプ引出1SPCC t0.8
4パイプ1φ25(直径25mm)ステン巻
5パイプ受付(右)1成形品
6パイプ受付(左)1成形品
7マット1塩化ビニール
8エッジ1塩化ビニール
9引手2ABS樹脂
10錠前1-
11自在S付キャスター2SJ-100GUS
12固定キャスター2SK-100GU
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BM-10C-NG

1個

129,393( 142,332円 )

2日目

Loading...

詳細情報

基本情報

エースワゴン 685×450×H802mm ケント扉 ネオグレー。
【特長】
・ケント式扉を開いた時に扉が収納できるため、作業のじゃまにならないタイプ。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

エースワゴン 685×450×H802 ケント扉 ネオグレーの型番BM-10C-NGのページです。
型番BM-10C-NGに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

エースワゴン 685×450×H802 ケント扉 ネオグレー

エースワゴン 685×450×H802 ケント扉 ネオグレー

    エースワゴン 685×450×H802 観音扉 ネオグレー

    エースワゴン 685×450×H802 観音扉 ネオグレー

      ツールワゴン(引出し・扉付)

      ツールワゴン(引出し・扉付)

        トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-307N/NTS-308N

        トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-307N/NTS-308N

          ツールワゴン(扉付)

          ツールワゴン(扉付)

            エースワゴン(ロッカータイプ)

            エースワゴン(ロッカータイプ)

              ヤマテック コンビニワゴン用 パンチングパネル

              ヤマテック コンビニワゴン用 パンチングパネル

                ツールワゴン(両面仕様)

                ツールワゴン(両面仕様)

                  トラスコ中山 ツールワゴン NTS-301N/NTS-302N

                  トラスコ中山 ツールワゴン NTS-301N/NTS-302N

                    トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-611P/NTS-711P

                    トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-611P/NTS-711P

                      ツールワゴン(引出し付)

                      ツールワゴン(引出し付)

                        トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-631P/NTS-731P

                        トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-631P/NTS-731P

                          トラスコ中山 ツールワゴン NTS-631/NTS-731

                          トラスコ中山 ツールワゴン NTS-631/NTS-731

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 山金工業 濱田プレス工藝 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 129,393円 162,763円 53,203円 37,369円 59,230円 82,212円 6,476円 73,466円 31,379円 77,897円 63,546円 74,700円 71,323円
                            通常出荷日 2日目   5日目   1日目~   4日目   4日目   5日目   4日目   1日目   4日目   8日目   4日目   8日目   8日目  
                            間口(mm) 685 685 - - - 685 - 603 - - - - -
                            奥行(mm) 450 450 - - - 450 - 483 - - - - -
                            高さ(mm) 802 802 880 880 880 802 - 923 880 880 880 880 880
                            最大積載量(kg/台) 200 200 150 150 150 200 - 150 150 150 150 150 150
                            ネオグレー ネオグレー - - - ネオグレー - グリーン - - - - -

                            エースワゴン 685×450×H802 ケント扉 ネオグレーのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スチール製ワゴン溶接一体構造カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました