(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

BM2型・BM3型キャビネットワゴン(間口750mm・1,000mm)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:BM2-S2L2
BM2型・BM3型キャビネットワゴン(間口750mm・1,000mm) スチールセイワゴン キャビネットタイプ

  • SALE 2025/06/28まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
86,714円
税込単価
95,385円

大型工具/小物部品が共に管理できるBM2型キャビネットワゴン。【特長】・別売オ...

詳細情報を確認する

  • 高さ(mm):
    880
  • 最大積載量(kg/台):
    250
  • 色:
    グリーン
  • 固定:
    TK-100C
  • 段数(段):
    1
  • 自在ストッパー付:
    TJB-100C
  • 天板:
    深さ49mm
  • キャスター仕様:
    固定式 100mm(2個)自在式(ストッパー付) 100mm(2個)
  • 材質:
    車輪:ゴム

型番

BM2-S2L2 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

BM2-S6L1 寸法図

BM2-S6L1

BM3-S6L1 寸法図

BM3-S6L1

浅型引出し 寸法図

浅型引出し
()は有効寸法です。

深型引出し 寸法図

深型引出し
()は有効寸法です。

BM2型キャビネットワゴン 商品イメージ

オールロック錠

製品の基本仕様・特長

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
BM2-S6L125030グリーン750×500×88068.0
BM2-S3L125040グリーン750×500×88042.7
BM2-S2L225040グリーン750×500×88047.0
BM3-S6L125030グリーン1,000×600×880104.8
BM3-S3L125040グリーン1,000×600×88088.6
BM3-S2L325030グリーン1,000×600×88096.0
タイプ引出し段数
BM2-S6L1BM2-S3L1BM2-S2L2BM3-S6L1BM3-S3L1BM3-S2L3
浅型632632
深型112113
  • 天板:深さ49mm
  • キャスター:固定式100mm(2個) 自在式(ストッパー付)100mm(2個)
  • 本体/キャスター金具材質:スチール
  • 車輪材質:ゴム
  • 製造国:日本

図面

BM2-S2L2

BM2型・BM3型キャビネットワゴン(間口750mm・1,000mm) BM2-S2L2図面

BM2-S3L1

BM2型・BM3型キャビネットワゴン(間口750mm・1,000mm) BM2-S3L1図面

BM2-S6L1

BM2型・BM3型キャビネットワゴン(間口750mm・1,000mm) BM2-S6L1図面

BM3-S2L3

BM2型・BM3型キャビネットワゴン(間口750mm・1,000mm) BM3-S2L3図面

BM3-S3L1

BM2型・BM3型キャビネットワゴン(間口750mm・1,000mm) BM3-S3L1図面

BM3-S6L1

BM2型・BM3型キャビネットワゴン(間口750mm・1,000mm) BM3-S6L1図面
商品情報を表示

BM2-S2L2 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
奥行(mm)
詳細タイプ
トラスココード
均等積載量(kg/段)(kg/段)
質量(g)(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

BM2-S2L2

750
500
引出し浅型:2、深型:2
501-4476
40
47000

1個

86,714( 95,385円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

大型工具/小物部品が共に管理できるBM2型キャビネットワゴン。
【特長】
・別売オプションの仕切を引出しにはめ込めば、引出しを細かく区分可能。
・オールロック錠式で一度にすべての引出しがロック可能。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

BM2型・BM3型キャビネットワゴン(間口750mm・1,000mm)の型番BM2-S2L2のページです。
型番BM2-S2L2に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

BM2型・BM3型キャビネットワゴン(間口750mm・1,000mm)

BM2型・BM3型キャビネットワゴン(間口750mm・1,000mm)

    大型ツールワゴン 引出し・収納棚複合タイプ

    大型ツールワゴン 引出し・収納棚複合タイプ

      大型ツールワゴン 全段収納棚タイプ

      大型ツールワゴン 全段収納棚タイプ

        大型ツールワゴン 全段引出しタイプ

        大型ツールワゴン 全段引出しタイプ

          メリックス ツールワゴン

          メリックス ツールワゴン

            ツールワゴン(溶接一体型)

            ツールワゴン(溶接一体型)

              キャビネットワゴン(大型タイプ) キャビネットワゴン大型タイプ用仕切板セット

              キャビネットワゴン(大型タイプ) キャビネットワゴン大型タイプ用仕切板セット

                キャビネットワゴン(3ロック安全装置付)

                キャビネットワゴン(3ロック安全装置付)

                  トラスコ中山 ツールワゴン NTS-601/NTS-701

                  トラスコ中山 ツールワゴン NTS-601/NTS-701

                    トラスコ中山 ツールワゴン NTS-620/NTS-720

                    トラスコ中山 ツールワゴン NTS-620/NTS-720

                      トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-601T/NTS-701T

                      トラスコ中山 ツールワゴン(幕板付)NTS-601T/NTS-701T

                        ツールワゴン(片面仕様)

                        ツールワゴン(片面仕様)

                          ツールケースワゴン TWZシリーズ

                          ツールケースワゴン TWZシリーズ

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 濱田プレス工藝 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 濱田プレス工藝 ダイシン
                            通常価格 85,661円 175,742円 56,650円 135,094円 73,403円 154,723円 11,368円 139,466円 59,028円 63,349円 93,609円 61,187円 93,122円
                            通常出荷日 8日目   8日目   8日目   8日目   4日目   14日目~   4日目   8日目   8日目   8日目   8日目   1日目~   5日目  
                            高さ(mm) 880 1090 - 1090 - 950 - 700 880 880 880 - -
                            最大積載量(kg/台) 250 250 250 250 - 320 - 200 150 150 150 - -
                            グリーン グリーン グリーン グリーン - - - グリーン - - - グリーン -
                            固定 TK-100C TK-100C TK-100C TK-100C - - - - - - - - -
                            段数(段) 1 - 4 1 - - - - - - - - -

                            BM2型・BM3型キャビネットワゴン(間口750mm・1,000mm)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            BM2-S3L1
                            BM2-S6L1
                            BM3-S2L3
                            BM3-S6L1
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            奥行
                            (mm)
                            詳細タイプ トラスココード 均等積載量(kg/段)
                            (kg/段)
                            質量(g)
                            (g)

                            85,661円

                            ( 94,227円 )
                            1個 -

                            8日目

                            750500引出し浅型:3、深型:1501-44684042700

                            112,613円

                            ( 123,874円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            750500引出し浅型:6、深型:1501-44503068000

                            169,423円

                            ( 186,365円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1000600引出し浅型:2、深型:3501-44923096000

                            149,001円

                            ( 163,901円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            1000600引出し浅型:6、深型:1508-947630104800

                            スチール製ワゴン大型タイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました