(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

キャビネットワゴンLVE型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

キャビネットワゴンLVE型

  • SALE 2025/06/28まで
通常単価(税別)
91,023円
税込単価
100,125円

キャビネットワゴンLVE型タイプ。【特長】・天板には滑り止めマット付です。・引...

詳細情報を確認する

  • 間口(mm):
    500
  • 奥行(mm):
    550
  • 高さ(mm):
    750
  • 最大積載量(kg/台):
    200
  • 色:
    グリーン
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    60
  • 材質1:
    本体:スチール
  • 材質2:
    キャスター金具:スチール
  • 材質3:
    車輪:ウレタン
  • グリーン購入法適合品:
    適合
  • キャスター径(mm)(mm):
    75
  • 段数(段):
    1
  • 自在:
    TYST-75NU
  • 自在ストッパー付:
    TYST-75NUS
  • キャスター仕様:
    自在式 75mm(2個)自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
  • 材質:
    車輪:ウレタン

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引き出さないでください。移動するときは引出しをロックしてから移動してください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • LVE型はラッチ機構ではありません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

LVE-651C 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

キャビネットワゴン LVE型:関連画像

LVE-651Cの外観

製品の基本仕様・特長

品番間口×奥行×高さ
(mm)
質量
(kg)
LVE-651Cグリーン500×550×75045.4
  • キャスター:自在式 75mm(2個)/自在式(ストッパー付) 75mm(2個)
  • 材質
    本体:スチール
    キャスター金具:スチール
    車輪:ウレタン

図面

LVE-651C

キャビネットワゴンLVE型 LVE-651C図面

使用方法・使用事例

使用方法

キャビネットワゴンLVE型 取扱説明書-1キャビネットワゴンLVE型 取扱説明書-2
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
詳細タイプ
JANコード
トラスココード
質量(g)(g)
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

LVE-651C

引出し浅型:3、中型:2、深型:1
4989999622805
518-2859
45400.0

1個

91,023( 100,125円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

キャビネットワゴンLVE型タイプ。

【特長】
・天板には滑り止めマット付です。
・引出しを引き出す際にワンタッチでラッチが解除され、開閉は簡単です。
・グリーン購入法適合商品。

【用途】
・工場や倉庫での部品管理、収納に最適。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 転倒の恐れがありますので、一度に複数の引出しを引き出さないでください。移動するときは引出しをロックしてから移動してください。
  • 車上渡しのため、お客様での荷降ろしが必要です。
  • LVE型はラッチ機構ではありません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

キャビネットワゴンLVE型の型番LVE-651Cのページです。
型番LVE-651Cに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

キャビネットワゴンLVE型

キャビネットワゴンLVE型

    パネルワゴン

    パネルワゴン

      キャビネットワゴン 段数(段)1

      キャビネットワゴン 段数(段)1

        指示書作成ワゴン

        指示書作成ワゴン

          エスエスワゴン オプション 架台

          エスエスワゴン オプション 架台

            重量キャビネット オプション デバイダー

            重量キャビネット オプション デバイダー

              ワゴン Fタイプ

              ワゴン Fタイプ

                ミゼットワゴン

                ミゼットワゴン

                  ジャンボワゴン

                  ジャンボワゴン

                    エスエスワゴン

                    エスエスワゴン

                      ツールワゴン(片面仕様)

                      ツールワゴン(片面仕様)

                        キャビネットワゴン 高さ550mm

                        キャビネットワゴン 高さ550mm

                          重量キャビネットワゴン

                          重量キャビネットワゴン

                            メーカー トラスコ中山 サカエ サカエ サカエ サカエ サカエ 大阪製罐 大阪製罐 サカエ サカエ 濱田プレス工藝 山金工業 サカエ
                            通常価格 91,023円 37,411円 54,124円 133,067円 33,318円 324円 115,397円 24,238円 104,233円 68,601円 61,187円 35,123円 143,407円
                            通常出荷日 8日目   3日目~   3日目   3日目~   3日目   3日目   8日目   8日目   3日目~   3日目~   1日目~   3日目~   8日目  
                            間口(mm) 500 - - - 705 - 610 422 - - - 441 -
                            奥行(mm) 550 - - - 445 - 460 411 - - - 442 -
                            高さ(mm) 750 - - - - - 907 - - 880 - 550 -
                            最大積載量(kg/台) 200 - - - - - 100 - - - - - -
                            グリーン - - - - - シルバー - - - グリーン - -

                            キャビネットワゴンLVE型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            スチール製ワゴンキャビネットタイプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました