(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

MLワゴン

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:MLK-542
MLワゴン MLワゴン

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
60,883円
税込単価
66,971円

スチールパイプ製のワゴン。【特長】・支柱パイプと棚板が2点で接することで、前後...

詳細情報を確認する

  • 奥行(mm):
    477
  • 最大積載量(kg/台):
    150
  • 色:
    ネオグレー
  • 均等積載量(kg/段)(kg/段):
    30
  • 支柱径(mm):
    19.1
  • 段数(段):
    1
  • 仕様:
    仕切板1枚/引出し
  • キャスター仕様:
    自在式 50mm双輪(2個)自在式(ストッパー付) 50mm双輪(2個)
  • 材質:
    本体:スチール、引出し:AS樹脂、車輪:ナイロン
  • キャスター本体:
    ナイロン
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

MLK-542 解除

Loading...

製品特長・仕様

外観図

MLK-541の外観

MLK-541の外観

MLK-H541の外観

MLK-H541の外観

MLK-542の外観

MLK-542の外観

MLK-841の外観

MLK-841の外観

MLK-H841の外観

MLK-H841の外観

MLK-842の外観

MLK-842の外観

製品の基本仕様・特長

品番最大積載量
(kg/台)
均等積載量
(kg/段)
間口×奥行×高さ
(mm)
引出し内寸(mm)
間口×奥行×深さ
段数
(段)
支柱径
(mm)
質量
(kg)
MLK-54115030ネオグレー570×477×805111×418×108419.125.8
MLK-84115030ネオグレー833×477×805111×418×108419.135.6
MLK-H54115030ネオグレー570×477×945111×418×108519.130.6
MLK-H84115030ネオグレー833×477×945111×418×108519.142.6
MLK-54215030ネオグレー570×477×805242×407×108419.125.7
MLK-84215030ネオグレー833×477×805242×407×108419.135.5

キャスター:自在式50mm双輪(2個)、自在式(ストッパー付)、50mm双輪(2個)

  • 材質
    引出し:AS樹脂
    本体:スチール
    キャスター本体:ナイロン
    車輪:ナイロン
品番引出し組み合わせ
(小)
MLK-54116
MLK-84124

小引出し付・4段タイプ

品番引出し組み合わせ
(小)
MLK-H54120
MLK-H84130

小引出し付・5段タイプ

品番引出し組み合わせ
(大)
MLK-5428
MLK-84212

大引出し付・4段タイプ

図面

MLK-541/MLK-542/MLK-543

MLワゴン MLK-541/MLK-542/MLK-543図面

MLK-841/MLK-842/MLK-843

MLワゴン MLK-841/MLK-842/MLK-843図面

MLK-H541/MLK-H542/MLK-H543

MLワゴン MLK-H541/MLK-H542/MLK-H543図面

MLK-H841/MLK-H842/MLK-H843

MLワゴン MLK-H841/MLK-H842/MLK-H843図面

使用方法・使用事例

使用方法

MLワゴン 取扱説明書-1MLワゴン 取扱説明書-2
商品情報を表示

MLK-542 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
間口(mm)
高さ(mm)
詳細タイプ
トラスココード
質量(g)(g)
内寸: 間口×奥行×深さ(mm)
引き出し組合せ
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

MLK-542

570
805
大引出し付・4段タイプ
300-1202
25700
242×407×108
大:8
1台

1個

60,883( 66,971円 )

8日目

Loading...

詳細情報

基本情報

スチールパイプ製のワゴン。
【特長】
・支柱パイプと棚板が2点で接することで、前後の揺れを防いでいる。
・引出しには割れにくいAS樹脂を採用。
・引出しが簡単に抜け落ちないよう各棚板にストッパーとなる加工が施されている。
【用途】
・オフィスの中でも書類などの整理に。デスク周りに置いての使用に。

(i)ご注意

  • 画像は商品シリーズの代表イメージ画像です。型番により商品仕様が異なります。
  • 本商品は車上渡しとなります。納品先までの配送は行いますが、荷降ろし・設置は行いません。
  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

MLワゴンの型番MLK-542のページです。
型番MLK-542に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

MLワゴン

MLワゴン

    フェニックスワゴン (省音タイプ・スライド棚2段付)

    フェニックスワゴン (省音タイプ・スライド棚2段付)

      フェニックスワゴン 2段 (エコノミータイプ)

      フェニックスワゴン 2段 (エコノミータイプ)

        フェニックスワゴン (省音タイプ・ダブルストッパー)

        フェニックスワゴン (省音タイプ・ダブルストッパー)

          イーグルワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付)

          イーグルワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付・天板付)

            フェニックスワゴン (高さ700mm~950mmタイプ)

            フェニックスワゴン (高さ700mm~950mmタイプ)

              フェニックスワゴン (高さ調節タイプ)

              フェニックスワゴン (高さ調節タイプ)

                フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) 高さ886mm

                フェニックスワゴン(省音タイプ・2段階ストッパー) 高さ886mm

                  フェニックスワゴン 2段 (省音タイプ)

                  フェニックスワゴン 2段 (省音タイプ)

                    フェニックスワゴン (省音タイプ・パンチングパネル付) 小パネル付

                    フェニックスワゴン (省音タイプ・パンチングパネル付) 小パネル付

                      フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し・仕切板付)

                      フェニックスワゴン (省音タイプ・薄型1段引出し・仕切板付)

                        イーグルワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付)

                        イーグルワゴン (ゴムキャスター・上部パンチングパネル付)

                          フェニックスワゴン (省音タイプ・天板あり)

                          フェニックスワゴン (省音タイプ・天板あり)

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山 トラスコ中山
                            通常価格 60,568円 40,983円 20,622円 24,759円 53,417円 42,636円 42,797円 38,200円 19,646円 26,970円 57,621円 50,604円 34,043円
                            通常出荷日 8日目   1日目~   1日目   2日目~   2日目~   2日目~   2日目~   2日目   1日目~   1日目   2日目~   1日目~   2日目  
                            奥行(mm) 477 - - - - - - - - - - - -
                            最大積載量(kg/台) 150 150 150 150 200 150 150 150 150 150 150 - 150
                            ネオグレー - - - - - - - - - - - -
                            均等積載量(kg/段)(kg/段) 30 - 100 100 120 100 100 100 100 100 100 120 100
                            支柱径(mm) 19.1 25.4 25.4 25.4 - 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 25.4 - 25.4

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            MLK-541
                            MLK-543
                            MLK-841
                            MLK-842
                            MLK-843
                            MLK-H541
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            間口
                            (mm)
                            高さ
                            (mm)
                            詳細タイプ トラスココード 質量(g)
                            (g)
                            内寸: 間口×奥行×深さ
                            (mm)
                            引き出し組合せ 内容量

                            60,568円

                            ( 66,625円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            570805小引出し付・4段タイプ300-119925800111×418×108小:16-

                            60,729円

                            ( 66,802円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            570805小・大引出し付・4段タイプ300-121125800(小)111×418×108( 大)242×407×108小:8、大:4-

                            74,196円

                            ( 81,616円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            833805小引出し付・4段タイプ300-113035600111×418×108小:24-

                            74,813円

                            ( 82,294円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            833805大引出し付・4段タイプ300-114835500242×407×108大:12-

                            74,552円

                            ( 82,007円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            833805小・大引出し付・4段タイプ300-115635600(小)111×418×108( 大)242×407×108小:12、大:6-

                            69,163円

                            ( 76,079円 )
                            1個 あり

                            8日目

                            570945小引出し付・5段タイプ300-122930600111×418×108小:20-

                            パイプ式ワゴンカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました