天板付のパイプ式ワゴン。【特長】・オイルのような液体のこ...
外観図
ツールワゴンロイヤル(天板付) 深型2段タイプの外観1
ツールワゴンロイヤル(天板付) 深型2段タイプの外観2
ツールワゴンロイヤル(天板付) 浅型1段+深型1段タイプの外観1
ツールワゴンロイヤル(天板付) 浅型1段+深型1段タイプの外観2
深型2段タイプ
品番 | OP (色記号) | 最大積載量 (kg/台) | 均等積載量(kg/段) | 色 | 間口×奥行×高さ (mm) | 段数 (段) | 支柱径 (mm) | 質量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天板 | 深型 | ||||||||
TWR-402T | R | 80 | 20 | 30 | レッド | 589×320×856 | 3 | 25.4 | 10.7 |
TWR-402T-GR | 80 | 20 | 30 | キミドリ | 589×320×856 | 3 | 25.4 | 10.7 | |
TWR-402T-SB | 80 | 20 | 30 | スカイブルー | 589×320×856 | 3 | 25.4 | 10.7 | |
TWR-402T-W | 80 | 20 | 30 | ホワイト | 589×320×856 | 3 | 25.4 | 10.7 | |
TWR-202T | R | 80 | 20 | 30 | レッド | 654×360×911 | 3 | 25.4 | 13.1 |
TWR-202T-GR | 80 | 20 | 30 | キミドリ | 654×360×911 | 3 | 25.4 | 13.1 | |
TWR-202T-SB | 80 | 20 | 30 | スカイブルー | 654×360×911 | 3 | 25.4 | 13.1 | |
TWR-202T-W | 80 | 20 | 30 | ホワイト | 654×360×911 | 3 | 25.4 | 13.1 |
浅型1段+深型1段タイプ
品番 | OP (色記号) | 最大積載量 (kg/台) | 均等積載量(kg/段) | 色 | 間口×奥行×高さ (mm) | 段数 (段) | 支柱径 (mm) | 質量 (kg) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
天板・浅型 | 深型 | ||||||||
TWR-411T | R | 70 | 20 | 30 | レッド | 589×320×856 | 3 | 25.4 | 10.3 |
TWR-411T-GR | 70 | 20 | 30 | キミドリ | 589×320×856 | 3 | 25.4 | 10.3 | |
TWR-411T-SB | 70 | 20 | 30 | スカイブルー | 589×320×856 | 3 | 25.4 | 10.3 | |
TWR-411T-W | 70 | 20 | 30 | ホワイト | 589×320×856 | 3 | 25.4 | 10.3 | |
TWR-211T | R | 70 | 20 | 30 | レッド | 654×360×911 | 3 | 25.4 | 13.0 |
TWR-211T-GR | 70 | 20 | 30 | キミドリ | 654×360×911 | 3 | 25.4 | 13.0 | |
TWR-211T-SB | 70 | 20 | 30 | スカイブルー | 654×360×911 | 3 | 25.4 | 13.0 | |
TWR-211T-W | 70 | 20 | 30 | ホワイト | 654×360×911 | 3 | 25.4 | 13.0 |
天板付のパイプ式ワゴン。
【特長】
・オイルのような液体のこぼれ漏れ防止のため、トレーは継ぎ目のない一枚シボリ加工。
・収納物、用途により浅型の棚を増やしたり、組み合わせることも可能(別売)。
【用途】
・浅型の中段は小物整理、下段は工具整理に最適。
この商品に近い類似品がありませんでした。
ツールワゴンロイヤル(天板付)の型番TWR-202T-Rのページです。
型番TWR-202T-Rに関する仕様情報を記載しております。
型番 |
---|
TWR-202T-GR |
TWR-211T-GR |
TWR-211T-R |
TWR-411T-SB |
型番 | 通常単価(税別)(税込単価) | 最小発注数量 | スライド値引 | 通常 出荷日 | 間口 (mm) | 奥行 (mm) | 高さ (mm) | 最大積載量 (kg/台) | 色 | 詳細タイプ | トラスココード | 質量(g) (g) | 棚板調整ピッチ(mm) | 均等積載量(kg/段)浅型 | 内容量 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34,318円 ( 37,750円 ) | 1個 | - | 1日目 | 654 | 360 | 911 | 80 | [キミドリ] キミドリ | 深型2段タイプ | 414-5968 | 13100 | 104 | - | - | |
33,915円 ( 37,307円 ) | 1個 | - | 1日目 | 654 | 360 | 911 | 70 | [キミドリ] キミドリ | 浅型1段+深型1段タイプ | 414-5992 | 13000 | 104 | 20 | - | |
33,915円 ( 37,307円 ) | 1個 | - | 2日目 | 654 | 360 | 911 | 70 | レッド | 浅型1段+深型1段タイプ | 510-3193 | 13000 | 104 | 20 | - | |
30,838円 ( 33,922円 ) | 1個 | - | 1日目 | 589 | 320 | 856 | 70 | スカイブルー | 浅型1段+深型1段タイプ | 414-6158 | 10300 | 95 | 20 | - |