(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドラムリフター

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドラムリフター

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
16,300円
税込単価
17,930円

操作が簡単で確実な保持のドラム缶専用の吊りクランプ。【特長】・小型でしかも軽量...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ドラム缶用吊りクランプ
  • 基本使用荷重(t):
    一本掛吊0.5、二本掛吊1.0
  • 寸法D(mm):
    60
  • 寸法H(mm):
    580
  • トラスココード:
    107-4423
  • JANコード:
    4937510910016
  • 質量(g):
    3600.0
  • 特長:
    小型でしかも軽量なドラム缶専用吊り具でフタ付ドラム・フタなしドラムいずれのドラム缶にも適用できます。
  • 用途:
    ドラム缶吊り上げ作業
  • 内容量:
    1台

型番

DL-01000 解除

Loading...

小型で軽量のドラム缶専用の吊りクランプ

各部名称

各部名称

ドラムリフターの使用例

使用例:転倒、横つり、立つり

型式基本使用荷重使用チェーン自重kg
DL-11本掛つり2本掛つり6.3mmセット
500kg1t(破断荷重1本)3t以上3.6

注)ドラムリフターに使用しているチェーンは白いチェーンの処理はしてありませんが防錆加工はしてあります。

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

DL-01000

1台

1個

16,300( 17,930円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

操作が簡単で確実な保持のドラム缶専用の吊りクランプ。
【特長】
・小型でしかも軽量・ドラム缶専用つり具です
・蓋付ドラム缶・蓋無ドラム缶、いずれのドラム缶にも使用できます
・操作は簡単・ドラム缶縁にドラムリフターを挿入するだけでつかむ事ができます
・はずす時はドラムリフターのフックレバーを下に押すだけではずれます
・ドラムリフターは安全確実で無負荷時は、フックレバーに付いているスプリングがドラム缶のつかみを安定保持します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ドラムリフターの型番DL-01000のページです。
型番DL-01000に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドラムリフター

ドラムリフター

    立吊クランプ (開放ストッパー式)

    立吊クランプ (開放ストッパー式)

      DV-ARM型 1/2TON ドラム缶吊クランプ

      DV-ARM型 1/2TON ドラム缶吊クランプ

        ドラム缶用吊りクランプ SCX型

        ドラム缶用吊りクランプ SCX型

          ドラム缶用吊りクランプ JCDC型

          ドラム缶用吊りクランプ JCDC型

            ドラムリフト吊クランプ

            ドラムリフト吊クランプ

              コンクリート二次製品用吊クランプ(ハンド・マシンタイプ)

              コンクリート二次製品用吊クランプ(ハンド・マシンタイプ)

                縦吊りクランプ“V-25-N型”(ワンタッチ安全ロック式)

                縦吊りクランプ“V-25-N型”(ワンタッチ安全ロック式)

                  ドラムリフトクランプ (垂直吊)

                  ドラムリフトクランプ (垂直吊)

                    ドラムハンガー

                    ドラムハンガー

                      スクリューカムクランプ J型 PAT.

                      スクリューカムクランプ J型 PAT.

                        0.5tonドラム缶クランプ(アーム型)

                        0.5tonドラム缶クランプ(アーム型)

                          ドラム缶用吊りクランプ 300S

                          ドラム缶用吊りクランプ 300S

                            メーカー 象印 スーパーツール 三木ネツレン 日本クランプ 日本クランプ スーパーツール スーパーツール 三木ネツレン スーパーツール 京町産業車輌 スーパーツール エスコ 日本クランプ
                            通常価格 16,300円 28,983円 51,642円 71,401円 57,209円 31,680円 13,704円 33,537円 44,162円 36,245円 13,172円 58,828円 45,919円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   1日目   1日目   4日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ ドラム缶用吊りクランプ 縦吊りクランプ ドラム缶用吊りクランプ ドラム缶用吊りクランプ - ドラム缶用吊りクランプ コンクリート製品用クランプ 縦吊りクランプ ドラム缶用吊りクランプ ドラム缶用吊りクランプ その他 ドラム缶用吊りクランプ ドラム缶用吊りクランプ
                            基本使用荷重(t) 一本掛吊0.5、二本掛吊1.0 - 0.5 0.5 0.5 0.5 - - 0.5 - - 0.5 1
                            寸法D(mm) 60 - - - - - - - - - - - -
                            寸法H(mm) 580 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 107-4423 - - - - - - - - - - - -

                            ドラムリフターのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            よくあるご質問(FAQ)

                            Q 耳部がないドラム缶での使用は可能ですか。
                            A
                            耳部がないと滑る危険性があるため、耳部を補強してそこに引っかける形でご使用ください。

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました