(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ねじ式クランプ WF型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ねじ式クランプ WF型

  • 数量スライド割引
評価 4.5平均満足度4.5 この商品のレビューをみる(2件)
通常価格(税別)
24,465円 ~ 47,181円
税込価格
26,912円 ~ 51,899円

吊り上げ・運搬用器具の吊りクランプ。【特長】・円形ダブルカムロック方式のため、...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ねじ式クランプ
  • クランプ幅 最小(mm):
    3
  • 特長:
    円形ダブルカムロック方式のため、より強い締付力が発生し安全な作業ができます。2個の吊り穴で全方向の作業ができます。ビームなどの勾配のある吊り荷にも使用できます。
  • 用途:
    吊り上げ、運搬作業用に。電気チェーンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。
  • 内容量:
    1台

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

製品仕様

円形カムは両側とも球面で受けているため、吊り荷の方向に応じてカムが回転しながら締付力が働く。滑りがなく安全に作業が可能。

円形カムは両側とも球面で受けているため、吊り荷の方向に応じてカムが回転しながら締付力が働く。滑りがなく安全に作業が可能。

構造

構造。

  • 立吊り、横吊り用に2箇所あるあるためいずれの方向にも対応可能。
  • 本体やカム、スクリューは特殊合金鋼を加工し、独自の熱処理技術により強度・靭性に優れており小型化に成功。
  • つかみ部の勾配が10°未満までに滑り抜けることなく使用可能。
  • 締付力が大きく、戻りにくい細目ネジを使用しているため振動にも強い。またスクリュー頭部は六角(対辺 : 21)のためラッチェントレンチが使用可能。
  • 本体は焼付け塗装を施し、円形カムやスクリューは防錆処理をしている。
使用例

使用例。

吊り上げ、運搬作業用

H型鋼、I型鋼、鋼板、チャンネル、アングル、鋼製バイルなどの一般鋼材。鉄骨梁、柱、溶接構造物などの各種構造物。

吊り下げ用

電気チェーンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。

引き寄せ作業用

敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。

品番基本使用荷重
(t)
クランプ範囲
(mm)
寸法(mm)梱包数
(台)
質量
(kg)
DD2HH2L
WF-005000.53~2825251085413811.7
WF-010001.03~4030301326517212.9
WF-020002.03~4534351577220215.3

発注単位1台。

商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
クランプ幅 最大(mm)
寸法D(mm)
寸法D2(mm)
寸法H(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
28
25
25
108
54
138
366-8096
4937510909010
1700.0
1台

1個

24,465( 26,912円 )

1日目

1
40
30
30
132
65
172
366-8100
4937510909119
2900.0
1台

1個

36,186( 39,805円 )

1日目

2
45
34
35
157
72
202
366-8118
4937510909218
5300.0
1台

1個

47,181( 51,899円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

吊り上げ・運搬用器具の吊りクランプ。
【特長】
・円形ダブルカムロック方式のため、より強い締付力が発生し安全な作業が可能。
・2個の吊り穴で全方向の作業が可能。
・Iビームなどの勾配のある吊り荷にも使用可能。
・業界一軽量なねじクランプ。
・スクリューのネジは細目を採用。
【用途】
・吊り上げ、運搬作業用に。
・電気チェーンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。
・敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ねじ式クランプ WF型

ねじ式クランプ WF型

    縦吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

    縦吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

      水平吊り専用クランプ HSMY型

      水平吊り専用クランプ HSMY型

        立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

        立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

          スクリューカムクランプ J型 PAT.

          スクリューカムクランプ J型 PAT.

            万能型ねじ式クランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)  PCA型

            万能型ねじ式クランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) PCA型

              ビームクランプ スタンダードタイプ

              ビームクランプ スタンダードタイプ

                横吊クランプ(ロックハンドル式)

                横吊クランプ(ロックハンドル式)

                  スーパー スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)

                  スーパー スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)

                    縦つりクランプ R型

                    縦つりクランプ R型

                      ネジ式全方向クランプ SBbJ型

                      ネジ式全方向クランプ SBbJ型

                        スーパー スクリューカムクランプ(シングル・アイ型)

                        スーパー スクリューカムクランプ(シングル・アイ型)

                          全方向ネジ式クランプ

                          全方向ネジ式クランプ

                            メーカー 象印 象印 日本クランプ スーパーツール スーパーツール 日本クランプ スーパーツール スーパーツール スーパーツール 日本クランプ イーグル・クランプ スーパーツール イーグル・クランプ
                            通常価格 24,465円 51,176円 46,553円 25,140円 13,172円 41,140円 18,806円 22,313円 23,425円 39,807円 41,924円 21,134円 62,957円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目~   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ねじ式クランプ 縦吊りクランプ 横吊りクランプ 縦吊りクランプ その他 ねじ式クランプ ビームクランプ 横吊りクランプ - 縦吊りクランプ - - ねじ式クランプ
                            クランプ幅 最小(mm) 3 0 - 0 0 - - - - - - - -
                            特長 円形ダブルカムロック方式のため、より強い締付力が発生し安全な作業ができます。2個の吊り穴で全方向の作業ができます。ビームなどの勾配のある吊り荷にも使用できます。 - - - - - - - - - - - -
                            用途 吊り上げ、運搬作業用に。電気チェーンブロック、ホイスト、滑車などの吊り下げ用ピース。敷鉄板や構造物の引き寄せ作業など。 - - - - - - - - - - - -
                            内容量 1台 - - - - - - - - - - - -

                            ねじ式クランプ WF型のレビュー

                            評価 4.5 平均満足度:4.5 2件のレビュー
                            機械部品取り外し
                            評価 5.0満足度:5.02021/01/22
                            梁に取り付けチェーンブロックを使用していますが好きな所に取り付けられてとても便利です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            フレコンの保持
                            評価 4.0満足度:4.02018/01/19
                            簡易的にフレコンを保持させたい所で使用しました。
                            値段は張りますが取付、取り外しが簡単で満足です。

                            もっと読む 閉じる

                            0が参考にしています。

                            このレビューは参考になりましたか?  参考になった Loading... ご意見ありがとうございました。 処理中にエラーが発生しました。再度ボタンをクリックしてください。

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました