(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

縦吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

縦吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
51,176円 ~ 104,559円
税込価格
56,294円 ~ 115,015円

セーフティロック付き玉掛け用吊り具。【特長】・吊り荷が着地してチェーンスリング...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

VA型セイフティロック付き立吊クランプ

VA型立吊クランプ外観

VA型立吊クランプ外観

VA型立吊クランプ寸法図

VA型立吊クランプ寸法図

型式商品コード容量クランプ範囲(m)ABCDEFG自重kg
VA-05VA-005000.5t0~22253052.511421439453.1
VA-2VA-020002t0~36395179.517035648608.2
商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
クランプ幅 最大(mm)
寸法D(mm)
寸法H(mm)
寸法H2(mm)
寸法L(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
材質1
クランプ範囲(mm)
特長
用途
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
22
45
214
52.5
114
242-1097
4937510900017
3100.0
-
-
吊り荷が着地して緩んでも、ロック状態を確実に保持する安全ロック付です。縦吊りや反転作業に便利な使用範囲の広い標準型です。
鉄板、形鋼の運搬作業。
セーフティーロック付 2点吊り用
1台

1個

51,176( 56,294円 )

1日目

2
36
60
356
79.5
170
242-1119
4937510900215
8200.0
-
-
吊り荷が着地して緩んでも、ロック状態を確実に保持する安全ロック付です。縦吊りや反転作業に便利な使用範囲の広い標準型です。
鉄板、形鋼の運搬作業。
セーフティーロック付 2点吊り用
1台

1個

72,134( 79,347円 )

1日目

3
40
-
-
-
-
851-6234
4937510900314
13600.0
ボディ:スチール
0~40
-
-
-
-

1個

90,021( 99,023円 )

4日目

5
50
-
-
-
-
851-6235
4937510900413
20900.0
ボディ:スチール
0~50
-
-
-
-

1個

104,559( 115,015円 )

4日目

Loading...

詳細情報

基本情報

セーフティロック付き玉掛け用吊り具。
【特長】
・吊り荷が着地してチェーンスリングが緩んでも、ロック状態を確実に保持する安全ロック付。
・縦吊りや反転作業に便利な使用範囲の広い標準型。
【用途】
・鋼材、鋼板等の吊り上げの際の玉掛け用吊り具として。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

縦吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

縦吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

    全方向ネジ式クランプ

    全方向ネジ式クランプ

      ねじ式クランプ WF型

      ねじ式クランプ WF型

        横吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

        横吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

          Wロック式鉄筋立吊クランプ

          Wロック式鉄筋立吊クランプ

            スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)PAT.

            スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)PAT.

              縦吊りクランプ(使用荷重0.07~3t)

              縦吊りクランプ(使用荷重0.07~3t)

                スーパー スクリューカムクランプ(シングル・アイ型)

                スーパー スクリューカムクランプ(シングル・アイ型)

                  間知ブロックマトメ吊(ワイヤーロープ・リング付)

                  間知ブロックマトメ吊(ワイヤーロープ・リング付)

                    2×4パネル吊クランプ

                    2×4パネル吊クランプ

                      ドラムハンガー

                      ドラムハンガー

                        立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

                        立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

                          スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式 PAT.

                          スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式 PAT.

                            メーカー 象印 イーグル・クランプ 象印 象印 スーパーツール スーパーツール イーグル・クランプ スーパーツール スーパーツール スーパーツール 京町産業車輌 スーパーツール スーパーツール
                            通常価格 51,176円 62,957円 24,465円 50,291円 99,843円 43,368円 47,156円 21,134円 106,816円 31,104円 36,245円 25,140円 41,291円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目~   4日目~   1日目   1日目   1日目   5日目   4日目   4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ 縦吊りクランプ ねじ式クランプ ねじ式クランプ 横吊りクランプ 縦吊りクランプ ねじ式クランプ 縦吊りクランプ - コンクリート製品用クランプ パネル吊りクランプ ドラム缶用吊りクランプ 縦吊りクランプ ねじ式クランプ
                            クランプ幅 最小(mm) 0 - 3 0 - - - - 60 - 2 0 0

                            縦吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました