(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドラム缶用吊りクランプ 300S

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドラム缶用吊りクランプ 300S

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
45,919円 42,750円
税込単価
50,511円 47,025円

【特長】・ワンタッチでドラム缶を固縛します。・標準ドラム缶(φ570mm)専用...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ドラム缶用吊りクランプ
  • 基本使用荷重(t):
    1
  • トラスココード:
    106-5581
  • JANコード:
    4560134860025
  • 質量(g):
    13000.0
  • 寸法(mm)D:
    70
  • 寸法(mm)H:
    650
  • 特長:
    ワンタッチでドラム缶を固縛します。
  • 用途:
    ドラム缶吊り作業。
  • 内容量:
    1台

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

300S

1台

1個

45,919円

42,750

( 47,025円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・ワンタッチでドラム缶を固縛します。
・標準ドラム缶(φ570mm)専用として開発されました。
【用途】
・ドラム缶吊り作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ドラム缶用吊りクランプ 300Sの型番300Sのページです。
型番300Sに関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドラム缶用吊りクランプ 300S

ドラム缶用吊りクランプ 300S

    ドラム缶用吊りクランプ SCX型

    ドラム缶用吊りクランプ SCX型

      ドラムリフター

      ドラムリフター

        天秤(上部ワイヤロープ・リング付キャパ調整式)

        天秤(上部ワイヤロープ・リング付キャパ調整式)

          U字溝吊クランプオート内張型(パッド式)(ワイヤーロープ・リング付)

          U字溝吊クランプオート内張型(パッド式)(ワイヤーロープ・リング付)

            間知ブロックマトメ吊(ワイヤーロープ・リング付)

            間知ブロックマトメ吊(ワイヤーロープ・リング付)

              石材つりクランプ BTS型

              石材つりクランプ BTS型

                ドラムアッパーDUS-1

                ドラムアッパーDUS-1

                  間知ブロックマトメ吊オートタイプ

                  間知ブロックマトメ吊オートタイプ

                    縦吊り・横吊り兼用クランプ“HV-G型”(手動ロック式)

                    縦吊り・横吊り兼用クランプ“HV-G型”(手動ロック式)

                      U字溝縦吊りクランプ“CU-H型”(グリップ付ハンドタイプ)

                      U字溝縦吊りクランプ“CU-H型”(グリップ付ハンドタイプ)

                        50- 80mm/250kg U字溝竪吊クランプ

                        50- 80mm/250kg U字溝竪吊クランプ

                          コンクリート製品用吊りクランプ

                          コンクリート製品用吊りクランプ

                            メーカー 日本クランプ 日本クランプ 象印 スーパーツール スーパーツール スーパーツール イーグル・クランプ スリーエッチ スーパーツール 三木ネツレン 三木ネツレン エスコ イーグル・クランプ
                            通常価格 45,919円 71,401円 16,300円 48,790円 79,763円 106,816円 126,241円 23,561円 144,407円 34,995円 14,205円 19,714円 46,458円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目   1日目~   5日目   5日目   1日目   4日目   1日目   1日目   2日目   当日出荷可能 1日目  
                            商品タイプ ドラム缶用吊りクランプ ドラム缶用吊りクランプ ドラム缶用吊りクランプ コンクリート製品用クランプ U字溝用クランプ コンクリート製品用クランプ - ドラム缶用吊りクランプ その他 横吊りクランプ U字溝用クランプ U字溝用クランプ コンクリート製品用クランプ
                            基本使用荷重(t) 1 0.5 一本掛吊0.5、二本掛吊1.0 2 - 0..5 0.06~0.3 1.6 0.5 - 0.25 0.25 0.2~1
                            トラスココード 106-5581 407-2189 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4560134860025 4560134862340 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 13000.0 13000.0 - - - - - - - - - - -

                            ドラム缶用吊りクランプ 300Sのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました