(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

ドラム缶用吊りクランプ SCX型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

ドラム缶用吊りクランプ SCX型

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
71,401円
税込単価
78,541円

【特長】・オープン・密閉型両方のドラム缶に使用可能・ドラムの外形をホールドして...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ドラム缶用吊りクランプ
  • 基本使用荷重(t):
    0.5
  • トラスココード:
    407-2189
  • JANコード:
    4560134862340
  • 質量(g):
    13000.0
  • 寸法(mm)D:
    70
  • 寸法(mm)H:
    800
  • 特長:
    ワンタッチでドラム缶を固縛します。密閉ドラム缶・オープンドラム缶(蓋付ドラム缶)兼用です。
  • 用途:
    ドラム缶吊り作業。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SCX-570 解除

Loading...

商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SCX-570

1台

1個

71,401( 78,541円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・オープン・密閉型両方のドラム缶に使用可能
・ドラムの外形をホールドして垂直につり上げるのでドラム缶が安定し作業が安全
・取り付け取り外しの操作は簡単なハンドル式
・ロック装置付き
【用途】
・ドラム缶吊り作業

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の"価格を確認"ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

ドラム缶用吊りクランプ SCX型の型番SCX-570のページです。
型番SCX-570に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

ドラム缶用吊りクランプ SCX型

ドラム缶用吊りクランプ SCX型

    ドラム缶用吊りクランプ 300S

    ドラム缶用吊りクランプ 300S

      ドラムリフター

      ドラムリフター

        U字溝吊クランプオート内張型(パッド式)(ワイヤーロープ・リング付)

        U字溝吊クランプオート内張型(パッド式)(ワイヤーロープ・リング付)

          天秤(上部ワイヤロープ・リング付キャパ調整式)

          天秤(上部ワイヤロープ・リング付キャパ調整式)

            石材つりクランプ BTS型

            石材つりクランプ BTS型

              縦吊り・横吊り兼用クランプ“HV-G型”(手動ロック式)

              縦吊り・横吊り兼用クランプ“HV-G型”(手動ロック式)

                U字溝縦吊りクランプ“CU-H型”(グリップ付ハンドタイプ)

                U字溝縦吊りクランプ“CU-H型”(グリップ付ハンドタイプ)

                  間知ブロックマトメ吊(ワイヤーロープ・リング付)

                  間知ブロックマトメ吊(ワイヤーロープ・リング付)

                    50- 80mm/250kg U字溝竪吊クランプ

                    50- 80mm/250kg U字溝竪吊クランプ

                      間知ブロックマトメ吊オートタイプ

                      間知ブロックマトメ吊オートタイプ

                        ドラムアッパーDUS-1

                        ドラムアッパーDUS-1

                          横吊クランプ(ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

                          横吊クランプ(ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

                            メーカー 日本クランプ 日本クランプ 象印 スーパーツール スーパーツール イーグル・クランプ 三木ネツレン 三木ネツレン スーパーツール エスコ スーパーツール スリーエッチ スーパーツール
                            通常価格 71,401円 45,919円 16,300円 79,763円 48,790円 126,241円 34,995円 14,205円 106,816円 19,714円 144,407円 23,561円 33,191円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目   1日目~   1日目   5日目   1日目   1日目   5日目   2日目   当日出荷可能 4日目   1日目   1日目  
                            商品タイプ ドラム缶用吊りクランプ ドラム缶用吊りクランプ ドラム缶用吊りクランプ U字溝用クランプ コンクリート製品用クランプ - 横吊りクランプ U字溝用クランプ コンクリート製品用クランプ U字溝用クランプ その他 ドラム缶用吊りクランプ 横吊りクランプ
                            基本使用荷重(t) 0.5 1 一本掛吊0.5、二本掛吊1.0 - 2 0.06~0.3 - 0.25 0..5 0.25 0.5 1.6 -
                            トラスココード 407-2189 106-5581 - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4560134862340 4560134860025 - - - - - - - - - - -
                            質量(g) 13000.0 13000.0 - - - - - - - - - - -

                            ドラム缶用吊りクランプ SCX型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました