(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

万能型ねじ式クランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)  PCA型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:PCA-25
万能型ねじ式クランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) PCA型 ツリクランプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
72,229円 62,579円
税込単価
79,452円 68,837円

【特長】・縦吊り、横吊り、横引きができる万能型です。・自動締め付け構造ですので...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

PCA-25 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
クランプ幅 最小(mm)
クランプ幅 最大(mm)
寸法D2(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
クランプ範囲(mm)
寸法(mm)D
寸法(mm)H
寸法(mm)H2
寸法(mm)L
寸法(mm)D2
特長
用途
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

PCA-25

2.5
3
42
-
851-6190
4560134860940
6800.0
3~42
35
166
78
207
35
-
-
-

1個

72,229円

62,579

( 68,837円 )

5日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・縦吊り、横吊り、横引きができる万能型です。
・自動締め付け構造ですのでI形鋼などのスロープの付いた物の吊り上げに非常に有効です。
・スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。
【用途】
・鋼材の吊り上げ、引っ張り、固定ピース用。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

万能型ねじ式クランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) PCA型の型番PCA-25のページです。
型番PCA-25に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

万能型ねじ式クランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ)  PCA型

万能型ねじ式クランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) PCA型

    全方向ネジ式クランプ

    全方向ネジ式クランプ

      ねじ式クランプ WF型

      ねじ式クランプ WF型

        スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)PAT.

        スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)PAT.

          横吊りクランプ(使用荷重0.1~3t)

          横吊りクランプ(使用荷重0.1~3t)

            立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

            立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

              縦吊りクランプ(使用荷重0.07~3t)

              縦吊りクランプ(使用荷重0.07~3t)

                水平吊りクランプ

                水平吊りクランプ

                  Wロック式鉄筋立吊クランプ

                  Wロック式鉄筋立吊クランプ

                    横吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

                    横吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

                      縦つりクランプ R型

                      縦つりクランプ R型

                        スクリュークランプ“HP-Y型”(引張りクランプ)

                        スクリュークランプ“HP-Y型”(引張りクランプ)

                          スクリューカムクランプ 吊クランプ引張り治具兼用型(スイベルタイプ)PAT.

                          スクリューカムクランプ 吊クランプ引張り治具兼用型(スイベルタイプ)PAT.

                            メーカー 日本クランプ イーグル・クランプ 象印 スーパーツール イーグル・クランプ スーパーツール イーグル・クランプ イーグル・クランプ スーパーツール 象印 日本クランプ 三木ネツレン スーパーツール
                            通常価格 41,140円 62,957円 24,465円 43,368円 53,068円 25,140円 47,156円 36,398円 99,843円 50,291円 39,807円 31,005円 22,803円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目~   1日目~   1日目~   1日目   1日目  
                            商品タイプ ねじ式クランプ ねじ式クランプ ねじ式クランプ ねじ式クランプ 横吊りクランプ 縦吊りクランプ 縦吊りクランプ 横吊りクランプ 縦吊りクランプ 横吊りクランプ 縦吊りクランプ ねじ式クランプ その他

                            万能型ねじ式クランプ(ツイストカム式・ダブル・アイタイプ) PCA型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            PCA-075
                            PCA-1.5
                            PCA-3.5
                            PCA-5.0
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            基本使用荷重
                            (t)
                            クランプ幅 最小
                            (mm)
                            クランプ幅 最大
                            (mm)
                            寸法D2
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) クランプ範囲(mm) 寸法(mm)D 寸法(mm)H 寸法(mm)H2 寸法(mm)L 寸法(mm)D2 特長 用途 内容量

                            41,140円

                            ( 45,254円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            0.7532228165-728345601348609262600.0-2812960151-縦吊り、横吊り、横引きができる万能型です。自動締め付け構造ですのでI形鋼などのスロープの付いた物の吊り上げに非常に有効です。スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。鋼材の吊り上げ、引っ張り、固定ピース用。1台

                            54,401円

                            ( 59,841円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            1.534235106-565345601348609333700.0-3515070184-縦吊り、横吊り、横引きができる万能型です。自動締め付け構造ですのでI形鋼などのスロープの付いた物の吊り上げに非常に有効です。スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。鋼材の吊り上げ、引っ張り、固定ピース用。1台

                            82,955円

                            ( 91,251円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            3.595545106-566145601348609577800.0-4517081237-縦吊り、横吊り、横引きができる万能型です。自動締め付け構造ですのでI形鋼などのスロープの付いた物の吊り上げに非常に有効です。スクリュー頭部にラチェットスパナ用の六角ヘッド付です。鋼材の吊り上げ、引っ張り、固定ピース用。1台

                            105,688円

                            ( 116,257円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            51455-851-6191456013486096411000.014~55401978825840---

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました