(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水平吊り専用クランプ HSMY型

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:HSMY-1
水平吊り専用クランプ HSMY型【1~2個入り】 スイヘイツリセンヨウクランプ HSMYガタ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,553円 43,350円
税込単価
51,208円 47,685円

【特長】・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板の吊り上げ、移...

詳細情報を確認する

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

Loading...

商品情報を表示

HSMY-1 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
クランプ幅 最小(mm)
クランプ幅 最大(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
寸法(mm)D
寸法(mm)H
寸法(mm)H2
寸法(mm)L
特長
用途
仕様
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

HSMY-1

1.0(0.5X2)
3
35
106-5921
4560134860575
4600.0
20
97
70
119
従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板の吊り上げ、移動に適したクランプです。クランプの先端がクサビ形状になっているので吊り荷への差し込みが簡単に行えます。
敷鉄板の水平移動に。 特に鋼板の水平吊り専用。
2台1組
1組

1パック

2個入り

46,553円

43,350

( 47,685円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板の吊り上げ、移動に適したクランプです。
・クランプの先端がクサビ形状になっているので吊り荷への差し込みが簡単に行えます。
【用途】
・敷鉄板の水平移動に。
・特に鋼板の水平吊り専用。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

水平吊り専用クランプ HSMY型の型番HSMY-1のページです。
型番HSMY-1に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水平吊り専用クランプ HSMY型

水平吊り専用クランプ HSMY型

    水平吊りクランプ

    水平吊りクランプ

      横つり専用クランプ C型

      横つり専用クランプ C型

        横吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

        横吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

          横つりクランプ VA型

          横つりクランプ VA型

            縦つり専用クランプ ASTL型

            縦つり専用クランプ ASTL型

              形鋼クランプ

              形鋼クランプ

                形鋼縦つり用クランプ AC型

                形鋼縦つり用クランプ AC型

                  水平横吊クランプ

                  水平横吊クランプ

                    横つり用 (形鋼用) クランプ VAS型

                    横つり用 (形鋼用) クランプ VAS型

                      形鋼縦吊り専用簡易型クランプ(とんぼ作業可能)

                      形鋼縦吊り専用簡易型クランプ(とんぼ作業可能)

                        横つり用クランプ VAR型

                        横つり用クランプ VAR型

                          横つり専用クランプ H型

                          横つり専用クランプ H型

                            メーカー 日本クランプ イーグル・クランプ 日本クランプ 象印 イーグル・クランプ 日本クランプ スーパーツール イーグル・クランプ スーパーツール イーグル・クランプ 日本クランプ イーグル・クランプ 日本クランプ
                            通常価格 46,553円 36,398円 34,700円 50,291円 49,409円 66,715円 18,891円 66,701円 17,690円 72,276円 43,006円 57,263円 47,500円
                            通常出荷日 1日目~   1日目   4日目   1日目~   4日目   5日目   1日目~   4日目   1日目   4日目   1日目   4日目   4日目~  
                            商品タイプ 横吊りクランプ 横吊りクランプ - 横吊りクランプ - - 横吊りクランプ - 横吊りクランプ - 縦吊りクランプ - -

                            水平吊り専用クランプ HSMY型のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            HSMY-2
                            HSMY-3
                            HSMY-4
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            基本使用荷重
                            (t)
                            クランプ幅 最小
                            (mm)
                            クランプ幅 最大
                            (mm)
                            トラスココード JANコード 質量(g) 寸法(mm)D 寸法(mm)H 寸法(mm)H2 寸法(mm)L 特長 用途 仕様 内容量

                            58,494円

                            ( 64,343円 )

                            2個入り

                            1パック あり

                            1日目

                            2.0(1.0X2)335106-593945601348605827200.02011075130従来のハッカーの簡便さにクランプの安全性を組み込み鋼板の吊り上げ、移動に適したクランプです。クランプの先端がクサビ形状になっているので吊り荷への差し込みが簡単に行えます。敷鉄板の水平移動に。 特に鋼板の水平吊り専用。2台1組1組

                            102,395円

                            ( 112,635円 )
                            1個 あり

                            5日目

                            3(1.5×2)340851-618045601348605996000.0--------

                            106,354円

                            ( 116,989円 )
                            1個 -

                            5日目

                            4(2.0×2)548851-618145601348606059000.0--------

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました