(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

形鋼縦吊り専用簡易型クランプ(とんぼ作業可能)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

形鋼縦吊り専用簡易型クランプ(とんぼ作業可能)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
43,006円 ~ 66,345円  特別価格 
税込価格
47,307円 ~ 72,980円  特別価格 

【特長】・H型鋼およびI型鋼の移動、反転、積みおろし、ビームや構造物の吊り上げ...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    縦吊りクランプ
  • クランプ幅 最小(mm):
    3
  • 特長:
    H型鋼およびI型鋼の移動、反転、積みおろし、ビームや構造物の吊り上げ積み重ねなどに最適です。衝撃の強いとんぼ(反転)作業も可能です。
  • 用途:
    H形鋼・I形鋼・山形鋼などの形鋼。
  • 仕様:
    形鋼・縦吊り専用
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定3件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
クランプ幅 最大(mm)
トラスココード
JANコード
質量(g)
寸法(mm)D
寸法(mm)H
寸法(mm)H2
寸法(mm)L
内容量
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.5
22
106-6218
4560134860223
4400.0
50
238
70
166
1台

1個

43,006( 47,307円 )

1日目

1
24
106-6226
4560134860230
7000.0
60
280
88
193
1台

1個

47,887( 52,676円 )

1日目

2
30
363-1117
4560134860247
11000.0
70
319
96
210
1台

1個

66,345円

63,399

( 69,739円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・H型鋼およびI型鋼の移動、反転、積みおろし、ビームや構造物の吊り上げ積み重ねなどに最適です。
・衝撃の強いとんぼ(反転)作業も可能です。
【用途】
・H形鋼・I形鋼・山形鋼などの形鋼。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

形鋼縦吊り専用簡易型クランプ(とんぼ作業可能)

形鋼縦吊り専用簡易型クランプ(とんぼ作業可能)

    横つり専用クランプ H型

    横つり専用クランプ H型

      縦つり専用クランプ ASTL型

      縦つり専用クランプ ASTL型

        横吊りクランプ(使用荷重0.07~2t)

        横吊りクランプ(使用荷重0.07~2t)

          横吊りクランプ(使用荷重0.1~3t)

          横吊りクランプ(使用荷重0.1~3t)

            横吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

            横吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

              横吊りクランプ ABA型

              横吊りクランプ ABA型

                縦つりクランプ R型

                縦つりクランプ R型

                  横つり専用型クランプ ユニバーサルシャックルHF型

                  横つり専用型クランプ ユニバーサルシャックルHF型

                    横吊りクランプ“EASY-S型”(イージークランプ)

                    横吊りクランプ“EASY-S型”(イージークランプ)

                      横吊クランプ(ロックハンドル式先割型)

                      横吊クランプ(ロックハンドル式先割型)

                        縦つり専用クランプ TL型

                        縦つり専用クランプ TL型

                          横つり用 (形鋼用) クランプ VAS型

                          横つり用 (形鋼用) クランプ VAS型

                            メーカー 日本クランプ 日本クランプ 日本クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ 象印 日本クランプ 日本クランプ 日本クランプ 三木ネツレン スーパーツール 日本クランプ イーグル・クランプ
                            通常価格 43,006円 47,500円 66,715円 50,575円 53,068円 50,291円 44,369円 39,807円 61,201円 18,419円 22,280円 58,666円 72,276円
                            通常出荷日 1日目   4日目~   5日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目~   4日目~   1日目   1日目~   5日目   4日目  
                            商品タイプ 縦吊りクランプ - - 横吊りクランプ 横吊りクランプ 横吊りクランプ 横吊りクランプ 縦吊りクランプ - 横吊りクランプ 横吊りクランプ - -
                            クランプ幅 最小(mm) 3 - - - - 0 - - - - 0 - -
                            特長 H型鋼およびI型鋼の移動、反転、積みおろし、ビームや構造物の吊り上げ積み重ねなどに最適です。衝撃の強いとんぼ(反転)作業も可能です。 - - - - - - - - - - - -
                            用途 H形鋼・I形鋼・山形鋼などの形鋼。 - - - - - - - - - - - -
                            仕様 形鋼・縦吊り専用 - - - - - - - - - - - -

                            形鋼縦吊り専用簡易型クランプ(とんぼ作業可能)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました