(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

全方向ネジ式クランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:SBN-1-1-30
全方向ネジ式クランプ ゼンホウコウネジシキクランプ

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
62,957円 53,488円
税込単価
69,253円 58,837円

【特長】・あらゆる方向に引っ張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ねじ式クランプ
  • 特長:
    あらゆる方向に引っ張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引っ張り作業が自由自在です。締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。スリムデザインで狭い場所での作業も可能です。
  • 用途:
    鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁などの吊り上げ、反転、引っ張りに。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

SBN-1-1-30 解除

Loading...

商品情報を表示

SBN-1-1-30 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
クランプ幅 最小(mm)
クランプ幅 最大(mm)
トラスココード
寸法(mm)H
寸法(mm)H2
寸法(mm)L
質量(g)
寸法(mm)D
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

SBN-1-1-30

0.1~1
1
30
394-0314
113
66
181.5
3800.0
35
1台
10

1個

62,957円

53,488

( 58,837円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・あらゆる方向に引っ張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引っ張り作業が自由自在です。
・締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。
・スリムデザインで狭い場所での作業も可能です。
【用途】
・鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁などの吊り上げ、反転、引っ張りに。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

全方向ネジ式クランプの型番SBN-1-1-30のページです。
型番SBN-1-1-30に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

全方向ネジ式クランプ

全方向ネジ式クランプ

    横吊りクランプ(使用荷重0.1~3t)

    横吊りクランプ(使用荷重0.1~3t)

      横吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

      横吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

        縦吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

        縦吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

          水平吊りクランプ

          水平吊りクランプ

            縦吊りクランプ(使用荷重0.07~3t)

            縦吊りクランプ(使用荷重0.07~3t)

              全方向ネジ式クランプ (ダブル・アイタイプ)

              全方向ネジ式クランプ (ダブル・アイタイプ)

                安全帯取付用クランプ SC型

                安全帯取付用クランプ SC型

                  水平横吊クランプ

                  水平横吊クランプ

                    縦つり用軽量クランプ E型

                    縦つり用軽量クランプ E型

                      立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

                      立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

                        横吊クランプ(ロックハンドル式)

                        横吊クランプ(ロックハンドル式)

                          横つり用クランプ AMS型

                          横つり用クランプ AMS型

                            メーカー イーグル・クランプ イーグル・クランプ 象印 象印 イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ スーパーツール イーグル・クランプ スーパーツール スーパーツール イーグル・クランプ
                            通常価格 62,957円 53,068円 50,291円 51,176円 36,398円 47,156円 44,181円 34,708円 17,690円 78,693円 25,140円 22,313円 141,692円
                            通常出荷日 1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目   1日目   4日目   1日目   1日目~   4日目  
                            商品タイプ ねじ式クランプ 横吊りクランプ 横吊りクランプ 縦吊りクランプ 横吊りクランプ 縦吊りクランプ ねじ式クランプ - 横吊りクランプ - 縦吊りクランプ 横吊りクランプ -
                            特長 あらゆる方向に引っ張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引っ張り作業が自由自在です。締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。スリムデザインで狭い場所での作業も可能です。 軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。 - - 薄板の水平吊りに便利なクランプです。湾曲する薄板にも使用できます。 小型軽量で使いやすくロック装置は確実に効くラッチ式です。 あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引っ張り作業が自由自在です。締付確認ラインによりねじの締付態が一目で確認できます。新開発の旋回パッド式締付ねじの採用で締付効率がアップしました。 - - - - - -
                            用途 鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁などの吊り上げ、反転、引っ張りに。 形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。 - - 薄板水平吊り作業。 鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。 吊り上げ、吊り下げ、反転、引張り、吊りピースの代わりやチェンブロックの設置に。 - - - - - -
                            内容量 1台 1台 - - 1台 1台 1台 - - - - - -

                            全方向ネジ式クランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            SBN-2-5-30
                            SBN-3-5-35
                            SBN-5-10-40
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?基本使用荷重
                            (t)
                            クランプ幅 最小
                            (mm)
                            クランプ幅 最大
                            (mm)
                            トラスココード 寸法(mm)H 寸法(mm)H2 寸法(mm)L 質量(g) 寸法(mm)D 内容量

                            86,064円

                            ( 94,670円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100.4~2530394-0322127701955600.036-

                            95,009円

                            ( 104,510円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100.6~3535394-0331150832238300.045-

                            125,913円

                            ( 138,504円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            101~51040394-03491779226013800.050-

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました