(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

全方向ネジ式クランプ (ダブル・アイタイプ)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

全方向ネジ式クランプ (ダブル・アイタイプ)

  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
44,181円 ~ 101,554円
税込価格
48,599円 ~ 111,709円

全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り用のツイン・シャックルねじ式吊りクランプ。【...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    ねじ式クランプ
  • 特長:
    あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引っ張り作業が自由自在です。締付確認ラインによりねじの締付態が一目で確認できます。新開発の旋回パッド式締付ねじの採用で締付効率がアップしました。
  • 用途:
    吊り上げ、吊り下げ、反転、引張り、吊りピースの代わりやチェンブロックの設置に。
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定4件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

特長

多方向につり上げ可能なツイン・シャックルは不整形物の移動に便利。

多方向につり上げ可能なツイン・シャックルは不整形物の移動に便利。

  • 世界特許の球面回転アゴ式自動締め付け機構(全方向性式)でつり荷をガッチリつかむ/グリップ力はつり荷重に比例。
  • ねじ式万力と自動締め付け機構の二重安全構造。
  • 締め付け状態が一目でわかる、締め付け確認ライン。
  • 無負荷状態でもバネの力でクランプの脱落を防ぐプレッシャーナット。
  • 球面のアゴを常に正しい位置に保ち、確実な取付けを可能にする姿勢制御用コーンスプリング。
  • 締付ねじ及び球面回転アゴは特殊合金鋼製で高周波焼入れ。
  • 特殊合金鋼製精密鍛造の本体。
  • 亜鉛メッキ(ガルバナイズド)仕上げ。

製品仕様

商品図面

使用荷重
最小~最大(kg)
有効板厚
(mm) A
寸  法 (mm)製品
質量
(kg)
BCDEFGHIJKLMNOPQ*RST
SBB-500
(1-25)
50

500
1

25
2325φ27224129140112152496φ2046φ27.5150φ1524φ27151.8
SBB-1
(1-40)
10

1000
1

40
27.545φ32316146203165.51834124φ2455φ37150φ2234φ32184.0
SBB-2
(1-40)
400

2000
1

40
3543φ36446645.52181832538.5134φ3274φ43150φ2536φ32257.6
SBB-3
(5-35)
600

3000
5

35
4047.5φ45426461.52451703042.5137.5φ3680φ50200φ3030φ31388.8

*Qはベアリング寸法

適用部材

鋼板、平鋼、形鋼、パイプ、鏡板、クレーンビーム、鉄矢板、鉄鋼構造物 、橋梁、鋼製梁、鋼製枠、鉄骨。

商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
クランプ幅 最小(mm)
クランプ幅 最大(mm)
トラスココード
寸法(mm)H
寸法(mm)H2
寸法(mm)L
質量(g)
寸法(mm)D
寸法(mm)D2
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.1~1
1
40
394-0276
165.5
72.5
203
4000.0
32
32
1台
10

1個

65,551( 72,106円 )

1日目

0.4~2
1
40
394-0284
185
80
218
7600.0
32
36
1台
10

1個

86,437( 95,081円 )

1日目

0.6~3
5
35
394-0292
170
87.5
245
8800.0
31
45
1台
10

1個

101,554( 111,709円 )

1日目

0.05~0.5
1
25
394-0306
112
48
140
1800.0
27
27
1台
10

1個

44,181( 48,599円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り用のツイン・シャックルねじ式吊りクランプ。
【特長】
・あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面回転式アゴ。
・全方向に吊り上げ・吊り下げ・引張り作業が自由自在。
・締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認可能。
・新開発の旋回パッド式締付ねじの採用で締付け効率がアップ。
・シャックル取付け部が2箇所の「ツイン・シャックル」によりさらに用途拡大。
【用途】
・運搬、吊り上げ、吊り下げ、反転、回転 、組立、搭載、プレス加工、ベンディング加工、溶接、引張り。
・吊り上げ、吊り下げ、反転、引張り、吊りピースの代わりやチェンブロックの設置に便利。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

全方向ネジ式クランプ (ダブル・アイタイプ)

全方向ネジ式クランプ (ダブル・アイタイプ)

    ネジ式全方向クランプ SBB型

    ネジ式全方向クランプ SBB型

      全方向ネジ式クランプ

      全方向ネジ式クランプ

        スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式 PAT.

        スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)ツイストカム式 PAT.

          安全帯取付用クランプ SC型

          安全帯取付用クランプ SC型

            スクリューカムクランプ(J型)ツイストカム式 PAT.

            スクリューカムクランプ(J型)ツイストカム式 PAT.

              スクリューカムクランプ J型 PAT.

              スクリューカムクランプ J型 PAT.

                スーパー スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)

                スーパー スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)

                  形鋼クランプ

                  形鋼クランプ

                    スーパー スクリューカムクランプ ワイドタイプ

                    スーパー スクリューカムクランプ ワイドタイプ

                      横吊りクランプ(使用荷重0.07~2t)

                      横吊りクランプ(使用荷重0.07~2t)

                        ドラムリフト吊クランプ

                        ドラムリフト吊クランプ

                          ネジ式全方向クランプ SBbJ型

                          ネジ式全方向クランプ SBbJ型

                            メーカー イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ スーパーツール イーグル・クランプ スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール スーパーツール イーグル・クランプ スーパーツール イーグル・クランプ
                            通常価格 44,181円 131,209円 62,957円 41,291円 34,708円 22,534円 13,172円 23,425円 18,891円 25,648円 50,575円 31,680円 41,924円
                            通常出荷日 1日目   4日目   1日目   1日目   4日目   1日目   1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   4日目  
                            商品タイプ ねじ式クランプ - ねじ式クランプ ねじ式クランプ - ねじ式クランプ その他 - 横吊りクランプ - 横吊りクランプ ドラム缶用吊りクランプ -
                            特長 あらゆる方向に引張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引っ張り作業が自由自在です。締付確認ラインによりねじの締付態が一目で確認できます。新開発の旋回パッド式締付ねじの採用で締付効率がアップしました。 - あらゆる方向に引っ張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引っ張り作業が自由自在です。締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。スリムデザインで狭い場所での作業も可能です。 - - - - - - - 形鋼の吊り上げや反転に適したクランプです。形鋼のようなフェースの短いものにも使用できます。 - -
                            用途 吊り上げ、吊り下げ、反転、引張り、吊りピースの代わりやチェンブロックの設置に。 - 鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁などの吊り上げ、反転、引っ張りに。 - - - - - - - 形鋼(山形鋼、みぞ形鋼、I形鋼、H形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板などの横吊り作業。 - -
                            内容量 1台 - 1台 - - - - - - - 1台 - -

                            全方向ネジ式クランプ (ダブル・アイタイプ) のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました