(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

水平吊りクランプ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

型番:VAF-1-3-35
水平吊りクランプ スイヘイツリクランプ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
46,306円
税込単価
50,937円

【特長】・薄板の水平吊りに便利なクランプです。・湾曲する薄板にも使用できます。...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    横吊りクランプ
  • クランプ幅 最小(mm):
    3
  • クランプ幅 最大(mm):
    35
  • 特長:
    薄板の水平吊りに便利なクランプです。湾曲する薄板にも使用できます。
  • 用途:
    薄板水平吊り作業。
  • 仕様:
    3点吊り以上(3台以上を1セットとして使用)
  • 内容量:
    1台

型番

VAF-1-3-35 解除

Loading...

商品情報を表示

VAF-1-3-35 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
トラスココード
寸法(mm)H
寸法(mm)H2
寸法(mm)L
質量(g)
寸法(mm)D
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
VAF-1-3-35

VAF-1-3-35

0.2~1
394-0641
133
90
218
6800
30
1台
10

1個

46,306( 50,937円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・薄板の水平吊りに便利なクランプです。
・湾曲する薄板にも使用できます。
【用途】
・薄板水平吊り作業。

Loading...

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

水平吊りクランプの型番VAF-1-3-35のページです。
型番VAF-1-3-35に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

水平吊りクランプ

水平吊りクランプ

    横つり用クランプ VAR型

    横つり用クランプ VAR型

      横つりクランプ VA型

      横つりクランプ VA型

        水平吊り専用クランプ HSMY型

        水平吊り専用クランプ HSMY型

          水平横吊クランプ

          水平横吊クランプ

            横吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

            横吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

              鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS型

              鋼板・敷鉄板水平つり用クランプ VAFS型

                縦つり専用クランプ ASTL型

                縦つり専用クランプ ASTL型

                  形鋼縦つり用クランプ AC型

                  形鋼縦つり用クランプ AC型

                    スーパー スクリューカムクランプ ワイドタイプ

                    スーパー スクリューカムクランプ ワイドタイプ

                      横つり用 (形鋼用) クランプ VAS型

                      横つり用 (形鋼用) クランプ VAS型

                        クランプ UC型

                        クランプ UC型

                          形鋼縦吊り専用簡易型クランプ(とんぼ作業可能)

                          形鋼縦吊り専用簡易型クランプ(とんぼ作業可能)

                            メーカー イーグル・クランプ イーグル・クランプ イーグル・クランプ 日本クランプ スーパーツール 象印 イーグル・クランプ 日本クランプ イーグル・クランプ スーパーツール イーグル・クランプ 日本クランプ 日本クランプ
                            通常価格 36,398円 57,263円 49,409円 46,553円 17,690円 50,291円 46,533円 66,715円 66,701円 25,648円 72,276円 31,200円 43,006円
                            通常出荷日 1日目   4日目   4日目   1日目~   1日目   1日目~   4日目   5日目   4日目   1日目   4日目   4日目   1日目  
                            商品タイプ 横吊りクランプ - - 横吊りクランプ 横吊りクランプ 横吊りクランプ - - - - - - 縦吊りクランプ
                            クランプ幅 最小(mm) 3 - - - 0 0 - - - - - - 3
                            クランプ幅 最大(mm) 35 - - - - - - - - - - - -
                            特長 薄板の水平吊りに便利なクランプです。湾曲する薄板にも使用できます。 - - - - - - - - - - - -
                            用途 薄板水平吊り作業。 - - - - - - - - - - - -

                            水平吊りクランプのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            この商品のバリエーション

                            型番
                            VAF-500-3-35
                            型番通常単価(税別)(税込単価)最小発注数量スライド値引通常
                            出荷日
                            RoHS ?基本使用荷重
                            (t)
                            トラスココード 寸法(mm)H 寸法(mm)H2 寸法(mm)L 質量(g) 寸法(mm)D 内容量

                            36,398円

                            ( 40,038円 )
                            1個 あり

                            1日目

                            100.1~0.5394-0659111851753100.026-

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました