(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

縦吊りクランプ(使用荷重0.07~3t)

画像をクリックして拡大イメージを表示する

縦吊りクランプ(使用荷重0.07~3t)

  • SALE 2025/03/31まで
  • 数量スライド割引
通常価格(税別)
47,156円 ~ 99,185円  特別価格 
税込価格
51,872円 ~ 109,104円  特別価格 

【特長】・小型軽量で使いやすくロック装置は確実に効くラッチ式です。【用途】・鋼...

詳細情報を確認する

  • 商品タイプ:
    縦吊りクランプ
  • 特長:
    小型軽量で使いやすくロック装置は確実に効くラッチ式です。
  • 用途:
    鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。
  • 仕様:
    ラッチ式ロック装置付2点吊り用
  • 内容量:
    1台

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。

型番

未確定6件の候補があります。 型番リストから選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。

Loading...

商品情報を表示

型番リスト

型番
基本使用荷重(t)
クランプ幅 最小(mm)
クランプ幅 最大(mm)
トラスココード
寸法(mm)H
寸法(mm)H2
寸法(mm)L
質量(g)
材質1
寸法(mm)D
内容量
RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除
0.2~1
3
20
394-0535
265
60
124
3600
-
50
1台
10

1個

62,579円

52,147

( 57,362円 )

1日目

0.2~1
3
30
394-0543
295
70
143.5
4300.0
-
50
1台
10

1個

72,949円

60,788

( 66,867円 )

1日目

0.4~2
3
30
394-0560
320
75
153
5700.0
-
60
1台
10

1個

81,483円

67,899

( 74,689円 )

1日目

0.6~3
3
36
423-2241
375
85
175
9000.0
高抗張力鋼
60
1台
10

1個

99,185円

82,650

( 90,915円 )

1日目

0.07~0.35
2
16
394-0578
195
45.5
100
1400.0
-
36
1台
10

1個

47,156円

41,605

( 45,766円 )

1日目

0.1~0.5
3
20
394-0586
260
56
114
2700.0
-
50
1台
10

1個

51,952円

45,837

( 50,421円 )

1日目

  1. 1

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・小型軽量で使いやすくロック装置は確実に効くラッチ式です。
【用途】
・鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。

(i)ご注意

  • 〈表示価格に関する重要なお知らせ〉
    型番確定後にページ右部の“価格を確認”ボタンをクリック頂くと最新価格が表示されます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細はメーカーカタログをご覧ください。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

縦吊りクランプ(使用荷重0.07~3t)

縦吊りクランプ(使用荷重0.07~3t)

    横吊クランプ(ロックハンドル式)

    横吊クランプ(ロックハンドル式)

      横吊クランプ(ロックハンドル式先割型)

      横吊クランプ(ロックハンドル式先割型)

        立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

        立吊クランプ (ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

          全方向ネジ式クランプ

          全方向ネジ式クランプ

            横吊りクランプ(使用荷重0.1~3t)

            横吊りクランプ(使用荷重0.1~3t)

              スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)PAT.

              スクリューカムクランプ(ダブル・アイ型)PAT.

                Wロック式鉄筋立吊クランプ

                Wロック式鉄筋立吊クランプ

                  縦つり専用クランプ S型

                  縦つり専用クランプ S型

                    横つり用クランプ AMS型

                    横つり用クランプ AMS型

                      横吊クランプ(ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

                      横吊クランプ(ロックハンドル式自在シャックルタイプ)

                        スクリューカムクランプ 吊クランプ引張り治具兼用型(スイベルタイプ)PAT.

                        スクリューカムクランプ 吊クランプ引張り治具兼用型(スイベルタイプ)PAT.

                          縦吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

                          縦吊りクランプ(使用荷重0.5~5t)

                            メーカー イーグル・クランプ スーパーツール スーパーツール スーパーツール イーグル・クランプ イーグル・クランプ スーパーツール スーパーツール 日本クランプ イーグル・クランプ スーパーツール スーパーツール 象印
                            通常価格 47,156円 22,313円 22,280円 25,140円 62,957円 53,068円 43,368円 99,843円 70,867円 141,692円 33,191円 22,803円 51,176円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   1日目~   1日目   1日目   1日目   1日目   4日目~   5日目   4日目   1日目   1日目   1日目~  
                            商品タイプ 縦吊りクランプ 横吊りクランプ 横吊りクランプ 縦吊りクランプ ねじ式クランプ 横吊りクランプ ねじ式クランプ 縦吊りクランプ - - 横吊りクランプ その他 縦吊りクランプ
                            特長 小型軽量で使いやすくロック装置は確実に効くラッチ式です。 - - - あらゆる方向に引っ張る力を挟む力に変える球面アゴにより全方向に吊り上げ・吊り下げ・引っ張り作業が自由自在です。締付確認ラインによりねじの締付状態が一目で確認できます。スリムデザインで狭い場所での作業も可能です。 軽量・コンパクト・取手付で、取り扱いに便利です。大型の吊環を採用し作業効率も向上しました。 - - - - - - -
                            用途 鋼鉄・形鋼などの縦吊り作業。 - - - 鋼板・形鋼・平鋼・鋼製梁・鉄骨・橋梁などの吊り上げ、反転、引っ張りに。 形鋼(H形鋼、I形鋼、みぞ形鋼)、鉄骨、橋梁、鉄鋼構造物、鋼板、鋼製梁などの横吊り作業。 - - - - - - -
                            仕様 ラッチ式ロック装置付2点吊り用 - - - - ラッチ式ロック装置付 - - - - - - -
                            内容量 1台 - - - 1台 1台 - - - - - - -

                            縦吊りクランプ(使用荷重0.07~3t)のレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吊りクランプカテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ファクトリーサプライ用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました

                            閉じる

                            比較リスト