(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

“サクションリフター”片手で押し付ける

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

“サクションリフター”片手で押し付ける

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
2,690円
税込単価
2,959円

【特長】・対象物に押し付けることで、真空状態となり、吸着します。・片手で押し付...

詳細情報を確認する

  • 吸着面サイズ(mm):
    Φ125
  • 最大吸着力(kg):
    25
  • JANコード:
    4989999329728
  • トラスココード:
    276-0592
  • 全長(mm):
    125
  • 幅(mm):
    125
  • 厚み(mm):
    193
  • ハンドル直径(mm):
    約34
  • 材質1:
    本体:ナイロン
  • 材質2:
    吸着面:ゴム
  • 質量(g):
    330

Loading...

 
商品情報を表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番RoHS
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

TSL-2001

10

1個

2,690( 2,959円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・対象物に押し付けることで、真空状態となり、吸着します。
・片手で押し付けるだけで吸着可能でガラス板、金属板などの持ち上げに最適です。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

“サクションリフター”片手で押し付けるの型番TSL-2001のページです。
型番TSL-2001に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

“サクションリフター”片手で押し付ける

“サクションリフター”片手で押し付ける

    サクションリフター 30kg

    サクションリフター 30kg

      ハンド吸着盤 ダブルA

      ハンド吸着盤 ダブルA

        ハンド吸着盤 ダブルB

        ハンド吸着盤 ダブルB

          サクションリフタ SLタイプ

          サクションリフタ SLタイプ

            “サクションリフター”2つの吸着面

            “サクションリフター”2つの吸着面

              ハンド吸着盤シングルB 74482

              ハンド吸着盤シングルB 74482

                5Kg サクションリフター(片手作業)

                5Kg サクションリフター(片手作業)

                  サクションカップ SC-2

                  サクションカップ SC-2

                    サクションリフター TSL-1003-2

                    サクションリフター TSL-1003-2

                      サクションカップ SC-1

                      サクションカップ SC-1

                        10Kg サクションリフター(片手作業)

                        10Kg サクションリフター(片手作業)

                          サクションリフター

                          サクションリフター

                            メーカー トラスコ中山 トラスコ中山 シンワ測定 シンワ測定 新潟精機(SK) トラスコ中山 シンワ測定 エスコ SK-11 トラスコ中山 SK-11 エスコ エスコ
                            通常価格 2,690円 6,075円 9,061円 6,012円 2,800円 9,592円 6,940円 3,400円 5,040円 6,762円 3,058円 20,020円 2,400円
                            通常出荷日 1日目   5日目   1日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   1日目   1日目   当日出荷可能 3日目   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能 1日目   当日出荷可能
                            吸着面サイズ(mm) Φ125 φ123 - - - φ123X2 - - - φ117 - - -
                            最大吸着力(kg) 25 30 - - - - - - - 25 - - -
                            JANコード 4989999329728 4989999329698 - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 276-0592 276-0568 - - - 276-0584 - - - 423-8184 - - -
                            全長(mm) 125 - - - - - - - - - - - -

                            “サクションリフター”片手で押し付けるのレビュー

                            この商品のレビューはありません レビューを書く

                            吸着盤カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました