(!)Internet Explorer 11は、2022年6月15日マイクロソフトのサポート終了にともない、当サイトでは推奨環境の対象外とさせていただきます。

斜めニッパ

画像をクリックして拡大イメージを表示する

画像にマウスを合わせてイメージを拡大する

斜めニッパ

  • 数量スライド割引
通常単価(税別)
23,820円
税込単価
26,202円

【特長】・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。・無発火性の他、非磁性や耐...

詳細情報を確認する

  • 切断能力鉄線(mm):
    1.4
  • 切断能力銅線(mm):
    1.6
  • 全長(mm):
    163
  • トラスココード:
    420-7751
  • JANコード:
    4560357419277
  • 質量(g):
    205.000
  • 材質1:
    ベリリウム銅合金

Loading...

 
カタログを表示

指定中 の仕様・寸法情報

型番リスト

型番
最小発注数量
通常単価(税別)(税込単価)
  • 価格の安い順
  • 価格の高い順
  • 解除
通常
出荷日
  • 早い順
  • 遅い順
  • 解除

CBCN-160

1個

23,820( 26,202円 )

1日目

Loading...

詳細情報

基本情報

【特長】
・摩擦や衝撃を加えても火花が出ない工具です。
・無発火性の他、非磁性や耐蝕性にも優れています。
・米国認定機関 FM Approvals認定取得済みです。
・UKAS(ユーカス、英国認定証機関認定審議会)を認定取得済みです。
【用途】
・化学工業、石油、製鉄、ガス産業、爆薬製造工場、造船所、航空業界、船舶搭載用、火力発電所、製薬工場、アルミ精製所、製粉工場、医療機器メンテナンス現場、クリーンルーム他。

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

斜めニッパの型番CBCN-160のページです。
型番CBCN-160に関する仕様情報を記載しております。

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品

斜めニッパ

斜めニッパ

    吸収缶 吸収缶の種類 アンモニア用(AM2)~青酸ガス用(HC)

    吸収缶 吸収缶の種類 アンモニア用(AM2)~青酸ガス用(HC)

      真空用フィルタ 交換エレメント-小型タイプ-

      真空用フィルタ 交換エレメント-小型タイプ-

        ガスカートリッジ カセットボンベタイプ

        ガスカートリッジ カセットボンベタイプ

          FRP カートリッジボンベ

          FRP カートリッジボンベ

            BDN用シリコンOリング BDN-Gシリーズ

            BDN用シリコンOリング BDN-Gシリーズ

              ワンタッチ管継手 SUS316 KQG2シリーズ スペアパーツ(ガスケット)

              ワンタッチ管継手 SUS316 KQG2シリーズ スペアパーツ(ガスケット)

                交換用スリーブセット(TCBB・TCSB用)

                交換用スリーブセット(TCBB・TCSB用)

                  TIGトーチ交換部品 ガスケット/インサート

                  TIGトーチ交換部品 ガスケット/インサート

                    メガユニティ用カートリッジ

                    メガユニティ用カートリッジ

                      "ハンディーエアーリール"交換ホース(HA-206用用)

                      "ハンディーエアーリール"交換ホース(HA-206用用)

                        ガススプリング用ホルダ

                        ガススプリング用ホルダ

                          ST-11用スポンジ ST-11SP

                          ST-11用スポンジ ST-11SP

                            メーカー ハマコSS 重松製作所 ミスミ サカエ富士 アズワン タカチ電機工業 SMC トヨックス ウエルドクラフト アズワン 日平機器 ミスミ goot(太洋電機産業)
                            通常価格 23,820円 481円 190円 1,333円 32,783円 231円 67円 288円 1,225円 5,588円 4,951円 3,500円 182円
                            通常出荷日 1日目   1日目~   在庫品1日目   当日出荷可能 3日目   19日目   2日目   在庫品1日目   当日出荷可能 在庫品1日目   当日出荷可能 4日目~   19日目~   1日目   在庫品1日目   当日出荷可能 1日目  
                            切断能力鉄線(mm) 1.4 - - - - - - - - - - - -
                            切断能力銅線(mm) 1.6 - - - - - - - - - - - -
                            全長(mm) 163 - - - - - - - - - - - -
                            トラスココード 420-7751 - - - - - - - - - - - -
                            JANコード 4560357419277 - - - - - - - - - - - -

                            ニッパ(防爆)カテゴリの売れ筋ランキング

                            通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

                            技術サポート窓口

                            ツール用品技術窓口

                            商品の仕様・技術のお問い合わせ

                            営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

                            ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

                            ※お問い合わせにはお客様コードが必要です。

                            型番が確定しました